Verificate voi stessi perché non sarete mai delusi dal generatore Cat®. Come per ogni gruppo elettrogeno Cat, i pacchetti di soluzioni personalizzate vengono sottoposti a una rigorosa serie di test di accettazione in fabbrica; oltre venti camere di prova dedicate a test speciali, per collaudare gruppi elettrogeni aperti, con cofanatura e in container sottoposti a carichi induttivi e resistivi.
Utilizzando una resistività fino a 12 MW, un'induttanza di 3 MVAr e una capacitività di 750 kVAr, possiamo testare insieme gruppi elettrogeni ad alta e bassa tensione e unità multiple sincronizzate, simulando le condizioni e le installazioni del sito.
Come prima operazione, viene testata l'accettazione del carico dinamico per dimostrare che la risposta del generatore al carico rispetta i limiti specificati di tensione, frequenza e tempo di recupero nominali. I grafici dei transitori per la tensione e la frequenza possono essere monitorati in tempo reale.
Nella seconda fase, sottoponiamo a test tutte le funzionalità del generatore simulando gli allarmi di protezione e gli spegnimenti; il cliente può farsi un'idea del funzionamento e della sicurezza del gruppo elettrogeno, acquisendo una sempre maggiore fiducia nel prodotto, che non lo deluderà mai.
Nella fase finale viene invece svolto il test di prova del carico, con il quale viene dimostrata la capacità del generatore di sostenere il carico nominale per un determinato periodo di tempo, in base ai valori nominali richiesti in standby e in continuo. Le letture dei parametri chiave vengono acquisite a intervalli regolari specifici per i requisiti del cliente.
Perché non venire a visitare i nostri stabilimenti leader del settore e seguire dal vivo il collaudo del pacchetto generatore scelto?
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat® locale.