Pavimentatrici Cat®
Scegliere significa decidere cos’è meglio per te. Per realizzare lavori di pavimentazione ben fatti, gli operatori devono poter scegliere. Scegli Cat® paving per cavalcare l’innovazione. Ritrova la stessa qualità dei macchinari da costruzione Cat nelle pavimentatrici Cat con le caratteristiche, le tecnologie e le performance di cui hai bisogno. Rendi la tua attività più efficiente con un partner che può offrirti attrezzature da asfaltatura e costruzione di cui fidarti. È questa la scelta giusta.
Pavimentatrici
La linea di pavimentatrici Cat® esegue i lavori di pavimentazione al meglio. Le attività da fare sono tante, quindi l’attrezzatura presenta tecnologie intuitive per offrirti le prestazioni che vuoi.
-
Asfaltatrici
Caterpillar offre un'ampia gamma di attrezzature per pavimentazione con asfalto nelle varianti gommate, con cingoli in acciaio e in gomma. Le asfaltatrici e le macchine di raccolta e trasferimento per pavimentazione stradale offrono soluzioni versatili e affidabili per applicazioni più difficili.
Maggiori informazioniRulli vibranti tandem
I rulli vibranti tandem Cat sono disponibili in una gamma di misure e configurazioni per soddisfare qualsiasi applicazione. La facilità di configurazione dei doppi tamburi grandi permette di ottenere la massima efficienza di compattazione con qualsiasi tipo di conglomerato.
Maggiori informazioniFresatrici a freddo
Le fresatrici a freddo Cat® lavorano ininterrottamente ora dopo ora, turno dopo turno, riempiendo i dumper di tonnellate di materiale. Efficienza, potenza e prestazioni superiori con comandi semplici e tecnologia integrata per portare a termine più rapidamente i lavori con la precisione che richiede la vostra attività. I rotori sistema K Cat assicurano un flusso del materiale efficiente con un motivo di taglio uniforme e componenti progettati per una manutenzione senza problemi e una lunga resistenza all'usura. Scegliete tra una varietà di rotori, larghezze di taglio e opzioni per progetti urbani, generici e ad alta produzione.
Maggiori informazioniMinipale gommate SSL
Costruite per il lavoro duro, le minipale gommate SSL Cat® sono garanzia di affidabilità, durata ed efficienza operativa. Queste versatili macchine gommate sono adatte all'edilizia generale, all'architettura paesaggistica, all'agricoltura, allo sgombero della neve e ad altre applicazioni. Le minipale gommate SSL Cat sono disponibili in numerose dimensioni e capacità di carico e, grazie a una vasta gamma di accessori, queste macchine possono essere impiegate in svariate applicazioni in cantiere.
Maggiori informazioniRigeneratrici
Le rigeneratrici Cat frantumano lo strato di asfalto e lo miscelano con la base sottostante per stabilizzare i manti stradali deteriorati. Le rigeneratrici possono aggiungere emulsioni di asfalto o altri agenti leganti durante la polverizzazione o durante una passata separata di miscelazione.
Maggiori informazioniCompattatori vibranti per terreno
I compattatori vibranti per terreno Cat sono durevoli e affidabili. Offrono alte prestazioni di compattazione, velocità e superamento delle pendenze per ottimizzare al massimo la produttività in un'ampia gamma di applicazioni.
Maggiori informazioniMotorgrader
Motorgrader Cat® per costruzione di strade, preparazione dei cantieri e movimentazione di materiali - I motorgrader Cat® sono stati progettati per assicurare precisione e prestazioni elevate alle imprese che si occupano di costruzione e manutenzione di strade, preparazione dei cantieri e movimentazione di materiali. Frutto di decenni di esperienza di Caterpillar nella progettazione, queste macchine assicurano durata e precisione in un'ampia gamma di impieghi, dalla realizzazione delle autostrade e delle infrastrutture urbane alle attività minerarie su larga scala, fino alla movimentazione di materiali pesanti. Disponibili in diverse dimensioni per poter soddisfare le esigenze specifiche dei diversi cantieri, i motorgrader Cat sono stati dotati della tecnologia più innovativa per favorire la produttività degli operatori e l'efficienza delle operazioni di livellamento. Per migliorare le prestazioni dei motorgrader Cat® sono disponibili svariate attrezzature progettate per le operazioni di scavo, spianamento, aratura e per soddisfare con precisione le specifiche di livellamento in base al terreno e al materiale.
Maggiori informazioni
Risorse per l’azienda
Ottieni gli strumenti giusti per essere all’avanguardia. Tra le nostre risorse ci sono guide all’applicazione e strumenti di calcolo, così avrai l’esperienza che ti serve e i risultati che vuoi.
Guide ed eBook
Migliora i lavori di compattazione e pavimentazione nei tuoi cantieri con queste pratiche guide ed eBook.
Strumenti di calcolo Cat Paving
Questi strumenti facilitano ogni calcolo: dalla velocità di pavimentazione alle necessità di compattazione e trasporto.