Caterpillar produce e progetta cofanature ideate appositamente per gruppi elettrogeni Cat®, adatti a diverse condizioni ambientali, spazi ristretti e situazioni di rumorosità. Da container standard ISO fino a cofanature acustiche e strutture sovradimensionate, i nostri esperti ingegneri Caterpillar sono a completa disposizione per progettare e personalizzare il pacchetto ideale per ogni specifica esigenza.
Dal circolo polare all'equatore, i nostri gruppi elettrogeni e le nostre cofanature offrono un'energia elettrica affidabile anche negli ambienti più estremi. Per località in cui il rumore rappresenta un problema, siamo in grado di progettare gruppi con rumorosità di 65 dBA a 1 m, silenziosi come una macchina di lusso.