È importante che il gruppo elettrogeno funzioni in qualsiasi ambiente. Caterpillar è in grado di personalizzare un gruppo elettrogeno con sistemi di raffreddamento per consentirne il funzionamento a temperature da -40 °C a +55 °C, utilizzando diverse opzioni aggiuntive progettate appositamente per tali condizioni.
In aggiunta alla nostra gamma di radiatori azionati a motore e montati sul telaio di base, offriamo inoltre una gamma completa di pacchetti scambiatori di calore integrati nel telaio di base, utilizzabili unitamente a diversi sistemi di raffreddamento secondari.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat® locale.