Dynamic Gas Blending
Dynamic Gas Blending

CAT® DYNAMIC GAS BLENDING™

La tecnologia Dynamic Gas Blending™ (DGB™) offre un gruppo elettrogeno a metano/diesel caratterizzato dalla flessibilità necessaria per gestire i cambiamenti della qualità di combustibile e delle condizioni operative del motore: utilizza il gas quando è disponibile e il diesel quando è terminato il gas.  

Una soluzione a doppia alimentazione

Il vostro gruppo elettrogeno DGB si regola automaticamente in base ai cambiamenti della qualità di combustibile, eliminando la necessità di effettuare calibrazioni sul campo.  Il sistema DGB garantisce la massima sostituzione del diesel per la più ampia gamma di carichi del settore, in modo che possiate usufruire degli stessi intervalli di manutenzione e sperimentare la stessa longevità dei componenti, conservando al tempo stesso la potenza e le prestazioni, in termini di risposta ai transitori, dei gruppi elettrogeni diesel.  Il team Custom Power Solutions progetterà un sistema con miscele di combustibili adatto alle vostre esigenze specifiche.  

SOSTITUZIONE DEL DIESEL FINO AL 70% CONSERVANDO LE PRESTAZIONI DEI GRUPPI ELETTROGENI
DIESEL E IL FUNZIONAMENTO SICURO DEL MOTORE.

 

Vantaggi dei gruppi elettrogeni DGB e delle soluzioni Cat per la generazione di elettricità

  • Costi di esercizio ridotti con l'utilizzo del gas, se disponibile, al posto dell'olio combustibile
  • Tempi di messa in esercizio ridotti, facilitati da un'unica interfaccia per motore, gruppo elettrogeno e funzioni DGB
  • Stessi intervalli di manutenzione e durata dei componenti invariata; si evitano costi di manutenzione aggiuntivi  
  • Conformità ai requisiti delle certificazioni sulle emissioni per i prodotti diesel e in alcuni casi superamento degli stessi requisiti.
  • Compatibilità con gas di varie qualità; il sistema si regola automaticamente in base ai cambiamenti della qualità dei combustibili, eliminando la necessità di effettuare calibrazioni sul campo.

Funzioni di sicurezza incorporate nei comandi integrati

  • Pulsante E-stop sul quadro strumenti
  • Arresto aria opzionale e valvole di massima pressione contro le esplosioni
  • Funzioni di allarme e arresto configurabili
  • Interruttori degli allarmi aggiuntivi disponibili per input specifici dei clienti
  • Parafiamma

Pannello di controllo EMCP 4.4  

  • Capacità di monitoraggio remoto e interfaccia unica per motore, gruppo elettrogeno e funzioni DGB.
  • Possibilità di messa in parallelo dei gruppi elettrogeni.
  • Monitoraggio e condivisione del carico.  

Funzioni e caratteristiche tecniche  

  • Certificazione CE
  • Sistemi di controllo: protezione opzionale motore e alternatore, interruttori di allarme/arresto e pacchetti di monitoraggio remoto.
  • Gruppo di comando
  • Alternatore: output di media tensione, IP4X, IP5X
  • Silenziatori di scarico speciali per impianti residenziali e critici
  • Sistema di avviamento: batterie e caricatori migliorati. Motorino con avviamento ad aria e comandi
  • Test di accettazione in fabbrica e di presenza
  • Servizi di messa in esercizio in loco
di

BUILT FOR IT

Quando si sceglie Cat®, si ottiene quello che per cui si paga - attrezzature durevoli e affidabili e rapporti duraturi.

Maggiori informazioni

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI

Puoi contare su Cat Financial per le migliori soluzioni finanziarie per la tua azienda.

Ulteriori informazioni

SOFTWARE DI SELEZIONE DEI GRUPPI ELETTROGENI PER GENERATORI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Caterpillar Electric Power è lieta di presentare il nostro ultimo software di selezione dei gruppi elettrogeni, Cat® Electric Power SpecSizer.

Maggiori informazioni

COMUNICATE CON GLI ESPERTI

Imparate dagli esperti e riceverete consigli dai colleghi - verificate sui blog e i forum online.

Leggete i nostri blog

SERVIZIO DEL DEALER CAT®

Acquistate prodotto Cat® e otterrete il supporto e l'impegno completi del dealer Cat locale.

Contattare il dealer locale

CATERPILLAR, INC.

Un'azienda leader a livello globale in dimensioni, ambito, portata e carattere

Maggiori informazioni