Escavatore gommato Cat® M320
Escavatore gommato Cat® M320

Costruito per garantire prestazioni elevate, il nuovo escavatore gommato Cat® M320 offre una maggiore coppia di rotazione, un passo più lungo e intervalli di manutenzione più lunghi.

Per la distribuzione in Europa, Nord America, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud: giugno 2021
Numero di distribuzione: 317PR21

Il nuovo escavatore gommato Cat® M320 ottimizza le prestazioni e l'efficienza sul cantiere con fino al 9% in più di coppia di rotazione rispetto al modello Cat M320F per completare il lavoro in meno tempo. Il passo più lungo aumenta la stabilità operativa e migliora l'assetto macchina quando si circola verso il cantiere successivo a velocità che raggiungono i 35 km/h (21,7 mph). Dal terreno all'asfalto, questo escavatore idraulico soddisfa le esigenze dell'appaltatore di un funzionamento efficiente in un'ampia gamma di applicazioni, dai lavori di posa dei cavi fino allo scavo di fossati alla movimentazione dei rifiuti.

I miglioramenti all'impianto idraulico aumentano l'efficienza della macchina quando si lavora con un'ampia gamma di attrezzature Cat. Gli aggiornamenti del design della macchina riducono il tempo impiegato nella manutenzione giornaliera. Inoltre, la maggiore durata del filtro e gli intervalli di manutenzione più lunghi aumentano al massimo i tempi di disponibilità della macchina sul cantiere, riducendo al contempo i costi di proprietà.

Potenza e prestazioni

Offrendo un alto livello di prestazioni e produzione, il nuovo modello M320 è alimentato dal motore Cat C4.4 da 129,4 kW (174 hp), che soddisfa gli standard sulle emissioni EU Stage V e U.S. EPA Tier 4 Final. Caratteristiche standard per aumentare l'efficienza come il regime minimo one-touch con controllo automatico del regime motore, l'arresto automatico con il motore al minimo e le ventole di raffreddamento elettriche reversibili su richiesta si combinano per risparmiare sia il diesel che il fluido di scarico diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), riducendo i costi di esercizio. In grado di funzionare fino a biodiesel B20, la macchina offre una capacità di funzionamento standard a temperature ambiente elevate fino a 50 °C (125 °F) e una capacità di avviamento a freddo a -18 °C (0 °F) per completare progetti in una gamma di ambienti operativi.

Con prestazioni di multitasking più efficienti, il nuovo modello M320 è dotato di una pompa dedicata al sistema di rotazione per fornire potenza costante. L'impianto idraulico avanzato bilancia automaticamente potenza ed efficienza per consentire agli operatori di avere un maggiore controllo della macchina per lavori di precisione. La sua esclusiva modalità di sollevamento potenziato aumenta le capacità di sollevamento per movimentare in modo più efficiente i carichi gravosi, aumentando la flessibilità della macchina.

Intervalli di manutenzione più lunghi

Il nuovo design M320 consente ai proprietari di risparmiare fino al 5% nei ricambi di manutenzione con i nuovi filtri di maggiore durata. Offrendo una vita utile più lunga del 50% rispetto ai filtri di precedente concezione, il nuovo filtro dell'olio idraulico con valvole di by-pass per evitare la contaminazione dell'olio durante la sostituzione offre prestazioni di filtraggio migliorate e un intervallo di sostituzione di 3.000 ore. Due livelli di filtraggio del combustibile proteggono meglio il motore dalle particelle di sporco nel diesel.

Tutti i punti di manutenzione giornaliera possono essere controllati in modo rapido e sicuro da terra. Il modello M320 è dotato di punti di ingrassaggio centralizzati con sistema di lubrificazione automatica opzionale per attrezzi e sistema di rotazione, garantendo così una riduzione dei tempi di manutenzione. Consentendo un'estrazione semplice dei campioni di liquido per l'analisi, anche tutte le porte S∙O∙SSM sono posizionate a terra. L'operatore tiene comodamente traccia degli intervalli di manutenzione della macchina e della vita utile del filtro dall'interno della cabina su un monitor touchscreen per migliorare l'efficienza di pianificazione della manutenzione.  

La tecnologia Product Link™ standard sul modello M320 migliora la gestione della flotta e la manutenzione dell'escavatore registrando e segnalando i dati operativi critici e i codici di guasto della macchina al personale strategico. La nuova risoluzione dei problemi a distanza consente al dealer di eseguire le prove diagnostiche dei codici di guasto dall'ufficio mentre la macchina è in funzione, evitando potenzialmente un viaggio sul cantiere.

Comfort e visibilità di livello superiore

Per il nuovo modello M320 sono disponibili due nuovi design più grandi della cabina di nuova generazione: Deluxe e Premium. Tutti i comandi sono posizionati di fronte all'operatore, a portata di mano, per aumentare il comfort. La macchina può essere avviata in diversi modi: con avviamento tramite pulsante; una chiave con telecomando Bluetooth®; o tramite l'esclusiva funzione ID operatore. Tutti gli operatori possono preimpostare e conservare le proprie impostazioni preferite della macchina utilizzando l'ID operatore e l'escavatore ricorda queste impostazioni quando l'operatore effettua l'accesso.

Il nuovo monitor touchscreen grande da 240 mm (10 in) con manopola consente agli operatori una navigazione intuitiva delle funzioni della macchina. Attraverso il nuovo monitor, è possibile regolare facilmente la temperatura interna della cabina all'impostazione ideale, per un comfort climatico costante.

I supporti viscosi avanzati nella cabina del modello M320 diminuiscono le vibrazioni della macchina, riducendo la fatica dell'operatore. Il design della console sinistra inclinabile semplifica l'ingresso e l'uscita dalla cabina per il nuovo escavatore gommato. Riducendo il numero di azioni richieste dall'operatore, il blocco automatico dell'assale rileva quando è necessario bloccare o sbloccare il freno di servizio e l'assale e si disinserisce automaticamente quando l'operatore preme il pedale di comando marcia.

Aumentando l'efficienza operativa e la sicurezza, le telecamere sul lato destro e posteriori standard, insieme ai grandi finestrini della cabina con piccoli pilastri, aiutano a migliorare la visibilità del cantiere per l'operatore. Un sistema di visibilità a 360 gradi combina gli input provenienti da più telecamere attorno alla macchina per offrire all'operatore una visuale senza pari dell'ambiente circostante. Anche il nuovo design del cofano motore piatto dell'escavatore migliora la visibilità.

Per ulteriori informazioni sul nuovo escavatore gommato M320, contattare il dealer Cat locale o visitare: https://www.cat.com.  

 

Caratteristiche tecniche del modello M320

 

Motore

Cat® C4.4

Potenza (ISO 14396:2002), kW (hp)

129,4 (174)

Peso min., kg (lb)

18.800 (41.450)

Peso massimo, kg (lb)

21.200 (46.750)

Profondità massima di scavo, mm (ft/in)

6.030 (19’ 9”)

Sbraccio massimo a terra, mm (ft/in)

9.290 (30’ 6”)

Altezza max di carico, mm (ft/in)

6.960 (22” 10”)

 

 

di

Escavatore gommato Cat® M320

di

Escavatore gommato Cat® M320

di

Escavatore gommato Cat® M320

di

Escavatore gommato Cat® M320

Notizie su prodotti e servizi

Visualizza gli annunci sui motori e i prodotti più recenti di Caterpillar.

Visualizza le ultime notizie

 

# # #

 

Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuno dei propri territori a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer locali la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2021 Caterpillar Tutti i diritti riservati 

 

Comunicati stampa

Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste dei lettori

www.cat.com/requestCatinfo