Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Nord America, Europa, Australia, Nuova Zelanda: Aprile 2021
Numero di rilascio: 259PR21
Una pala cingolata è l'unica macchina in grado di eseguire tutte le attività: ripulire, caricare, scavare, rifornire e molto altro, anche in condizioni difficili o su terreni sdruccevoli. La nuova pala cingolata Cat® 953 combina versatilità senza pari con un'efficienza dei consumi aumentata fino al 10%, maggiore produttività, cabina ottimizzata e migliore controllabilità. La pala cingolata 953 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. Con 160 hp (119 kW) e un peso operativo di 15.958 kg (35.181 lb), la nuova pala cingolata 953 sostituisce il modello 953K.
Funzionamento semplificato
Dimensionato per operare in spazi ristretti, il modello 953 è facile da usare da una cabina migliorata dotata di sedile con sospensioni e braccioli/comandi regolabili. Un display touchscreen da 254 mm (10 pollici) intuitivo e di facile utilizzo, dispone di una telecamera retrovisiva standard ad alta definizione. Il sistema Slope Indicate rende le operazioni più semplici visualizzando l'inclinazione e la pendenza trasversale della macchina direttamente sul display.
Selezionare il joystick o lo sterzo con leva a V e pedale per i comandi della trasmissione oppure il joystick o i comandi dell'attrezzatura a due leve. L'opzione joystick offre comandi familiari per gli operatori esperti di minipale gommate SSL e pale cingolate compatte. Con uno schema di controllo, gli operatori possono impostare la risposta dell'attrezzatura (fine, normale, grossolana) per adattarsi alle preferenze dell'operatore o all'applicazione. Le funzioni ripetitive di sollevamento, abbassamento, cremagliera, scarico e flottaggio possono essere preimpostate per semplificare lavori come il carico sui dumper. Risposta più fluida dell'attrezzatura e dello sterzo e prestazioni dello sterzo migliorate rispetto al modello precedente.
Maggiore produttività + minor consumo di combustibile = maggiore profitto
Il 953 è alimentato da un motore Cat C7.1. La modalità automatica consente di ridurre il consumo di combustibile fino al 10% in modo da adattare la velocità del motore al carico. La modalità Eco utilizzerà una velocità ancora inferiore per ridurre ulteriormente il consumo di combustibile negli impieghi più leggeri. La modalità di potenza manterrà la velocità del motore elevata per avere sempre una potenza immediatamente disponibile.
Una benna serie Performance, disponibile su richiesta, aumenta la produttività fino al 20%. Un attacco rapido Fusion™, disponibile su richiesta, consente cambi di attrezzatura rapidi. È possibile usare una vasta gamma di benne, forche e altri strumenti su pale cingolate, pale gommate e altre macchine compatibili con Fusion.
Le macchine progettate appositamente con una bassa pressione sul terreno (LGP, Low Ground Pressure), per il trattamento dei rifiuti, per stivaggio su nave e per acciaieria parziale sono dotate in fabbrica di un carro, di protezioni e altre caratteristiche specifiche che consentono di svolgere le attività più impegnative.
Connessione per una maggiore efficienza
La tecnologia telematica Cat LINK aiuta a eliminare la complessità dalla gestione dei cantieri, raccogliendo i dati generati dalle attrezzature, dai materiali e dal personale e offrendoli in formati personalizzabili.
Per ulteriori informazioni sul modello 953 e sull'intera famiglia di pale cingolate Cat versatili, rivolgersi al dealer Cat locale o visitare il sito www.cat.com.
Motore |
Cat® C7.1 |
|
Emissioni |
U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V |
|
Potenza netta (1.800 giri/min) |
119 kW |
160 hp |
Peso operativo - Standard |
15.958 kg |
35.181 lb |
Peso operativo - LGP |
17.261 kg |
38.055 lb |
Peso operativo - Movimentatore di rifiuti |
16.176 kg |
35.662 lb |
Capacità benna - Uso generale |
1,8 m3 |
2,4 yd3 |
Capacità benna - Serie Performance |
2,1 m3 |
2,7 yd3 |
La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano con il motore dotato di ventola in esecuzione fino alla massima velocità, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. La potenza indicata è testata secondo lo standard specificato in vigore al momento della produzione.
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuno dei propri territori a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer locali la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
©2021 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Comunicati stampa |
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
|
|