Pale gommate serie M

Aggiornamento della linea di pale gommate Cat® serie M (950M - 982M) volto alla riduzione dei costi della manutenzione, al miglioramento del comfort dell'operatore, al miglioramento della gestione del carico utile e all'introduzione di nuove configurazioni

Per distribuzione in tutto il mondo: febbraio 2019  
Codice comunicato stampa: 23PR19

Il pacchetto di aggiornamento 2019 per la linea di pale gommate medie Cat® serie M (950M - 982M) include tecnologie all'avanguardia che forniscono: costi di esercizio ridotti mediante intervalli di manutenzione prolungati; comfort dell'operatore migliorato con nuovi sedili e sospensioni; strategie di controllo delle emissioni per soddisfare gli standard EU Stage V (solo UE); nuove configurazioni della macchina (982M nella versione per silvicultura e 982M nella versione a braccio lungo); strumenti di misurazione per aumentare la produttività; funzionalità di aggiornamento remoto del software; miglioramenti nelle parti di usura e nei sistemi di attacco. Grazie a questi aggiornamenti periodici, Caterpillar è in grado di immettere sul mercato nuovi miglioramenti e caratteristiche dei prodotti in modo più rapido e con una maggiore frequenza rispetto ai programmi di introduzione di nuovi prodotti (NPI) convenzionali.

Intervalli di manutenzione prolungati, controllo delle emissioni

I modelli U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V consentono di ridurre i costi della manutenzione prolungando gli intervalli di sostituzione dell'olio motore, del filtro dell'olio motore e del filtro dell'olio idraulico da 500 ore a 1.000 ore. Sulla base dei confronti dei costi stimati totali del liquido idraulico, dei filtri e del prelievo nell'arco di 6.000 ore, i costi possono essere potenzialmente ridotti dal 16 al 23%. Per i modelli Tier 3 equivalenti, gli intervalli prolungati si applicano solo ai filtri idraulici.

Inoltre, diversi filtri dell'olio motore e del combustibile sono convertiti dal tipo avvitato a quello a cartuccia. I vantaggi dei filtri a cartuccia includono la sostituzione di un numero minore di componenti al momento della manutenzione (la scatola del filtro viene mantenuta), un più facile smaltimento degli elementi utilizzati e parti di ricambio meno costose.

Sedili e sospensioni di nuova generazione

La "nuova generazione " di sedili e sospensioni offre tre livelli di regolazione - comfort, deluxe e premium plus - ed è dotata di comandi ad alta visibilità di regolazione del sedile e di regolazione della rigidità della sospensione. Una nuova sospensione "innovativa " per i livelli di regolazione deluxe e premium plus aumenta lo smorzamento nella parte superiore e inferiore della corsa del sedile, fornendo ulteriore stabilità della sospensione ed evitando arresti bruschi in corrispondenza dei fine corsa.

La rigidità della sospensione del sedile è regolabile su diverse impostazioni, consentendo agli operatori di adattare lo smorzamento del sedile alle preferenze individuali e all'applicazione. Questa caratteristica era inclusa in precedenza solo con lo sterzo EH (joystick e ruota), ma con l'aggiornamento 2019 è ora inclusa con le unità dotate di sterzo HMU con sedili deluxe e premium plus.

Gestione del carico utile

L'applicazione Cat Advanced Productivity è uno strumento basato sul Web che consente di visualizzare i dati relativi alla produzione delle macchine e integra Cat Production Measurement 2.0, una tecnologia Cat PAYLOAD. Lo strumento, accessibile da VisionLink™, include un dashboard di report personalizzabili dall'utente, dati scaricabili ciclo dopo ciclo e un elenco di caratteristiche per la gestione degli elenchi di identificazione di dumper e materiali.

Altre caratteristiche chiave includono una nuova interfaccia utente (compatibile con i dispositivi mobili), dati di serie temporali, il confronto tra più macchine, l'impostazione degli obiettivi per gli indicatori principali di processo per la flotta o per le singole macchine e il supporto per più tipi di macchine. I requisiti per l'uso includono Product Link™ sul cellulare, l'abbonamento al servizio Advanced Productivity e un ID utente autorizzato.

Supporto flash remoto

Il supporto flash remoto consente al dealer di inviare i file di aggiornamento del software alla macchina del cliente e autorizza l'utente ad avviare l'installazione tramite il portale dei servizi offerti dai dealer. Qualsiasi utente autorizzato dotato di CWS (ID Caterpillar Corporate Web Security) e di un dispositivo mobile può avviare l'aggiornamento flash, che richiede 30 minuti dall'inizio al completamento. Questo servizio è fornito senza alcun costo per il dealer per macchine dotate di Product Link su cellulare, di serie sulle pale gommate medie 950 - 982 ad eccezione del modello 950 GC, con software compatibile con flash remoto. L'autorizzazione CWS e il dispositivo mobile sono necessari per avviare la procedura.

Nuove configurazioni 982M

Le nuove configurazioni nella linea di pale gommate medie includono i modelli 982M nella versione per la silvicultura e 982M nella versione a braccio lungo. La nuova macchina per la silvicoltura 982M (caricatronchi) è in grado di sollevare 12.700 kg (28.000 lb) con una forca a polipo con attacco diretto per segheria. Le modifiche rispetto al modello 982M standard includono un cilindro di inclinazione di maggiori dimensioni, un telaio posteriore aggiornato e un contrappeso più pesante. Sono disponibili benne per tronchi e benne per trucioli di terze parti.

Il modello 982M nella versione a braccio lungo, rispetto alla versione con braccio standard, aumenta la luce di scarico sotto il perno della benna da 4.743 mm a 5.143 mm (da 15 piedi e 6 pollici a 16 piedi e 10 pollici). Le modifiche alla configurazione rispetto al modello 982M standard includono un nuovo braccio di sollevamento, un nuovo cilindro di inclinazione e il contrappeso del modello 982M in versione movimentatore di inerti.

Sistema GET Advansys

Il sistema per parti di usura Advansys incluso nell'aggiornamento di prodotto è un sistema per le punte Cat progettato con caratteristiche di prestazioni esclusive che consentono di ridurre il trascinamento e migliorare la produttività. Le nuove forme di punta sono dotate di materiali resistenti all'usura nelle aree più vulnerabili per una durata notevolmente maggiore. Un nasello dell'adattatore più resistente consente di ridurre le sollecitazioni fino al 50% e la geometria adattatore-nasello migliorata riduce l'usura da scorrimento sulle superfici dell'adattatore. Le forme di punta migliorate oscurano le cinghie dell'adattatore e le saldature per una maggiore durata dell'adattatore. Le nuove benne 980M/982M sono rilasciate con saldature sugli adattatori. Gli adattatori imbullonati 950M - 982M sono intercambiabili con le serie J e K precedenti.  

Ulteriori aggiornamenti

Il pacchetto di aggiornamenti per le pale gommate medie include un nuovo attacco universale per i modelli 966M - 972M. Il nuovo attacco elimina le interferenze di larghezza con utensili diversi e

un offset ridotto aumenta la forza di strappo del 4%.

I nuovi gruppi luci di circolazione su strada e di lavoro LED e alogene aumentano la sicurezza quando si lavora in condizioni di scarsa illuminazione. Le decalcomanie ad alta visibilità sui corrimano migliorano la visibilità degli stessi e sono disponibili presso il dealer Caterpillar.    

 

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e Cat "Modern Hex” e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2019 Caterpillar. Tutti i diritti riservati  

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo