Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Uscita in Europa, Africa, Medio Oriente, Eurasia, Asia Pacifico (tranne Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud): agosto 2019
Numero comunicato: 668PR19
Caterpillar annuncia l'uscita di 16 nuovi modelli di minipale gommate SSL e pale cingolate compatte serie D3 Cat®. Queste nuove macchine portano la reputazione delle serie D e D2 a un nuovo livello in termini di qualità, comfort e prestazioni e migliorano l'esperienza dell'operatore e la stabilità delle pale cingolate. Primi del settore, i modelli della serie D3 supportano inoltre una linea di nuovi attrezzi intelligenti. La tecnologia avanzata delle macchine riconosce alcuni attrezzi e adatta di conseguenza i comandi e le informazioni dell'operatore.
Migliore esperienza dell'operatore
Entrare e uscire dalle nuove pale serie D3 con cabina chiusa è ora più facile grazie all'apertura più ampia della porta. Inoltre, la distanza tra i pomelli del joystick è stata aumentata di 76 mm, offrendo più spazio all'operatore per una maggiore comodità all'interno della cabina.
Standard più alti per le pale cingolate compatte
Le nuove pale cingolate compatte serie D3 Cat offrono maggiore stabilità operativa durante la movimentazione di carichi pesanti, il livellamento o il caricamento di dumper. Le modifiche apportate al telaio del carro e agli assi di torsione riducono il beccheggio e l'oscillazione della macchina, garantendo al contempo un comfort di guida superiore.
Tutte le pale cingolate compatte serie D3 Cat sono dotate di marcia a due velocità standard per migliorare le prestazioni in cantiere. Le macchine sono attrezzate per fornire alte prestazioni di coppia per lo scavo e un'elevata velocità in viaggio. Le potenti pale Cat 279D3 e 289D3 vantano una velocità di avanzamento di fascia alta pari a 13,6 km/h, con un aumento del 20% rispetto alle controparti della serie D. I modelli Cat 239D3 e 249D3 integrano ora una trasmissione a 2 marce di serie, rispetto alla precedente a una sola velocità, con un aumento del 9% della velocità di avanzamento e l'allineamento di questi modelli al resto della gamma di pale cingolate compatte con trasmissione a due velocità.
Controllo superiore
La tecnologia intelligente presente nei modelli di minipale gommate SSL e pale cingolate compatte serie D3 Cat inaugura un livello più alto di integrazione tra la macchina e i nuovi attrezzi intelligenti. Grazie a questa tecnologia avanzata, i modelli di minipale gommate SSL e pale cingolate compatte serie D3 Cat potranno riconoscere automaticamente gli attrezzi intelligenti e convertire i comandi della macchina per allinearli alle esigenze operative e informative di tali attrezzi.
Le minipale gommate SSL e le pale cingolate compatte Cat offrono funzionalità di controllo avanzate, tra cui il ritorno all'angolo di scavo e il posizionatore dell'attrezzatura, per assistere gli operatori nelle attività ripetitive come il livellamento, lo scavo e il caricamento. Queste caratteristiche sono ora fornite in bundle con il doppio autolivellamento consentendo a un numero maggiore di operatori di sfruttare le funzioni che automatizzano le attività riducendo le esigenze in termini di interazione e competenze degli utenti.
Soluzione ad alte prestazioni
Unitamente all'introduzione della serie D3, il precedente identificatore di modello con prestazioni XHP utilizzato con i modelli 272 e 299 è stato sostituito con il badge XE. I modelli 272D3 XE e 299D3 XE garantiscono le prestazioni più elevate e la tecnologia più avanzata disponibili per la linea di minipale gommate SSL e pale cingolate compatte Cat.
Per ulteriori informazioni sulle nuove serie D3 Cat di minipale gommate SSL e pale cingolate compatte, visita il dealer Cat più vicino o www.cat.com.
|
226D3 |
232D3 |
236D3 |
242D3 |
---|---|---|---|---|
Motore |
Cat C2.2 CRDI |
Cat C2.2 CRDI |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Potenza lorda, CV (kW) |
67.1 (50.1) |
67.1 (50.1) |
74.3 (55.4) |
74.3 (55.4) |
Peso operativo, lb (kg) |
5849 (2 653) |
6514 (2 955) |
6567 (2 979) |
7138 (3 238) |
ROC* al 50%, lb (kg) |
1550 (705) |
1900 (865) |
1800 (820) |
2200 (1 000) |
|
246D3 |
262D3 |
272D3 |
272D3 XE |
---|---|---|---|---|
Motore |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.8 DIT |
Cat C3.8 DIT |
Potenza lorda, CV (kW) |
74.3 (55.4) |
74.3 (55.4) |
98 (73) |
110 (82) |
Peso operativo, lb (kg) |
7478 (3 392) |
8296 (3 763) |
9133 (4 143) |
9573 (4 342) |
ROC* al 50%, lb (kg) |
2200 (1 000) |
2700 (1 225) |
3450 (1 570) |
3700 (1 680) |
|
239D3 |
249D3 |
257D3 |
259D3 |
---|---|---|---|---|
Motore |
Cat C2.2 CRDI |
Cat C2.2 CRDI |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Potenza lorda, CV (kW) |
67.1 (50.1) |
67.1 (50.1) |
74.3 (55.4) |
74.3 (55.4) |
Peso operativo, lb (kg) |
7434 (3 372) |
7831 (3 552) |
8094 (3 672) |
8987 (4 076) |
ROC* al 50%, lb (kg) |
2185 (995) |
2485 (1 130) |
2570 (1 170) |
2870 (1 305) |
|
279D3 |
289D3 |
299D3 |
299D3 XE |
---|---|---|---|---|
Motore |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.8 DIT |
Cat C3.8 DIT |
Potenza lorda, CV (kW) |
74.3 (55.4) |
74.3 (55.4) |
98 (73) |
110 (82) |
Peso operativo, lb (kg) |
10095 (4 579) |
10688 (4 848) |
11464 (5 200) |
11756 (5 333) |
ROC* al 50%, lb (kg) |
3170 (1 445) |
4130 (1 880) |
4970 (2 255) |
5085 (2 315) |
*Capacità operativa nominale
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni affinché le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, i redattori sono pregati di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui utilizzati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.
©2019 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.
Richieste da parte della stampa |
Rappresentanti Caterpillar Trade Press Media Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
www.cat.com/requestCatinfo |