Escavatore

Sistema TiltRotate (TRS) di Caterpillar disponibile per i miniescavatori Cat®

Per la distribuzione in tutto il mondo: marzo 2020 
Numero comunicato: 204PR20

Caterpillar Work Tools dispone ora di un sistema TiltRotate (TRS) per i miniescavatori Cat® di nuova generazione. I nuovi modelli TRS6 e TRS8 possono essere dotati di attrezzature (comprese benne, forche, benne a polipo, spazzatrici e compattatori) in grado di ruotare di 360 gradi e inclinarsi di 40 gradi da un lato all'altro, consentendo alla macchina di raggiungere più aree di lavoro da una singola posizione, nonché di spostarsi sopra, sotto e intorno alle ostruzioni durante lo scavo, il livellamento dei canali, lo spostamento dei materiali riciclati o il posizionamento del tubo. I nuovi modelli TRS moltiplicano la versatilità del miniescavatore e sono disponibili in varie configurazioni per adattarsi all'applicazione.

I modelli TRS sono dotati di due interfacce: un'interfaccia superiore che collega il TRS alla macchina di supporto e un'interfaccia inferiore che collega varie attrezzature al TRS. Le quattro configurazioni del TRS6 consentono all'utente di scegliere tra un attacco idraulico di tipo S o un'interfaccia superiore con attacco imperniato e tra un TRS con o senza benna a polipo integrata (utilizzabile con un'attrezzatura collegata). Tutti i modelli TRS6 utilizzano un attacco idraulico di tipo S per l'interfaccia inferiore.

Le quattro configurazioni del modello TRS8 consentono di selezionare un attacco di tipo S per le interfacce superiore e inferiore, oppure un'interfaccia superiore con attacco imperniato e un'interfaccia inferiore con attacco spinotto-benna e tra un TRS con o senza benna a polipo integrata (la configurazione con attacco imperniato/spinotto-benna non è disponibile nel modello con la benna integrale).

Vantaggi del design

Il design compatto dei modelli TRS6 e TRS8 consente al miniescavatore di mantenere elevate forze di scavo e una scatola di trasmissione rinforzata con un anello di cuscinetto appositamente progettato distribuisce le forze di lavoro per ridurre le sollecitazioni sul TRS e sulla macchina su cui è montata l'attrezzatura. Inoltre, il sistema di rotazione è dotato di un meccanismo di lubrificazione che distribuisce efficacemente il calore e non richiede alcuna manutenzione, Il sistema di rotazione ad alta coppia posiziona rapidamente le attrezzature e un meccanismo di bloccaggio automatico integrato consente di scavare a qualsiasi angolazione richiesta. Un unico punto di ingrassaggio sui modelli TRS8 distribuisce il grasso su tutti i giunti che necessitano di lubrificazione.

Il cilindro di inclinazione a doppia azione è dotato di valvole di mantenimento del carico integrate che sostengono le pressioni di mantenimento ed evitano il movimento del cilindro sotto carico. Il cilindro è dotato anche di pistoni temprati e cuscinetti esenti da manutenzione e le sue superfici antiruggine e antigraffio non necessitano di manutenzione. Un kit di controllo sul campo integrato e installato dal dealer, dotato di joystick appositamente progettati, si adatta a tutte le combinazioni braccio-avambraccio e fornisce un controllo intuitivo del TRS e della benna a polipo integrale. Il monitor TRS informa l'operatore della posizione degli attrezzi e un sensore di innesto/disinnesto assicura il fissaggio delle attrezzature tramite un meccanismo di bloccaggio di sicurezza con un indicatore. Una funzione di scuotimento della benna per i modelli TRS8, attivata da un pulsante del joystick, facilita lo spargimento omogeneo dei materiali.

Applicazione TRS

I modelli TRS6 sono progettati per il miniescavatore Cat 306 CR. I modelli TRS8 che utilizzano l'attacco di tipo S per entrambe le interfacce superiore e inferiore si adattano ai modelli 307,5, 308, 308,5, 309 e 310. Uno dei due modelli TRS8 rimanenti, utilizzando le interfacce con attacco imperniato/spinotto-benna, è progettato per i modelli 307,5, 308, 308,5 e 309; l'altro è progettato per il 310.

Caratteristiche tecniche del prodotto TRS6

 

585-0421

585-0422

585-0423

585-04234

Interfaccia superiore

S40*

S40

Attacco imperniato

Attacco imperniato

Interfaccia inferiore

S40

S40

S40

S40

A polipo

Opzionale

Standard

Opzionale

Standard

*Attacco di tipo S

Caratteristiche tecniche del prodotto TRS8

 

570-7120

570-7121

570-7122

570-7123

Interfaccia superiore

S50*

S50

Attacco imperniato (8T)

Attacco imperniato (10T)

Interfaccia inferiore

S50

S50

PG OT 8T**

PG QT 10T

A polipo

Standard

Opzionale

N/A

N/A

*Attacco di tipo S
**Attacco rapido

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ciascuno dei mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni con ogni sforzo affinché le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione interessata, i redattori sono pregati di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere utilizzati senza permesso.

©2020 Caterpillar Tutti i diritti riservati

 

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar Trade Press Media

Americhe

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo