Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Nord America e in Europa: Dicembre 2020
Numero comunicato:982PR20
I nuovi escavatori Cat® 317 e 317 GC di prossima generazione da 17 tonnellate vantano prestazioni della macchina migliorate, efficienza aumentata e costi di proprietà e di esercizio inferiori ai modelli precedenti. Offrendo più potenza e prestazioni, il nuovo escavatore 317 è dotato di più tecnologie Cat standard per aumentare l'efficacia operativa fino al 45%. Il nuovo 317 GC versatile riduce i costi di manutenzione fino al 20%.
Sono disponibili tre modalità di funzionamento del motore per soddisfare le prestazioni al lavoro, con un notevole potenziale di risparmio di carburante. La modalità Smart consente di adattare automaticamente il motore e la potenza idraulica in base alle condizioni di lavoro per migliorare l'efficienza, mentre la modalità ECO riduce al minimo il consumo di carburante nelle applicazioni meno problematiche. Per il modello dell'escavatore 317 di prossima generazione è disponibile la Modalità di potenza che fornisce la massima potenza e la produttività in modo costante per i progetti più impegnativi.
Il reattivo impianto idraulico dell'escavatore equilibra la necessità di potenza e di efficienza per offrire uno scavo preciso. Una nuova valvola di controllo principale elimina l'esigenza di tubazioni pilota, riduce le perdite di pressione e diminuisce il consumo di combustibile. Entrambi i nuovi modelli Cat 317 e 317 GC vengono forniti di serie con le nuove punte della benna Cat Advansys™ che offrono una maggiore durata, un'eccellente tenuta e una rapida conversione per tempi di attività massimi in cantiere.
Tecnologia che migliora le prestazioni
La tecnologia leader per il miglioramento delle prestazioni aumenta l'efficienza dell'operatore fino al 45%, offrendo la migliore produttività della categoria per il nuovo escavatore Cat 317 di nuova generazione. Il sistema Cat Grade con 2D guida automaticamente profondità, pendenza e distanza orizzontale attraverso il monitor touchscreen, rendendo più precisi anche gli operatori meno esperti. Il sistema è predisposto per l'aggiornamento a Cat Grade con Advanced 2D o Cat Grade con 3D.
Gli operatori ricevono la pesatura in movimento e le stime del carico utile in tempo reale per migliorare l'efficienza di carico attraverso la tecnologia standard Cat Payload sul modello Cat 317. Tutti i dati operativi essenziali, come i riepiloghi relativi al carico utile, il consumo di combustibile e i codici di guasto, vengono acquisiti dalla tecnologia Product Link ™ standard e resi accessibili dai gestori e dal personale dell'ufficio di flotta tramite Vision Link® e l'app Cat per migliorare l'efficienza di gestione della flotta.
Le tecnologie Cat Remote Service sfruttano i dati telematici riportati provenienti dal 317 per consentire ai dealer Cat di mantenere da remoto il funzionamento dell'escavatore al livello massimo di produzione ed efficienza. Il sistema remoto di risoluzione dei problemi analizza i dati di funzionamento della macchina in tempo reale per consentire ai tecnici del dealer di eseguire test diagnostici e individuare i problemi senza incidere sulla produttività della macchina e senza richiedere un intervento sul cantiere. Remote Flash garantisce che l'escavatore funzioni con la versione più recente del software di bordo e viene eseguito al di fuori degli orari di produttività della macchina, in modo da fornire alte prestazioni, massima efficienza e tempi di fermo minimi.
Costi di manutenzione ridotti
Gli intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati per i nuovi escavatori Cat 317 e 317 GC riducono i costi di manutenzione fino al 20% rispetto alla serie precedente. Un nuovo filtro dell'olio idraulico migliora il filtraggio e aumenta del 50% gli intervalli di sostituzione fino a 3.000 ore. La longevità del sistema è migliorata grazie alle nuove valvole di by-pass che mantengono pulito l'olio idraulico durante la sostituzione del filtro. La durata e gli intervalli di manutenzione del filtro sono facilmente controllati tramite il monitor LCD in cabina.
Facilitando le attività di manutenzione giornaliera, tutti i punti di controllo, incluso l'olio, sono agevolmente accessibili da terra. Una seconda astina di controllo del livello dell'olio motore offre ai tecnici una comodità aggiuntiva per controllare e rabboccare l'olio dalla parte superiore della macchina. Tutte le porte Cat S·O·S SM sono accessibili da terra per il prelievo semplice e rapido di campioni dei liquidi a scopo di analisi.
Nuova cabina, comfort migliore
I design della cabina più grande degli escavatori Cat 317 e 317 GC rendono più semplice l'entrata e l'uscita dalla cabina e migliora il comfort e la produttività degli operatori. Le nuove spaziose cabine offrono un design di basso profilo e ampi finestrini anteriori e posteriori, migliorando in modo significativo la visibilità rispetto ai modelli della serie F. L'escavatore 317 GC è dotato di serie di cabina comfort Cat, mentre il 317 consente la scelta tra le opzioni di cabina comfort e deluxe.
Questi nuovi escavatori di prossima generazione sono dotati di telecamere di serie di retro-visione e di visione laterale a destra per aumentare ulteriormente la visibilità dell'area operativa. Il Cat 317 può essere aggiornato per una visibilità a 360 gradi per vedere gli oggetti e le persone in prossimità dell'escavatore in un'unica vista. L'insonorizzazione migliorata riduce i livelli di rumorosità per un maggior comfort dell'operatore, mentre la connessione della nuova radio standard Bluetooth® consente all'operatore di effettuare chiamate in vivavoce.
Per ulteriori informazioni sui nuovi escavatori Cat 317 e 317 GC di prossima generazione, contattare il dealer Cat locale o visitare www.cat.com.
|
Cat 317 |
Cat 317 GC |
Motore |
Cat C4.4 |
Cat C3.6 |
Potenza netta - ISO 9249:2007, HP (KW) |
130 (96,9) |
119 (89) |
Peso operativo, lb (kg) |
40.200 (18 200) |
38.100 (17 300) |
Profondità di scavo max, piedi/pollici (mm) |
21’ 0” (6 400) |
21’ 00” (6 400) |
Sbraccio max a terra piedi/pollici (mm) |
29’ 7” (9 010) |
29’ 7” (9 010) |
Altezza di carico max piedi/pollici (mm) |
20’ 7” (6 280) |
20’ 7” (6 280) |
La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con ventola
alla velocità minima, impianto di aspirazione dell'aria, sistema di scarico e alternatore.
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuno dei propri territori a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer locali la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
©2020 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.
Comunicati stampa |
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
|
|