Nuovi miniescavatori idraulici Cat® da 2,7 a 3,5 tonnellate
Nuovi miniescavatori idraulici Cat® da 2,7 a 3,5 tonnellate

I nuovi miniescavatori idraulici Cat® da 2,7 a 3,5 tonnellate consentono di ridurre i costi, aumentare l'efficienza e sfruttare funzionalità all'avanguardia nel settore

Per la pubblicazione in Europa, Africa e Medio Oriente: giugno 2021
Numero comunicato: 319PR21


I nuovi miniescavatori idraulici Cat® 302.7 CR, 303 CR e 303.5 CR introducono funzionalità innovative per le macchine della classe da 2,7 a 3,5 tonnellate, incrementando l'efficienza operativa, la facilità di manutenzione e il comfort dell'operatore. Ciascun nuovo modello presenta una piattaforma di nuova generazione che offre un'esperienza dell'operatore costante nella gamma da 1,5 a 10 tonnellate ed è dotato di sterzo sul joystick esclusivo, controllo della velocità, impostazioni regolabili dall'operatore e tettuccio o cabina inclinabile come attrezzatura standard.

L'ampio uso di parti comuni in tutta la linea e il design esterno robusto aiutano a ridurre gli investimenti in termini di inventario delle parti e i costi di riparazione. I controlli di manutenzione giornaliera vengono eseguiti rapidamente a terra attraverso le porte laterali, mentre il design della cabina inclinabile offre un facile accesso ai componenti da sottoporre a manutenzione. Grazie agli intervalli prolungati tra gli interventi di manutenzione, questi escavatori trascorrono più tempo in cantiere e meno in officina. La combinazione di queste caratteristiche riduce i costi totali di proprietà fino al 5% rispetto ai modelli precedenti.

Allo stesso tempo, i miglioramenti del design per i nuovi 302.7 CR, 303 CR e 303.5 CR aumentano fino al 10% le prestazioni delle attività di marcia e scavo. Gli aggiornamenti dell'impianto idraulico migliorano i cicli e le prestazioni di sollevamento, mentre le impostazioni dell'operatore personalizzabili migliorano l'efficienza.

Il motore turbo Cat C1.1 con turbocompressore alimenta i modelli 302.7 CR e 303 CR, mentre il Cat C1.7 alimenta la trasmissione per il 303.5 CR. Entrambi i motori soddisfano gli standard sulle emissioni EU Stage V e offrono una potenza netta di 17,6 kW. Il regime minimo automatico standard e lo spegnimento automatico del motore consentono di ridurre il consumo di combustibile presso il cantiere per eseguire operazioni più convenienti.

La flessibilità aumenta le prestazioni

Questi miniescavatori idraulici di nuova generazione sono caratterizzati da un raggio di rotazione compatto che riduce lo sbalzo quando si lavora lateralmente, consentendo alle macchine di ottimizzare le prestazioni in spazi ristretti. Le larghezze fisse del carro per i modelli 302.7 CR, 303 CR e 303.5 CR, rispettivamente di 1.500, 1550 e 1780 mm, offrono il giusto equilibrio tra accessibilità del cantiere e stabilità nelle prestazioni di sollevamento. Un'opzione di carro espandibile per il 302.7 CR consente all'operatore di ritrarre la larghezza dei cingoli fino a 1.355 mm tramite azionamento idraulico per il raccordo in spazi ristretti e quindi di espandere la larghezza fino a 1.780 mm per una maggiore stabilità di scavo e sollevamento.

I pacchetti di contrappesi intercambiabili consentono ai clienti di adattare il peso della macchina ai requisiti del lavoro, offrendo l'equilibrio tra bassa pressione a terra e prestazioni di sollevamento. L'opzione di contrappeso "leggero" aggiunge 100 kg al peso della macchina, mentre l'opzione "extra" aggiunge 250 kg.

Tutti e tre i modelli di nuova generazione offrono configurazioni standard e di avambraccio lungo per aumentare la versatilità della macchina. Le profondità di scavo standard vanno da 2.450 a 2.810 mm, mentre la configurazione con avambraccio lungo consente alle macchine di raggiungere profondità comprese tra 2.650 e 3.110 mm. La lama apripista standard aumenta ulteriormente la flessibilità della macchina per gestire le attività di riempimento e livellamento. Presenta un ampio raggio al di sopra e al di sotto del piano di scavo e dispone di una funzione di flottaggio standard per una facile pulizia. Un'opzione di lama angolata sul 303.5 CR offre una maggiore flessibilità nelle applicazioni di riempimento per una maggiore produttività.

L'efficiente idraulica load sensing con pompa a cilindrata variabile fornisce un flusso d'olio che raggiunge i 100 l/min con conseguente risparmio di combustibile. Le alte pressioni delle valvole di scarico principali, insieme alle portate, generano la capacità idraulica necessaria per ottenere forze di scavo e sollevamento elevate e un uso più efficiente di una gamma di attrezzature. Completo di linee ad attacco rapido, Il sistema ausiliario standard offre la possibilità di scegliere tra flusso unidirezionale, bidirezionale o continuo.

Esperienza confortevole

I nuovi 302.7 CR, 303 CR e 303.5 CR offrono opzioni avanzate di sicurezza della macchina, con un codice di accesso e una chiave Bluetooth®. Con il touchscreen avanzato disponibile, l'ampio display di nuova generazione offre un controllo intuitivo delle funzioni della macchina e un facile monitoraggio dei parametri operativi critici, come il livello di combustibile, la temperatura del liquido di raffreddamento e i record di manutenzione.

Un sistema Cat Stick Steer unico nel suo genere semplifica il controllo della macchina e, al semplice tocco di un pulsante, l'operatore passa dai tradizionali comandi dello sterzo a leva/pedale al comando joystick azionabile con il minimo sforzo. Due gamme di velocità di marcia fino a 4,5 km/h facilitano gli spostamenti in cantiere e il controllo delle velocità standard riduce al minimo l'interazione dell'operatore quando si percorrono lunghe distanze tra le postazioni di lavoro.

Unici nelle rispettive classi, questi escavatori di nuova generazione offrono la scelta tra tettuccio o cabina. La cabina sigillata e pressurizzata offre all'operatore un ambiente pulito e silenzioso e può essere dotata di riscaldamento e/o climatizzazione per il controllo del clima in tutte le condizioni atmosferiche. Grazie al finestrino anteriore che scorre verso l'alto e si ripone comodamente in posizione sopraelevata, le ampie superfici vetrate della cabina e il lucernario offrono una visibilità a 360°.

Per ulteriori informazioni sui nuovi miniescavatori idraulici 302.7 CR, 303 CR e 303.5 CR, contattare il dealer Cat locale o visitare: https://www.cat.com.

 

 

Caratteristiche tecniche del prodotto

Modello

302.7 CR
(carro fisso)

303 CR

303.5 CR

Motore

Turbo Cat® C1.1

Turbo Cat® C1.1

Cat® C1.7

Potenza netta, kW

17,6

17,6

17,6

Peso min. con cabina, kg

2.670

3.140

3.620

Peso max. con cabina, kg

3.040

3.545

4.190

Rotazione posteriore

Compatto

Compatto

Compatto

Profondità di scavo standard, mm

2.510

2.650

2.810

Profondità di scavo, lungo, mm

2.710

2.950

3.110

La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con ventola alla velocità minima, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore.

 

di

Miniescavatore Cat 302.7 CR

di

Miniescavatore Cat 302.7 CR

di

Miniescavatore Cat 302.7 CR

di

Miniescavatore Cat 303 CR

di

Miniescavatore Cat 303 CR

di

Miniescavatore Cat 303.5 CR

di

Miniescavatore Cat 303.5 CR

Notizie su prodotti e servizi

Visualizza gli annunci sui motori e i prodotti più recenti di Caterpillar.

Visualizza le ultime notizie

 

# # #

 

Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuno dei propri territori a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer locali la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2021 Caterpillar Tutti i diritti riservati

 

 

Comunicati stampa

Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste dei lettori

www.cat.com/requestCatinfo