Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Nord America, Europa, Giappone, Australia, Nuova Zelanda: marzo 2020
Numero comunicato: 97PR20
Caterpillar lancia due nuovi modelli di escavatori di prossima generazione da 13 tonnellate, Cat® 313 e 313 GC, con nuove caratteristiche che migliorano le prestazioni della macchina, aumentano l'efficienza e riducono i costi di proprietà e di esercizio. Il nuovo escavatore 313 vanta una maggiore potenza e una gamma di tecnologie Cat di serie progettate per aumentare l'efficienza dell'operatore fino al 45 percento. Il nuovo modello 313 GC riduce i costi di manutenzione fino al 25 percento ed è pertanto la soluzione ideale per applicazioni di scavo a noleggio e municipali o, in generale, per tutte le applicazioni di scavo che richiedono prestazioni affidabili e costi di esercizio ridotti.
Il nuovo motore a ridotto consumo di combustibile Cat C3.6 che alimenta questi escavatori di nuova generazione è conforme ai rigidi standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V e consente al contempo un consumo di combustibile del 10 percento inferiore rispetto ai modelli Cat 313F e 313F GC precedenti. La nuova modalità intelligente regola automaticamente la potenza del motore e la potenza idraulica in base alle condizioni di lavoro per offrire la massima produttività e impostare la modalità ECO per consentire il risparmio di combustibile durante gli impieghi meno impegnativi. Il pacchetto di refrigeramento del motore consente di lavorare a temperature ambiente elevate, fino a 125° F (52° C).
Il reattivo impianto idraulico equilibra la necessità di potenza e di efficienza per offrire uno scavo preciso. Include una nuova valvola di controllo principale che elimina l'esigenza di tubazioni pilota, riduce le perdite di pressione e diminuisce il consumo di combustibile. Un incremento del 10 percento nella coppia di rotazione aumenta l'efficienza durante il lavoro su pendii e gli spostamenti nel cantiere. Le nuove punte delle benne Cat Advansys™ sugli escavatori 313 e 313 GC garantiscono una maggiore durata, un eccellente fissaggio e una rapida conversione per massimizzare i tempi di attività nel cantiere.
Cabina completamente rinnovata per maggiore comfort
Gli operatori di Cat 313 e 313 GC disporranno di una nuova cabina, più grande, progettata per agevolare ingresso e uscita aumentando così comfort e produttività. Il 313 GC è dotato di serie di cabina comfort Cat, mentre il 313 consente la scelta tra le opzioni di cabina comfort, deluxe e premium. La spaziosa cabina offre un design di basso profilo e ampi finestrini anteriore, posteriore e laterali con montanti stretti che offrono il 40 percento di visibilità in più rispetto agli escavatori serie F, per maggiore sicurezza durante il lavoro.
Le telecamere di serie di retrovisione e di visione laterale a destra aumentano ulteriormente la visibilità sull'ambiente operativo. I proprietari del modello Cat 313 possono passare a una visibilità a 360 gradi per poter vedere agevolmente gli oggetti e il personale attorno all'escavatore in un'unica visualizzazione. L'insonorizzazione migliorata riduce i livelli di rumore all'interno per aumentare il comfort. Gli operatori possono effettuare chiamate in vivavoce grazie alla connettività Bluetooth® per i dispositivi personali della nuova radio di serie.
Un monitor LCD più grande, da 10 pollici (254-mm), offre funzionalità touchscreen per agevolare la navigazione ed è dotato di comandi intuitivi integrati. I supporti viscosi avanzati riducono notevolmente le vibrazioni in cabina rispetto ai modelli precedenti, consentendo un minore affaticamento dell'operatore. Un miglioramento del 33 percento nella funzionalità di sbrinamento permette a questi escavatori di essere rapidamente pronti per il lavoro nelle fredde mattine invernali.
Tecnologie avanzate per prestazioni superiori del modello 313
Grazie alle eccellenti prestazioni e alla produttività di massimo livello tra gli escavatori da 13 tonnellate, il nuovo Cat 313 è equipaggiato di serie con un insieme di tecnologie volte a migliorare la produttività, in grado di aumentare l'efficienza dell'operatore fino al 45 percento. La tecnologia Cat Payload di serie consente la pesatura in movimento e offre stime del carico utile in tempo reale, consentendo agli operatori di fornire costantemente obiettivi di carico precisi per migliorare l'efficienza di carico. Il sistema Cat Grade con 2D di serie, aggiornabile a Grade con 2D avanzato o a Grade con 3D, guida automaticamente profondità, pendenza e distanza orizzontale per consentire di raggiungere in modo rapido e preciso il livellamento desiderato.
Il sistema Cat Product Link™ di serie collega il cantiere all'ufficio tramite VisionLink®, consentendo di comunicare dati operativi essenziali quali consumo di combustibile, riepiloghi relativi al carico utile e codici guasto, per ottimizzare l'efficienza della flotta. Il nuovo sistema di risoluzione dei problemi remota consente ai tecnici del dealer di eseguire test diagnostici sul 313 per individuare potenziali problemi analizzando i dati in tempo reale della macchina acquisiti da Product Link, senza incidere sulla produttività della macchina e senza richiedere un intervento sul cantiere. Il nuovo aggiornamento flash in remoto viene eseguito al di fuori degli orari di produttività della macchina per garantire agevolmente che l'escavatore 313 utilizzi la versione più recente del software di bordo e possa pertanto fornire prestazioni elevate, massima efficienza e tempi di fermo minimi.
Costi di esercizio ridotti
I modelli 313 e 313 GC godono di una serie di aggiornamenti della progettazione che ne semplificano la manutenzione per consentire di ridurre del 25 percento i costi rispetto ai modelli rispettivi della serie F. Il motore a ridotto consumo di combustibile Cat C3.6 è conforme ai rigidi standard sulle emissioni e consente al modello 313 GC di mantenere conformità a tali standard, senza richiedere spese costanti per il DEF (Diesel Exhaust Fluid). Il nuovo filtro dell'olio idraulico degli escavatori offre un filtraggio migliorato e un intervallo di sostituzione prolungato del 50 percento, a 3.000 ore. Le nuove valvole anti-scarico mantengono l'olio idraulico pulito durante la sostituzione del filtro per aumentare la longevità del sistema.
Gli operatori tengono agevolmente traccia della durata del filtro e degli intervalli di manutenzione tramite il monitor LCD in cabina. Tutti i punti di controllo di manutenzione, incluso l'olio motore, sono agevolmente accessibili da terra. Una seconda astina di controllo del livello dell'olio motore consente ai tecnici di controllare e rabboccare l'olio motore dalla parte superiore della macchina. Le porte Cat S∙O∙SSM sono accessibili da terra per consentire il prelievo semplice e rapido di campioni dei liquidi a scopo di analisi, semplificando così la manutenzione.
Il nuovo Cat 313 GC sarà in esposizione e verrà mostrato in funzione al Cat Operator Stadium da mercoledì a sabato in occasione di CONEXPO-CON/AGG 2020 nell'area per le feste all'aperto Caterpillar, fiera n. F4455. Per ulteriori informazioni sugli escavatori Cat 313 e 313 GC, rivolgersi al dealer Cat locale o visitare il sito:
https://www.cat.com/it_IT/products/new/equipment/excavators.html
|
313 |
313 GC |
Motore |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Potenza netta, cv (kW) |
110 (82.0) |
74 (55.4) |
Peso operativo, lb (kg) |
30,400 (13 800) |
30,400 (13 800) |
Profondità di scavo max, piedi/pollici (mm) |
19’ 9” (6 040) |
19’ 9” (6 040) |
Sbraccio max a terra piedi/pollici (mm) |
28’ 4” (8 660) |
28’ 4” (8 660) |
Altezza di carico max piedi/pollici (mm) |
21’ 0” (6 420) |
21’ 0” (6 420) |
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni affinché le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, i redattori sono pregati di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" e le identità dei prodotti qui utilizzati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.
VisionLink è un marchio di fabbrica di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
©2020 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Richieste da parte della stampa |
Rappresentanti Caterpillar Trade Press Media Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
www.cat.com/requestCatinfo |