Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Nord America, Europa, Giappone, Australia, Nuova Zelanda: marzo 2020
Numero comunicato: 98PR20
Il nuovo escavatore Cat® 315 di nuova generazione dal design compatto è dotato di un nuovo apparato propulsore e offre funzioni tecnologiche e una manutenzione semplificata per prestazioni superiori che aumentano l'efficienza e la produttività. Costruito con una nuova cabina dal design spazioso, il nuovo escavatore offre un ambiente di lavoro più confortevole rispetto ai modelli 315F L e 314F L (Giappone) che sostituisce. Il design compatto consente all'operatore di eseguire in tutta sicurezza le operazioni di scavo, rotazione e scarico in spazi ristretti.
Una serie di tecnologie standard ora disponibili su questo nuovo escavatore di piccole dimensioni aumenta fino al 45% la produttività rispetto al livellamento tradizionale, rendendolo il modello più produttivo nella categoria da 15 tonnellate. La nuova app Cat, compatibile con il modello 315, aiuta le aziende a gestire meglio la posizione e i programmi di manutenzione dell'escavatore. La tecnologia Product Link™ standard raccoglie automaticamente i dati dell'escavatore per contribuire a migliorare la gestione della flotta.
Aumento delle prestazioni
L'impianto idraulico avanzato del nuovo escavatore 315 offre un bilanciamento ottimale tra potenza ed efficienza per aumentare la produttività fino all'8% rispetto al modello 315F L. La nuova valvola idraulica elettronica aumenta significativamente l'efficienza, con la possibilità di futuri miglioramenti tecnologici. Una coppia di rotazione più alta del 10% rende molto più efficiente il lavoro sui pendii e intorno al cantiere e il sistema di trasmissione consente di manovrare facilmente l'escavatore su terreni difficili e pendenze con un incremento del 14% dello sforzo di trazione alla barra di traino. Le nuove punte della benna Cat Advansys™ garantiscono una maggiore durata, un'eccellente tenuta e una rapida conversione per tempi di attività massimi in cantiere.
Il più potente motore Cat C 3.6 del nuovo modello 315 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014 (Tier 4 Final) e assicura all'escavatore la flessibilità necessaria per essere usato in molti mercati in tutto il mondo. Il funzionamento in modalità Smart consente di adattare automaticamente il motore e la potenza idraulica alle condizioni di scavo per risparmiare combustibile negli impieghi meno impegnativi. Il motore è progettato per funzionare in un'ampia gamma di temperature ambiente, da 52 °C (125 °F) senza riduzione della potenza a una capacità di avviamento a basse temperature fino a -25 °C (-13 °F).
Tecnologia ampliata, maggiore produttività
La nuova tecnologia standard, che aumenta la produttività e l'efficienza dell'escavatore, include Cat Grade con sistema 2D, che può essere aggiornato a Grade con Advanced 2D o Grade con 3D. Grade con 2D regola automaticamente la profondità di scavo, la pendenza e la distanza orizzontale per raggiungere in modo rapido e preciso il livello desiderato. È possibile stabilire fino a quattro diversi valori previsti di profondità e pendenza, risparmiando tempo e denaro in cantiere. Aumentando la sicurezza durante gli scavi in spazi ristretti, il nuovo E-Fence 2D mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita, al fine di evitare pericoli in cantiere e proteggere la cabina standard.
La tecnologia Cat Payload standard aiuta gli operatori a raggiungere precisi obiettivi di carico e ad aumentare l'efficienza grazie alla pesatura in movimento e alle stime in tempo reale del carico utile senza rotazione. Payload può essere combinato con VisionLink® per gestire in remoto gli obiettivi di produzione. I dati operativi critici, quali consumo di combustibile, riepiloghi del carico utile e codici di guasto, sono monitorati dalla tecnologia Cat Product Link standard per contribuire a migliorare l'efficienza di gestione della flotta.
Il nuovo aggiornamento flash in remoto viene eseguito al di fuori degli orari di produttività della macchina per garantire agevolmente che il modello 315 utilizzi la versione più recente del software di bordo e possa pertanto fornire alte prestazioni, massima efficienza e tempi di fermo minimi. Il nuovo sistema di risoluzione dei problemi remota consente ai tecnici del dealer di eseguire test diagnostici per individuare potenziali problemi analizzando i dati in tempo reale della macchina acquisiti da Product Link, senza incidere sulla produttività della stessa.
Semplicità e praticità di funzionamento
Disponibile nelle tipologie Comfort, Deluxe e Premium Style, la nuova cabina più grande del 13% aumenta la produttività dell'operatore e offre una maggiore visibilità verticale del 60% per aumentare la sicurezza operativa. I supporti viscosi avanzati riducono significativamente le vibrazioni dell'escavatore in cabina, mentre la console sinistra sollevabile consente all'operatore di entrare e uscire dalla cabina con facilità. La nuova radio standard è dotata di porte USB per i dispositivi personali e connettività Bluetooth®, in modo che gli operatori possano effettuare chiamate in vivavoce.
Le nuove opzioni della cabina Deluxe e Premium 315 includono un monitor touchscreen ad alta risoluzione da 254 mm (10 pollici) per un facile utilizzo dei comandi intuitivi da parte dell'operatore, mentre la cabina Comfort è dotata di un touchscreen da 203 mm (8 pollici). I comandi a joystick sono posizionati in modo ergonomico per ridurre la fatica dell'operatore, mentre le impostazioni del joystick e le modalità di potenza preferite possono essere impostate rapidamente con un ID utente specifico sul monitor.
Le telecamere sul lato destro e posteriori standard migliorano ulteriormente la visibilità dell'area di lavoro. Il sistema di telecamera a 360 gradi offre una visibilità completa per vedere gli oggetti e le persone in prossimità dell'escavatore in un'unica vista. La migliore insonorizzazione della cabina riduce i livelli di rumore all'interno per aumentare il comfort. Per iniziare a lavorare più velocemente nelle mattine fredde, il sistema HVAC potenzia del 33% la funzionalità di sbrinamento.
Manutenzione ridotta
Le modifiche al design del nuovo escavatore Cat 315 riducono i costi di manutenzione fino al 25% rispetto al modello 315F L. I filtri del combustibile vengono sostituiti dopo 500 ore di funzionamento, mentre il nuovo filtro dell'olio idraulico dell'escavatore migliora il filtraggio e aumenta del 50% gli intervalli di sostituzione fino a 3.000 ore. Le nuove valvole di bypass mantengono l'olio idraulico pulito durante la sostituzione del filtro per prolungare la durata del sistema. Il nuovo filtro dell'aria della cabina ha un intervallo di pulizia doppio rispetto al modello precedente.
La durata e gli intervalli di manutenzione del filtro sono controllati tramite il monitor ad alta risoluzione in cabina. Tutti i punti di controllo della manutenzione giornaliera sono facilmente accessibili da terra e due posizioni dell'astina di livello consentono il controllo da terra o dall'alto dell'olio motore. Le porte Cat S∙O SSM sono ora accessibili da terra per consentire l'estrazione semplice e rapida del campione di fluido a scopo di analisi, semplificando la manutenzione.
Il nuovo Cat 315 sarà in esposizione in occasione di CONEXPO-CON/AGG 2020 nell'area per le feste all'aperto Caterpillar, fiera n. F4455. Per ulteriori informazioni sull'escavatore Cat 315, rivolgersi al dealer Cat locale o visitare il sito: https://www.cat.com/it_IT/products/new/equipment/excavators.html
Motore |
Cat C3.6 |
Potenza netta, cv (kW) |
110 (82) |
Peso operativo*, lb (kg) |
35,700 (16 200) |
Profondità di scavo max, mm (piedi/pollici) |
19’ 7” (5 990) |
Sbraccio max a terra piedi/pollici (mm) |
28’ 6” (8 690) |
Altezza di carico max piedi/pollici (mm) |
23’ 8” (7 220) |
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere utilizzati senza permesso.
VisionLink è un marchio di fabbrica di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
©2020 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Richieste da parte della stampa |
Rappresentanti Caterpillar Trade Press Media Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
www.cat.com/requestCatinfo |