Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Europa, Turchia, Israele: gennaio 2021
Numero: 5PR21
Progettato per affrontare le complesse demolizioni di strutture elevate, il nuovo escavatore da demolizione Cat® 340 UHD (Ultra High Demolition) vanta un perno più alto del 13% rispetto al modello 340F UHD per demolire edifici fino a otto piani. Le molteplici configurazioni braccio/avambraccio UHD e Retrofit, combinate a un'ampia gamma di attrezzature per demolizione Cat, conferiscono alla macchina una maggiore flessibilità per soddisfare le esigenze di cantiere degli appaltatori e ottimizzarne l'utilizzo. Il sistema di raccordo unico consente di passare in 15 minuti tra due componenti anteriori UHD e bracci e avambracci Retrofit senza ricorrere a strumenti speciali.
Gli aggiornamenti alla progettazione hanno semplificato il trasporto dell'escavatore 340 UHD. Il carro a carreggiata variabile ad azionamento idraulico è stato progettato per garantire stabilità eccellente e trasporto efficiente grazie a una larghezza estesa di 4.000 mm retraibile a 3.000 mm con pattini per il trasporto di 600 mm. Rispetto alla base in due pezzi del modello 340F UHD, la nuova base monopezzo riduce l'altezza di trasporto del braccio UHD a meno di 3.000 mm. L'escavatore 340 UHD con carro fisso ha un'altezza di trasporto ridotta di 3.403 mm, 117 mm in meno rispetto alla serie F precedente.
Efficienza flessibile
Sul nuovo escavatore 340 UHD è possibile configurare gli avambracci con un attacco Cat CW, di tipo S o rapido per ottimizzare la versatilità e la produttività della macchina. Con due componenti anteriori UHD disponibili a richiesta, la parte anteriore di 22 m offre un peso massimo di 3,7 tonnellate al perno dell'avambraccio e uno sbraccio orizzontale massimo di 13,55 m al terminale dell'avambraccio sulle parti anteriore e laterale della macchina. Lavorando con un peso massimo di 3,3 tonnellate al perno dell'avambraccio, la parte anteriore di 25 m offre uno sbraccio massimo di 13,33 m al terminale dell'avambraccio sulle parti anteriore e laterale della macchina. Si abbina alla linea di multiprocessori Cat, in particolar modo MP332 e MP324.
Le tubazioni del braccio idraulico possono essere collegate/scollegate rapidamente a mano e senza strumenti speciali, permettendo di sostituire in pochi minuti il componente anteriore UHD con il braccio Retrofit. Gli appaltatori possono scegliere tra bracci a uno o due pezzi per le operazioni di carico dei dumper quando le esigenze di produttività sono elevate o per lavori di demolizioni di livello inferiore. A richiesta sono disponibili tre avambracci della lunghezza di 2,8, 3,2 e 3,9 m, per poter utilizzare al meglio la macchina grazie alla maggiore flessibilità. La funzionalità Cat Payload di serie consente la pesatura in movimento e stime in tempo reale del payload, affinché gli operatori possano rispettare con precisione gli obiettivi di carico lavorando con un braccio Retrofit monopezzo. (Il monitoraggio Caterpillar Payload verrà attivato più avanti nel 2021)
Con una potenza nominale di 232 kW, il motore Cat C9.3B conforme allo standard sulle emissioni EU Stage V del nuovo escavatore 340 UHD può essere alimentato con combustibile diesel o biodiesel fino a B20 per soddisfare i requisiti dei cantieri. Le tre modalità di potenza motore – Power, Smart ed Eco – consentono di adattare la macchina alle esigenze del cantiere per ridurre il consumo di combustibile dell'escavatore 340F UHD. La modalità Smart soddisfa automaticamente i requisiti della potenza idraulica e del motore, fornendo la massima potenza in uscita quando è necessario e riducendola quando non serve per risparmiare combustibile. La nuova ventola idraulica di tipo reversibile e ad alta efficienza raffredda il motore a richiesta per ridurre il consumo di combustibile.
Comfort e produttività dell'operatore
Sul nuovo monitor touchscreen ad alta risoluzione di 254 mm, gli operatori possono navigare con efficienza tra le impostazioni di configurazione e i parametri operativi della macchina. Visualizzato attraverso il nuovo monitor, il sistema di monitoraggio attivo della stabilità Cat segnala continuamente agli operatori che la posizione dell'attrezzatura rientra nella gamma operativa sicura ed emette avvisi visivi e acustici quando ci si avvicina al limite di stabilità. Compresa tra i valori 1,5 e 100%, la barra laterale del rapporto di stabilità cambia lunghezza e colore dal verde al giallo al rosso a seconda del rapporto.
Progettato per accogliere comodamente operatori di qualsiasi taglia, il nuovo sedile premium con sistema di raffreddamento e riscaldamento è stato allargato del 5% rispetto ai modelli precedenti. La nuova console inclinabile a sinistra migliora l'ingresso e l'uscita del 45%. Gli operatori hanno la possibilità di programmare le impostazioni operative della macchina, inclusi i comandi a pulsante sul joystick, e il sistema memorizza ogni impostazione in base all'ID operatore.
L'escavatore 340 UHD dispone di una cabina inclinabile di 30 gradi per una demolizione più efficiente e una visuale migliore senza sforzare il collo quando si lavora su edifici di otto piani. Per offrire una visibilità migliore sull'attrezzatura quando si lavora in altezza, il componente anteriore UHD è predisposto per la telecamera sull'attrezzatura. La cabina per demolizioni è provvista di struttura FOGS (Falling Object Guard Structure), parte anteriore e tetto P5A, vetro laminato di 10 mm per la massima sicurezza. Il parabrezza e i tergicristalli paralleli superiori monopezzo con tre impostazioni di intermittenza includono uno spray lavavetro. Le telecamere laterali e posteriori di serie offrono una visibilità migliorata sull'area operativa sul monitor in cabina. A richiesta è possibile ottenere un sistema di telecamere per una visuale panoramica a 360 gradi.
Manutenzione semplificata
Gli intervalli di manutenzione sono estesi e sincronizzati sull'escavatore Cat 340 UHD per ridurre i costi di esercizio e i tempi di intervento. Assicurando una vita utile più lunga del 50%, il nuovo filtro idraulico migliora la filtrazione e offre un intervallo di sostituzione di 3.000 ore, mentre le valvole di scarico mantengono pulito l'olio durante la sostituzione del filtro. Il filtro di aspirazione dell'aria del motore con prefiltro vanta una capacità doppia di trattenere la polvere rispetto al modello precedente. Raggruppati sul lato destro della macchina, tutti i filtri combustibile vengono sostituiti a un intervallo sincronizzato di 1.000 ore. Gli operatori tengono traccia della durata del filtro e degli intervalli di manutenzione sul nuovo monitor in cabina.
L'interruttore di arresto a terra blocca completamente il flusso di combustibile al motore e arresta la macchina, migliorando la sicurezza durante gli intervalli di manutenzione. Il nuovo cofano piatto del motore della macchina migliora la visibilità sulla parte posteriore e incorpora un'ampia apertura che agevola la manutenzione e il controllo del livello dell'olio. Per far risparmiare tempo, tutti gli altri checkpoint della routine di manutenzione giornaliera sono facilmente accessibili a terra, così come la posizione di scarico dell'acqua dell'impianto di alimentazione e del serbatoio combustibile. Per raccogliere in modo efficiente i campioni di liquido a scopo di analisi, tutte le porte Cat S·O·S SM sono facilmente accessibili a terra.
La tecnologia aumenta l'efficienza di gestione (software che verrà attivato nel 2021)
Oltre a Cat Payload, il nuovo 340 UHD con singolo braccio Retrofit vanta numerose tecnologie Cat progettate per migliorare la produttività e l'efficienza in fase di manutenzione. Cat E-fence e Cat Grade con 2D guidano automaticamente profondità, pendenza e distanza orizzontale di livellamento mediante il monitor touchscreen migliorando la produttività della macchina. La macchina compensa automaticamente il beccheggio e il rollio dell'escavatore causati dalla pendenza del terreno grazie all'uso di sistemi GPS e GLONASS.
Il sistema Cat Product Link™ di serie cattura i dati operativi critici della macchina e li segnala ai responsabili sul campo e all'ufficio tramite VisionLink™, migliorando sensibilmente l'efficienza di gestione della flotta. Il sistema di risoluzione dei problemi remoto analizza i dati di funzionamento della macchina in tempo reale catturati da Product Link a scopo di diagnostica senza incidere sulla produttività della macchina e senza richiedere un intervento sul cantiere. Remote Flash si assicura che l'escavatore 340 UHD lavori con la versione più corrente del software di bordo eseguendo gli aggiornamenti in base alla programmazione operativa della macchina. L'app Cat consente ai lavoratori di gestire la posizione, le ore e i programmi di manutenzione della flotta e invia avvisi sui dispositivi mobili.
Per ulteriori informazioni sul nuovo escavatore da demolizione Cat 340 UHD (Ultra High Demolition), contattare il dealer Cat locale o visitare www.cat.com.
|
Cat® 340 UHD |
Motore |
Cat C9.3B |
Potenza netta – ISO 14396, kW |
232 |
Peso operativo, kg |
55.500 (2)/54.700 (1) |
Peso massimo al terminale dell'avambraccio, kg |
3.300 (2)/3.700 (1) |
Altezza massima del perno al terminale dell'avambraccio, m |
25 (2)/22 (1) |
Profondità massima di scavo3, m |
6,01 |
La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano con il motore dotato di ventola
alla velocità minima, impianto di aspirazione dell'aria, sistema di scarico e alternatore.
1) Componente anteriore UHD di 22 m
2) Componente UHD di 25 m
3) Braccio Retrofit monopezzo e avambraccio R 3,9 m
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuno dei propri territori a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer locali la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
©2021 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.
Comunicati stampa |
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
|
|