D2

I nuovi dozer di piccole dimensioni D2 e D3 Cat® di nuova generazione migliorano visibilità, Grade Control e risparmio di combustibile

I nuovi dozer di piccole dimensioni e di nuova generazione sostituiscono i precedenti modelli Cat D4K2 e D5K2

Per la distribuzione in Europa: marzo 2020 
Numero comunicato: 223PR20

I nuovi dozer di piccole dimensioni Cat® D2 e D3 di nuova generazione, basati sulla stessa piattaforma di base della macchina usata per gli affermati predecessori, vantano cambiamenti stilistici, miglioramenti tecnologici e un nuovo motore a basso consumo di combustibile ed emissioni ridotte che offre al cliente un valore significativo. I nuovi dozer D2 e D3 di nuova generazione sostituiscono rispettivamente i modelli D4K2 e D5K2. Inoltre, la nuova serie offre le stesse opzioni di modelli speciali del passato.

Questi dozer di piccole dimensioni e di nuova generazione sono progettati per ottimizzare velocità, trasportabilità, manovrabilità, versatilità e precisione del livellamento di finitura. Una nuova linea più bassa del cofano inclinabile migliora la visibilità sulla parte superiore del cofano verso la vista periferica e il tagliente della lama per aumentare l'efficienza del livellamento di finitura.

Un display principale più ampio, da 254 mm, con schermo touch-screen a colori consente di accedere facilmente a molte delle funzioni a tecnologia avanzata di serie e opzionali. Riducendo lo scivolamento dei cingoli in scenari di macchina con carico massimo, per una maggiore produttività di ciascun ciclo, il controllo di trazione automatico di serie non richiede più l'interazione dell'operatore come nei modelli precedenti. Slope Indicate fornisce rapidamente la pendenza del telaio secondo la direzione di pendenza trasversale per migliorare il controllo dell'operatore. Stable Blade integra le regolazioni effettuate dall'operatore per il comando della lama, consentendogli di terminare il livellamento più facilmente, più rapidamente e con meno sforzo.

Disponibile come parte dell'opzione di collegamento rapido delle attrezzature Cat (ARO) per una facile scalabilità al GRADE con i sistemi di controllo 3D, Slope Assist consente di risparmiare tempo aiutando l'operatore a raggiungere più facilmente la pendenza dell'inclinazione della lama (avanti/indietro) e la pendenza trasversale (sinistra/destra) mantenendo automaticamente gli angoli di livellamento della lama stabiliti dall'operatore. L'opzione di inclinazione a comando elettrico dei dozer consente all'operatore di controllare a distanza, dalla cabina, l'inclinazione della lama (avanti/indietro) per ottimizzarne l'inclinazione ai fini del caricamento, migliorando la produttività della macchina fino al 6 percento.

Le due configurazioni per il carro, standard e LGP (bassa pressione di contatto al suolo), continueranno a essere disponibili per i dozer di piccole dimensioni di nuova generazione. L'indicazione XL non sarà più utilizzata con la nuova serie. Il cingolo LGP (762 mm) è disponibile per il modello D3 per migliorare la trazione e la flottazione in condizioni sotterranee estremamente marginali. La scelta tra cingoli sigillati e lubrificati (SALT) e i sistemi per il carro Cat Abrasion™ garantiscono ai clienti la soluzione con costi di esercizio più bassi per le specifiche applicazioni.

Nuova unità di alimentazione

I nuovi dozer di piccole dimensioni D2 e D3 di nuova generazione sono alimentati dal motore diesel Cat C3.6 a basso consumo di combustibile, conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. L'ampio sportello incernierato in dotazione ai dozer, che consente di accedere facilmente a tutti i punti di manutenzione ordinaria del motore, è stato spostato sul lato destro nelle nuove macchine.

Pur offrendo le stesse potenze nominali nette dei modelli precedenti della concorrenza, questi dozer di nuova generazione forniscono fino al 10 per cento di risparmio di combustibile in più. La modalità Eco, disponibile nelle opzioni marcia avanti/retromarcia o solo retromarcia, migliora il risparmio di combustibile riducendo automaticamente la velocità del motore quando non necessaria. Quando le variazioni del carico richiedono un regime del motore più elevato, la modalità Eco consente automaticamente al motore di erogare la massima velocità e potenza fino a quando il carico non diminuisce.

Una serie di funzionalità opzionali aiuta il cliente a ottimizzare il funzionamento del motore, in base alle condizioni operative. L'opzione del prefiltro a turbina aumenta la durata dei filtri dell'aria quando si lavora in condizioni di detriti eccessivi. Una ventola reversibile automatica riduce l'accumulo di detriti nel radiatore e nel vano motore invertendo la direzione della ventola a un intervallo predeterminato, senza necessità di intervento da parte dell'operatore. L'accesso senza attrezzi al radiatore per la pulizia periodica è facilitato dalla griglia del radiatore incernierata, opzionale.

La nuova linea di dozer di piccole dimensioni Cat farà il suo debutto in Nord America al CONEXPO-CON/AGG 2020 nella nuova area per feste all'aperto presso lo stand Caterpillar n. F4455, con avvio della produzione a partire dall'agosto 2020. Per ulteriori informazioni sui dozer Cat di piccole dimensioni, rivolgersi al dealer Cat locale.

 

Caratteristiche tecniche D2 e D3

Modello

D2

D3

Peso operativo (kg)

8 319 – 8 627

9 217 – 9 593

Motore

Cat C3.6

Cat C3.6

Potenza netta, kW

68.8

77.6

Capacità della lama, m3

1.85 – 1.98

2.19 – 2.34

Larghezza della lama, mm

2 782 – 3 149

2 782 – 3 226

Numero rullo inferiore

7

7

Cingolo a terra

89

91

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ciascuno dei mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni con ogni sforzo affinché le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione interessata, i redattori sono pregati di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere utilizzati senza permesso.

©2020 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar Trade Press Media

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo