Per la distribuzione in Europa, Nord America, Australia, Nuova Zelanda: giugno 2021
Numero di rilascio: 313PR21
Il dozer Cat® D4 (precedentemente D6K2) è da tempo il modello preferito per le sue capacità in termini di potenza, precisione e bilanciamento ottimizzato per prestazioni di livellamento più uniformi. Il più recente modello D4 offre un valore di livello superiore con una visuale migliorata, costi di esercizio ridotti e la più ampia scelta di caratteristiche tecnologiche di facile utilizzo per ottenere il massimo dall'apripista. Il D4 pesa 13.272 kg (29.259 lb) e ha una potenza netta di 97 kW (130 hp). Il D4 LGP ha un peso operativo di 14.008 kg (30.882 lb).
Garanzia di una vista migliore
Una linea del cofano più bassa offre una visibilità maggiore del 30% sull'area davanti alla lama. Se la visuale è più ristretta significa che la distanza visiva tra la lama e il cumulo di materiale è ridotta di circa il 40%, quindi si perde meno tempo con le manovre di retromarcia per ottenere una visione completa del materiale e il lavoro viene svolto più velocemente.
All'interno della cabina, gli operatori avranno a disposizione un nuovo e più comodo sedile con sospensioni migliorate e regolazioni molteplici per un comfort personalizzato. Un display principale touchscreen da 254 mm (10 pollici) di facile utilizzo, ora comune su gran parte della gamma di dozer Cat, offre una facile visualizzazione delle impostazioni e delle funzioni della macchina. Una telecamera posteriore ad alta definizione di serie visualizza le immagini in primo piano sul display principale.
Scelte tecnologiche senza precedenti
Il D4 è leader del settore con una varietà di offerte tecnologiche di facile utilizzo che permettono di ottenere il massimo da un investimento in attrezzature.
Il D4 include diverse caratteristiche tecnologiche di serie che aiutano gli operatori a lavorare in modo più efficiente, indipendentemente dal proprio livello di esperienza. La cabina presenta anche posizioni di montaggio interne ottimali che semplificano l'installazione del sistema di controllo del livellamento in uso.
I clienti possono anche aggiungere Cat Grade con 3D integrato in fabbrica. Il sistema utilizza un segnale GPS per regolare automaticamente i movimenti della lama, sia in sollevamento sia in inclinazione, seguendo il piano di progettazione. Le antenne e i ricevitori sono contenuti in uno spoiler a profilo basso montato sul tettuccio. Un'interfaccia operatore Grade più intuitiva da 254 mm (10 pollici) funziona come uno smartphone per consentire agli operatori di agire più rapidamente. La piattaforma del sistema operativo Android consente l'installazione di app personalizzate per una maggiore versatilità. AutoCarry™ è inoltre dotato di Grade con 3D, che automatizza il sollevamento della lama per ottenere carichi della lama più costanti a ogni passata e ridurre lo slittamento dei cingoli. Si integra perfettamente a Grade con 3D e Slope Assist.
Con la capacità di installazione di sistemi di livellamento 3D Trimble, Topcon e Leica, il D4 può facilmente integrarsi nei cantieri con le infrastrutture tecnologiche di livellamento esistenti. Tutti i sistemi Cat Grade sono compatibili con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica.
Costi di esercizio ridotti
Intervalli di manutenzione più lunghi contribuiscono a ridurre fino al 7% il costo della manutenzione. L'intervallo di manutenzione del filtro dell'olio motore/olio motore è stato esteso a 1.000 ore*. Gli intervalli di manutenzione sono stati estesi anche per il filtro dell'aria e il filtro della pompa del liquido di scarico diesel (DEF). Le luci LED offrono una durata sei volte superiore a quella delle alogene per risparmiare sui costi dei componenti.
Connessione per una maggiore efficienza
La tecnologia telematica Cat Link aiuta a eliminare la complessità dalla gestione dei cantieri, raccogliendo i dati generati dalle attrezzature, dai materiali e dal personale e offrendoli in formati personalizzabili.
Allestimento studiato per il lavoro da svolgere
Il D4 è disponibile nelle configurazioni di serie o con una bassa pressione sul terreno (LGP, Low Ground Pressure). Una lama a inclinazione, angolazione e passo variabile (VPAT, Variable Pitch Angle Tilt) viene fornita di serie, con l'opzione di una lama VPAT pieghevole per ridurre la larghezza di trasporto.
Il D4 può anche essere ordinato con specifiche protezioni per affrontare le sfide poste dalle attività di silvicoltura/bonifica dei terreni. Oltre a proteggere la macchina dagli urti e dai detriti presenti nell'aria, questi dozer speciali possono essere ordinati con una cabina resistente agli urti dotata di finestrini in policarbonato.
Per ulteriori informazioni o per un tour virtuale del prodotto, visitare www.cat.com o contattare il proprio dealer Cat locale.
Nota: tutti i confronti sono stati effettuati con il modello precedente D4/D6K2
*Primo cambio dopo 500 ore. Prelievo dell'olio programmato (S·O·Ssm) richiesto. Per maggiori dettagli, consultare il manuale di funzionamento e manutenzione.
1 Funzione non operativa negli ambienti interni o nelle aree in cui un segnale GPS non è disponibile.
2 Può essere abilitata dal tecnico del dealer.
Motore |
Cat® C4.4 |
||
Trasmissione |
Idrostatica |
||
Emissioni |
U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014/Corea Tier 4 Final |
||
Numero di fabbricazione |
16A |
||
Potenza netta (2.100 giri/min) |
|||
ISO 9249/SAE J1349 |
97 kW |
130 hp |
|
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) |
132 mhp |
|
|
Peso operativo |
|||
D4 |
13.272 kg |
29.259 lb |
|
D4 LGP |
14.008 kg |
30.882 lb |
|
|
|||
Capacità lama |
|||
VPAT |
3,26 m3 |
4,26 yd3 |
|
LGP VPAT |
3,81 m3 |
4,98 yd3 |
|
Nota: le lame ripiegabili hanno la stessa capacità e larghezza delle lame VPAT. |
|||
•Potenza netta disponibile al volano con il motore equipaggiato con ventola, filtro dell'aria, post-trattamento e alternatore con velocità del motore a 2.100 giri/min. La potenza indicata è testata secondo lo standard specificato in vigore al momento della produzione.
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuno dei propri territori a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer locali la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
©2021 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Comunicati stampa |
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |