Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Nord America, Europa, Africa, Medio Oriente, Turchia, Eurasia: gennaio 2019
Codice comunicato stampa: 578PR18
I tre nuovi modelli di multiprocessori MP332, MP345 e MP365 Cat® sono attrezzature per impieghi gravosi ad elevata produttività che accettano diverse ganasce intercambiabili in modo da poter affrontare una vasta gamma di operazioni di demolizione specializzate. In confronto ai vecchi, questi nuovi modelli hanno tempi di ciclo del 50% più rapidi e generano forze di taglio e frantumazione maggiori del 19%. Un innovativo sistema di bloccaggio permette ad un solo operatore di sostituire le ganasce in meno di 15 minuti utilizzando solo attrezzi manuali standard. Uno stand incluso, ben fissato e stabile, mantiene in posizione i set di ganasce.
Veloci, potenti ed efficienti
I nuovi modelli di multiprocessori sono progettati con tecnologia "SpeedBooster" che sposta automaticamente l’azione idraulica tra forza (modalità boost) e velocità (modalità veloce) al variare delle condizioni operative, creando così una produttività e un’efficienza ottime. In condizioni di assenza di carico, la valvola di velocità permette un flusso idraulico elevato per aprire o chiudere rapidamente la ganascia al contatto. La massima forza di frantumazione/taglio è applicata non appena la ganascia è a contatto con il materiale. In base al modello di multiprocessore e di ganascia utilizzati, le forze variano approssimativamente da 460 a 1.270 tonnellate.
Il design dei nuovi modelli garantisce una maggiore potenza, se adottato per escavatori più piccoli, e la struttura equilibrata mantiene, inoltre, il centro di gravità vicino alla macchina portante. Un ulteriore vantaggio è dato dai programmi di comando delle attrezzature integrate nei display dell’operatore sui modelli di escavatori Cat Next Gen.
Per una durata a lungo termine, le ganasce sono protette con parti di usura facilmente sostituibili. Un’asta del cilindro blindata e una struttura protettiva del corpo del cilindro principale fanno sì che questo elemento così importante sia ben protetto anche quando la ganascia è completamente immersa nei detriti. La maggior parte delle lame da taglio può essere capovolta in due modi, permettendo l’uso di ben quattro diversi bordi di taglio prima della sostituzione completa. Il design abbassa i costi di esercizio e mantiene al minimo i tempi di manutenzione.
| MP332 | MP345 | MP365 |
Peso di supporto, tonnellate | 32-50 | 45-65 | 65-90 |
Spessore massimo del calcestruzzo, in. (mm) |
|
|
|
Tagliente per calcestruzzo* | 29,5 (750) | 33,5 (850) | 39,4 (1.000) |
Demolizione | 33,5 (850) | 37,4 (950) | 43,3 (1.100) |
Frantumatore | 27,6 (700) | 29,5 (750) | 39,4 (1.000) |
Universale | 27,6 (700) |
|
|
Spessore massimo del metallo, in. (mm) |
|
|
|
Cesoia, profilato a I | 17,7 (450) | 19,7 (500) | 23,6 (600) |
Cesoia, profilato a H | 11,0 (280) | 13,4 (340) | 15,7 (400) |
Cesoia per serbatoi, spessore piastra | 1,2 (30) |
|
|
* MP332 con tagliente per calcestruzzo in grado di tagliare profilati a I (15,7 in., 400 mm) e ad H (10,2 in., 260 mm); MP345 con tagliente per calcestruzzo in grado di tagliare profilati a I (17,7 in., 450 mm) e ad H (11,0 in., 280 mm); MP365 con tagliente per calcestruzzo in grado di tagliare profilati a I (19,7 in., 500 mm) e ad H (11,8 in., 300 mm).
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati, in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e Cat "Modern Hex” e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
©2019 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.
Richieste da parte della stampa | Rappresentanti Caterpillar per la stampa Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste da parte dei lettori | www.cat.com/requestCatinfo |