Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Europa: gennaio 2021
Numero: 13PR21
Rispetto al modello che sostituisce, il 352F, l'escavatore idraulico Cat® 352 di nuova generazione con carro a carreggiata variabile assicura agli appaltatori un'efficienza operativa migliorata del 45%, un'efficienza dei consumi superiore del 10% e costi di manutenzione ridotti del 15%.
La tecnologia migliora l'efficienza
Il 352 vanta il livello più elevato di tecnologia installata in fabbrica di serie del settore per migliorare l'efficienza operativa, incluso Cat Grade con 2D. Il sistema offre agli operatori indicazioni visive del tratto da livellare sul monitor touchscreen di serie per poter eseguire tagli più accurati. Il sistema è predisposto per l'aggiornamento a Cat Grade con Advanced 2D o a Cat Grade con 3D per una maggiore precisione.
Cat Payload aiuta gli operatori ad aumentare l'efficienza di carico con pesatura in movimento. Le stime del payload in tempo reale possono essere calcolate senza rotazione in modo da non sovraccaricare o sottocaricare i dumper.
Lift Assist calcola rapidamente il peso del carico effettivo da sollevare e confronta il risultato alla capacità nominale dell'escavatore. Gli allarmi visivi e acustici indicano se la macchina si trova all'interno di un raggio di azione sicuro.
E-Fence impedisce all'escavatore di uscire fuori dai punti definiti dall'operatore. In questo modo, si facilita la protezione dai danni della macchina, delle utenze sotterranee e di altri oggetti.
Cat Product Link™ fornisce un flusso costante di informazioni wireless disponibili attraverso l'interfaccia VisionLink® online, consentendo ai responsabili delle macchine in ufficio di valutare rapidamente le informazioni operative critiche.
Prestazioni ottimali
L'efficienza dei consumi si esprime in lavoro per unità di combustibile e il 352 svolge più lavoro per unità rispetto al 352F.
Il nuovo sistema Smart Mode (Modalità Smart) abbina automaticamente il motore e la potenza idraulica alle condizioni di scavo, riducendo il consumo di combustibile e ottimizzando le prestazioni. Il regime motore si riduce automaticamente con la diminuzione della domanda idraulica, abbassando ulteriormente il consumo di combustibile.
Il sistema di raffreddamento dispone di una nuova ventola a velocità variabile progettata per entrare in funzione solo quando è necessario, riducendo il consumo di combustibile e assicurando la massima efficienza. Una funzione di inversione agevola la rimozione dei detriti dalle masse radianti, migliorando ulteriormente l'efficienza.
Il nuovo sistema di controllo elettroidraulico è progettato all'insegna della capacità di reazione e dell'efficienza. La valvola di controllo principale elimina la necessità di tubazioni pilota e riduce i cali di pressione a favore di un ridotto consumo di combustibile. Il minor numero di tubazioni idrauliche riduce la quantità di olio necessaria e i costi di esercizio a lungo termine.
Manutenzione ridotta
Gli intervalli di manutenzione sincronizzati e più lunghi contribuiscono alla riduzione dei costi a lungo termine del 352.
Il nuovo filtro dell'aria Cat con prefiltro e filtri primari e secondari integrati raddoppia la capacità di ritenuta della polvere rispetto al design precedente.
Il nuovo filtro di ritorno idraulico Cat ha una vita utile di 3.000 ore, un aumento del 50% rispetto ai filtri precedenti.
I filtri dell'impianto di alimentazione sono sincronizzati per la manutenzione al raggiungimento di 1.000 ore, un aumento del 100% rispetto ai filtri precedenti.
Gli scarichi sedimenti e acqua del sistema di alimentazione e il controllo del livello dell'olio dell'impianto idraulico sono posizionati più vicini a terra, per una manutenzione giornaliera più veloce, più facile e più sicura.
Cabina orientata all'operatore
Con una cabina Deluxe, il 352 è progettato per fornire agli operatori il massimo livello di comfort e sicurezza. Le funzioni progettate per migliorare le prestazioni come l'avvio a pressione senza chiave, un monitor touchscreen grande con chiavi jog dial per il controllo e una struttura ROPS vengono fornite di serie.
Di seguito sono elencate altre dotazioni della cabina che saranno apprezzate dagli operatori:
Nuova configurazione Long Reach
Per lavorare sulle pendenze più ripide, la nuova configurazione Long Reach consente estensioni fino a 19,6 metri (64 piedi) e scavi fino a 13,04 metri (43 piedi). La tecnologia impermeabile standard consente scavi di precisione fino a 4,5 metri (15 piedi). La soluzione sottomarina a richiesta consente di lavorare fino a 20 metri (66 piedi).
Il carro alto e largo per impieghi gravosi e il contrappeso extra garantiscono una piattaforma stabile per lavori di scavo a sbraccio lungo. Il carro a carreggiata variabile consente un trasporto più semplice tra i cantieri in posizione retratta e aggiunge stabilità in posizione estesa.
Per ulteriori informazioni sul 352 e su altri escavatori idraulici Cat di nuova generazione, contattare il dealer Cat locale o visitare www.cat.com.
Motore |
Cat® C13 |
Potenza lorda (ISO 14396) |
317 kW (425 hp) |
Peso operativo |
50.100 kg (110.500 lb) |
Larghezza di trasporto con pattini di 600 mm e carro esteso |
3.490 mm (11’5”) |
Larghezza di trasporto con pattini di 600 mm e carro ritratto |
2.990 mm (9’9”) |
Profondità massima di scavo* |
7.060 mm (23’1”) |
Sbraccio massimo a terra* |
11.290 mm (37’) |
Altezza massima di carico* |
7.400 mm (24’3”) |
*Braccio di 6,9 m (22’8"), avambraccio di 2,9 m (9’6”)
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuno dei propri territori a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer locali la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
©2021 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Comunicati stampa |
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
|
|