Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
|
336 GC |
336 |
Motore |
Cat C7.1 ACERT™ |
Cat C9.3B |
Potenza lorda (ISO 14396/SAE J1995) |
275 hp (205 kW)* |
314 hp (234 kW) |
Peso operativo |
80,500 lb (36 500 kg) |
81,400 lb (36 900 kg) |
Profondità massima di scavo (braccio 6,5 m [21’ 4”], avambraccio 3,2 m [10’ 6”]) |
24’ 7” (7 530 mm) |
24’ 7” (7 530 mm) |
Estensione massima a livello terra (braccio 6,5 m [21’ 4”], avambraccio 3,2 m [10’ 6”]) |
36’ 3” (11 060 mm) |
36’ 3” (11 060 mm) |
Altezza massima di carico (braccio 6,5 m [21’ 4”], avambraccio 3,2 m [10’ 6”]) |
23’ 2” (7 070 mm) |
23’ 2” (7 070 mm) |