Grazie a cicli più rapidi, sei nuovi frantumatori primari e secondari Cat® consentono di eseguire demolizioni di cemento a elevate prestazioni

 

 

Per la distribuzione in Nord America, Europa, Australia, Nuova Zelanda, Africa e Medio Oriente: agosto 2021
Numero di rilascio:607PR21

La nuova generazione di frantumatori primari e secondari di Caterpillar è dotata di una tecnologia leader del settore per offrire cicli fino al 52% più rapidi, producendo più tonnellate per litro con una minore quantità di combustibile. La nuova linea di frantumatori Cat® include tre nuovi modelli primari con rotazione a 360 gradi, P318, P324 e P332, e tre nuovi modelli secondari fissi, P218, P224 e P232. Entrambe le serie di frantumatori sono progettate per macchine da 18 a 50 tonnellate.

La progettazione del nuovo frantumatore è basata sulla stessa affidabile tecnologia SpeedBooster, leader nel settore, impiegata nei multiprocessori Cat. Questa funzione esclusiva chiude rapidamente la ganascia in assenza di carico. Quando la ganascia entra in contatto con il materiale, la valvola idraulica SpeedBooster attiva automaticamente la modalità potenza per generare la massima potenza e frantumare rapidamente il cemento.

Prestazioni più elevate del 26%

Assicurando una demolizione efficiente e redditizia di strutture in cemento, i nuovi frantumatori primari Cat offrono il giusto compromesso tra velocità e potenza grazie a cicli più rapidi del 52% e una forza superiore del 21% rispetto ai modelli precedenti. La rotazione a 360 gradi bidirezionale dei modelli serie P300 consente il posizionamento della ganascia in modo che il materiale venga afferrato da qualsiasi angolazione e ridotto alle dimensioni adatte per un'ulteriore lavorazione. Le lame interne tagliano rapidamente tubi, tondini e altri elementi incorporati per migliorare l'efficienza di demolizione.

Il materiale viene afferrato da qualsiasi angolazione

I frantumatori secondari Cat assicurano cicli più rapidi del 44% e una forza superiore del 20% nella demolizione di strutture in cemento migliorando del 15% le prestazioni di lavorazione dei materiali secondari. L'ampia apertura della ganascia consente agli operatori di afferrare più materiali da qualsiasi angolazione, aumentando la velocità di lavorazione e migliorando la resa complessiva di materiale.

Tempi di attività più lunghi

Assicurando la produzione, l'affidabilità, la durata e il valore che ci si aspetta dai prodotti Cat, entrambe le nuove serie di frantumatori vantano componenti soggetti a usura imbullonati che possono essere rapidamente sostituiti sul campo senza saldatura per la manutenzione, in modo che i frantumatori possano continuare a lavorare. Migliorando la longevità e l'affidabilità, tutti i componenti idraulici sono protetti all'interno di una scatola con un pannello rimovibile imbullonato che offre l'accesso per gli interventi di manutenzione.

Integrato in tutti i nuovi frantumatori, il sistema di rilevamento delle risorse Cat è disponibile per la localizzazione rapida delle attrezzature. I confini del cantiere definibili con facilità migliorano la sicurezza dell'attrezzatura inviando un allarme se la risorsa viene spostata oltre un perimetro impostato. Il sistema di rilevamento delle risorse consente una gestione efficiente dell'intera flotta di attrezzature, rapidamente visualizzabili attraverso VisionLink® e un abbonamento Product Link™.

Compatibile con una gamma di escavatori, questi nuovi frantumatori sono progettati per aumentare l'efficienza quando sono alimentati da escavatori idraulici Cat. Come soluzione integrata, gli escavatori di nuova generazione Cat includono impostazioni per i frantumatori nei comandi, per consentire all'escavatore di riconoscere rapidamente l'attrezzatura e stabilire automaticamente le impostazioni operative appropriate. Insieme agli escavatori Cat, questi nuovi frantumatori sono coperti dai dealer Cat.

Per ulteriori informazioni sui nuovi frantumatori primari e secondari Cat, contattare il dealer Cat locale o visitare: https://www.cat.com

 

Caratteristiche tecniche dei frantumatori

 

Primario

Secondario

Modello

P318

P324

P332

P218

P224

P232

Ciclo - aperto, secondi

1,6

1,8

1,9

1,8

1,9

1,9

Ciclo - chiuso, secondi

1,0

1,2

1,3

1,2

1,3

1,4

Forza di frantumazione/taglio - punta,

kN (st)

795     (89)

1.175 (132)

1.440 (162)

955   (107)

1.145 (129)

1.360 (153)

Profondità ganascia, mm (in)

660

26

730 (28,7)

820 (32,3)

770 (30,3)

845 (33,3)

930 (36,6)

Apertura ganascia, mm (pollici)

1.085

42,7

1.210 (47,6)

1.315 (51,8)

1.070 (42,1)

1.175 (46,3)

1.280 (50,4)

Lunghezza tagliente, mm (pollici)

150 (5,9)

200 (7,9)

200 (7,9)

150 (5,9)

200 (7,9)

200 (7,9)

Peso supporto minimo, kg (lb)

18.000 (39.700)

24.000 (52.900)

32.000 (70.500)

18.000 (39.700)

24.000 (52.900)

32.000 (70.500)

Peso supporto massimo, kg (lb)

25.000 (55.100)

35.000 (77.200)

50.000 (110.200)

25.000 (55.100)

35.000 (77.200)

50.000 (110.200)

 

di

Frantumatore secondario P224 Cat

di

Frantumatore secondario P224 Cat

Notizie su prodotti e servizi

Visualizza gli annunci sui motori e i prodotti più recenti di Caterpillar.

Visualizza le ultime notizie

 

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuno dei propri territori a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer locali la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2021 Caterpillar Tutti i diritti riservati 

 

 

Comunicati stampa

Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste dei lettori

www.cat.com/requestCatinfo