Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Europa e Nord America: dicembre 2020
Numero comunicato: 981PR20
L'escavatore Cat® 315 GC di prossima generazione con raggio compatto dispone di una cabina più grande con un nuovo design progettato per l'efficienza operativa, abbassa i costi di manutenzione fino al 25% e riduce il consumo di combustibile fino al 15%. Un design facile da usare consente agli operatori di tutti i livelli di raggiungere rapidamente una produzione elevata, il che rende questo nuovo escavatore da 15 tonnellate la soluzione di noleggio ideale per le operazioni in aree ristrette, nonché per le applicazioni di scavo municipali e generali che richiedono prestazioni versatili e affidabili a costi inferiori.
Il nuovo motore a ridotto consumo di combustibile Cat C3.6 che alimenta il 315 GC è conforme ai rigidi standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V e consente di lavorare a temperature ambiente elevate, fino a 125 °F (52 °C). La nuova modalità Smart adatta automaticamente il motore e la potenza idraulica alle condizioni di scavo, ottimizzando il consumo di combustibile e le prestazioni della macchina. In combinazione con la modalità ECO che consente di risparmiare combustibile nelle applicazioni meno impegnative, l'escavatore 315 GC Next Gen riduce il consumo di combustibile fino al 15% rispetto al 315F.
Il 315 GC è dotato di una nuova valvola di controllo idraulico principale che elimina la necessità di linee pilota, riduce le perdite di pressione e riduce il consumo di combustibile. L'impianto idraulico avanzato fornisce l'equilibrio perfetto tra potenza ed efficienza, assicurando il controllo necessario per lavori di scavo di precisione.
La nuova cabina aumenta il comfort
La nuova cabina dell'escavatore, con un design più grande, migliora l'ingresso/uscita e aumenta il comfort e la produttività dell'operatore. La cabina Cat pratica e spaziosa offre un design a basso profilo, montanti più piccoli e finestrini anteriori, posteriori e laterali più grandi per garantire una visibilità verticale maggiore del 60% rispetto all'escavatore Cat 315F, migliorando così la sicurezza delle operazioni.
Il nuovo design della cabina presenta un ampio monitor LCD da 203 mm (8 pollici) con funzionalità touchscreen per una facile navigazione e un funzionamento intuitivo, il che aumenta la produttività per gli operatori di tutti i livelli di esperienza. Le telecamere fornite di serie, posteriore e laterale a destra, migliorano ulteriormente la visibilità dell'ambiente operativo. Riducendo la fatica dell'operatore, i supporti viscosi riducono notevolmente le vibrazioni della cabina rispetto ai modelli precedenti.
Riduce il costo della manutenzione fino al 25%
Gli intervalli di manutenzione prolungati e maggiormente sincronizzati del nuovo escavatore 315 GC riducono i costi di manutenzione fino al 25% rispetto al 315F. Il nuovo filtro dell'olio idraulico offre una migliore filtrazione e prolunga gli intervalli di cambio del filtro a 3.000 ore di funzionamento, ovvero un aumento del 50%. Le nuove valvole anti-drenaggio mantengono pulito l'olio idraulico durante la sostituzione del filtro per migliorare la longevità del sistema.
Gli operatori possono tenere traccia in modo pratico della durata del filtro e degli intervalli di manutenzione dal monitor LCD in cabina. Tutti i punti di controllo della manutenzione quotidiana, incluso l'olio, sono facilmente accessibili a terra, con conseguente aumento della disponibilità del tempo di attività della macchina. Una seconda astina di controllo del livello dell'olio motore offre ai tecnici dell'assistenza l'ulteriore vantaggio di controllare e riempire l'olio nella parte superiore dell'escavatore. Tutte le porte Cat S·O·S SM sono rapidamente accessibili a terra per un'estrazione rapida e semplice del campione di fluido da analizzare.
Per ulteriori informazioni sul nuovo escavatore Cat 315 GC, contattare il dealer Cat locale o visitare il sitowww.cat.com.
Modello |
Cat® 315 GC |
Motore |
Cat C3.6 |
Potenza netta – ISO 9249:2007, HP (kW) |
98 (73) |
Peso operativo, lb (kg) |
34.000 (15.400) |
Profondità di scavo max, piedi/pollici (mm) |
19' 8'' (5.990) |
Sbraccio max a terra, piedi/pollici (mm) |
28' 6'' (8.690) |
Altezza di carico max, piedi/pollici (mm) |
23' 8'' (7.220) |
La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con ventola
alla velocità minima, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore.
# # #
Nota per gli editori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuno dei propri territori a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, gli editori sono invitati a verificare presso i dealer locali la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
© 2020 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.
Comunicati stampa |
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
|
|