ランドフィルコンパクタ用Cat Compactの特長

効率の向上。Cat® Compact(Catコンパクト)は、作業の過剰または過少による無駄のリスクを軽減します。また、作業を進行するための計画を現場で作成することができるとともに、より早く優れた決断をするためのデータも得られます。

時間と経費の節約。少ない締固め回数で最大の密度を達成することは、燃料の節約につながります。また、この制御技術により、手作業による締固め測定のために車両を停止する必要性も減少します。

オペレータのパフォーマンスの向上。オペレータは、ランドフィルコンパクタのキャブで、リアルタイムに締固め状況、締固め回数、設計データを見ることができるので、作業箇所が詳細に分かります。長いシフトで、作業箇所を見失ってしまうようなことはなくなります。

より安全な作業。回避ゾーンとアラートの設定が可能な上、記録されたデータを活用してオペレータに必要なトレーニングを特定することもできるため、現場の安全性が向上します。また、検査員を呼んだり、締固め検査機器を持ち込んだりする必要がなくなることも、事故の減少に貢献します。

適切な締固めテクノロジの選び方

ランドフィルコンパクタのオプションは、シンプルな締固め回数マッピングから、起伏データまでさまざまあり、お客様の用途と予算に合わせてお選びいただけます。ニーズの変更に応じて規模を拡大したり、縮小したりすることもできます。Catディーラは、お客様の締固め機械および現場に最適なソリューションの選択をサポートします。

  • 締固めアルゴリズムを装備したCat Compact。このシステムには、高度な締固め測定機能、キャブ内ガイダンス機能、報告機能が備わります。2つのコンフィギュレーションがあり、締固め回数だけのマッピング、または締固め回数と起伏のマッピングのどちらかを選択することができます。
  • マッピング機能搭載のCat Compact。 マッピングシステムはさまざまな正確性レベルに設定可能で、締固めの測定値を場所に関連付けます。これにより、オペレータは進捗を視覚的に監視して問題のある場所を特定し、対象範囲内を均一に仕上げることができます。
  • コネクティビティ装備のCat Compact。 車両間通信機能によって、複数のランドフィルコンパクタ間で作業範囲と締固め回数を共有することで、転圧パターンを均一にすることができます。