ブームとバケットの自動制御により、
目標の勾配に最大45 %早く到達
掘削と仕上げの効率を改善。油圧ショベル用グレードコントロールは、掘削中や勾配面切削中にバケットを正確に導くことで、1回目で斜面切削を素早く正確にできるようオペレータをサポートします。これにより、少ない動作で作業を早く完了することができます。
時間と経費を削減。より早く正確に作業することで、サイクルタイム、燃料消費、やり直し作業を削減することができます。これは、燃料を節約するとともに、車両の寿命を伸ばすことにもつながります。
オペレータを最大限活用。 運転席で設計面を設定することで、新人オペレータも経験豊かなオペレータも簡単に正確な水平面と勾配を造ることができます。直感的に使用できる自動車両制御システムは、ミスや手直し、疲労を低減します。
より安全な作業を実現。丁張り設置と検測作業を最小限に留めることは、作業員を危険から守ることにつながります。 リンケージやバケットが予め設定した高さや深さに近づくと、グレードコントロールシステムがオペレータに警告。これにより、オペレータは車両の制御よりも作業環境に意識を集中することができます。
シンプルなバケットのガイダンスから、バケット/ブームの自動制御まで、お客様の用途および予算に合うマシンコントロールのオプションを多数ご用意しています。また、ニーズの変更に応じて拡張や縮小も可能。担当のCatディーラが、お客様の現場に最適な自動グレードソリューションの選択をサポートします。