greenhouses

年間を通じ、低コストで電力を提供

温室

発電装置を設置し、ビジネスを成長させる

温室の運営にはエネルギー、つまり時間と資源が必要です 当社はコスト削減と植物の生育向上を実現する電力を供給することで、温室ビジネスを支援しています。Cat®熱電併給(CHP)システムは、業務に必要な電力を生成しながら、施設に熱も供給できる設計です。当社のCHP発電装置は天然ガスを燃料とし、90 %を超える効率で稼働します。二酸化炭素を多く含む排気ガスをCat後処理システムでろ過し、植物に与える肥料として使用します。

また、ユーティリティ・グレードの並列スイッチギヤとコントロールで、余ったエネルギーを現地の電気網に販売することもできます。

見積もり、設置、出張サービスなど、当社のシステムとCatチームが提供する専門サポートで、高品質のサービスをお約束いたします。

Van Diemen Greenhouse Van Diemen Greenhouse

Cat発電装置: 温室における熱電併給(CHP)のしくみ

熱電併給システムは、温室経営の収益性を高めるだけでなく、持続可能性を備えたソリューションです。CHPシステムは、熱エネルギーと電気エネルギーを同時に生成することで、90%を超える燃料効率を実現します(通常のボイラー効率は40~50%)。システムの導入コストは通常、3~4年以内に回収できます。