用途に最適のCat® シール
Catシールにはお客様の用途に対応するよう、25~940 mm(1~37 in)の幅広いラインアップを取り揃えています。また、お客様のニーズに適合するよう、新しいシールを設計しています。
機器が予定外に停止してしまうと、多額のコストがかかります。Catシールは、潤滑油を保持し、周辺環境による損傷を防ぐことが重視される過酷な用途でも優れた性能を発揮します。長年現場で積み重ねた実績から、Catシールが多くの用途で長寿命を達成することが証明されています。 Catシールは、長年幅広い業界のメーカーの機器に採用されており、一部の用途では、メンテナンスなしで30,000時間稼動を達成しています。
Caterpillar社は、Cat Duo-Cone™シールとCatヘビーデューティデュアルフェース(HDDF)シールを販売しています。いずれの設計にも非金属のロードリングが採用されており、メタルシールリングに荷重を伝えます。ハウジング内では、Catデュオコーンシールは径方向のスペースを節約できる一方、ヘビーデューティデュアルフェースシールは軸方向のスペースを節約します。Catデュオコーンシールには円形のロードリングが取り付けられており、Catヘビーデューティデュアルフェースシールには角型のベルビルワッシャが取り付けられています。