Cat®ドラグラインバケット
Cat®ドラグラインバケット

Cat®963トラックローダ、燃費、生産性の向上と究極の汎用性を両立

 

 

日本でのリリース: 2020年(リリース月挿入予定)
リリース番号: 323PR20

機械投資に対するリターンを最大限に高めることが重要である場合、1人のオペレータが1台のトラックローダで、掘削、積込み、運搬、埋め立てなどをこなせる汎用性が必要です。新しいCat ® 963トラックローダは、こうした汎用性を備えるとともに、最大10 %の燃費向上、生産性の向上、キャブと操作性の改良を実現しています。また、963は日本2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合しています。新しい963クローラローダは、151 kW(202 hp)および20,358 kg(44,881 lbs)の運転質量で動作し、963Kに代わる製品となっています。 

操作が容易に

963の新型キャブは、サスペンションシートや調節可能なアームレスト/コントロールを備えており操作が簡単です。使いやすい直感的な254 mm(10インチ)タッチスクリーンダッシュディスプレイを採用しており、高精細リアビューカメラを標準装備しています。Slope Indicate(スロープ表示機能)により、機械の縦断勾配とクロススロープがディスプレイに直接表示されるため、操作性が向上しています。

ジョイスティックコントロールは、スキッドステア/コンパクトトラックローダの使用経験があるオペレータにとって使い慣れた操作感となっています。また、従来のVレバー/フットペダルコントロールも選択可能です。どちらのコントロール方式であっても、オペレータの好みや用途に合わせて、作業装置の応答性をFine(精密)、Normal(ノーマル)、Coarse(ラフ)のいずれかのモードに設定できます。作業装置とステアリングの応答性がより滑らかになっており、ステアリング性能の向上により操作性も良くなっています。

生産性の向上 + 燃費の向上 = 収益の向上

963はCat C 7.1エンジンを搭載しており、従来のモデルに比べて15 %高いピークトルクを生み出すことができ、負荷下での走行パワーが向上しています。

エコモードではエンジン回転数が自動的に減速されますが、低負荷では、選択した走行速度に維持されます。このエコモードと効率が向上したエンジンとの相乗効果により、963K比で最大10 %の燃費向上を実現しています。  

オプションのパフォーマンスシリーズバケットは、最大20 %の生産性を向上させます。オプションのFusion™クイックカプラを使用することで、トラックローダ、ホイールローダ、他のFusion対応機械の間でさまざまなバケット、フォークなどのツールを共有でき、迅速なアタッチメント交換が実現します。

特定用途向けの低接地圧(LGP、Low Ground Pressure)機械および廃棄物処理機械は、過酷な用途に対応するために設計された専用の足回り、ガードなどの機能を工場装備しています。

効率を高める接続機能

CAT LINKテレマチックテクノロジは、機械、資材、人によって生成されたデータを収集し、カスタマイズ可能な形式で提供することにより、作業現場の管理の煩わしさを軽減します。

  • Product Link™では、種類やブランドを問わず、保有するあらゆる機械からデータを自動的かつ正確に収集し、Webおよびモバイルアプリケーションを介してそれらをオンラインで閲覧できるようにします。
  • VisionLink®を使用して、いつでもどこでも情報にアクセスできます。サブスクリプションでは携帯電話か衛星、またはそれらの両方からレポートを受け取ることができ、構成をカスタマイズする際にはCatディーラがお手伝いいたします。
  • Catアプリを使用すれば、スマートフォンで好きなときに資産を管理できます。
  • リモートトラブルシュートでは、Catディーラがリモートで診断試験を行うことができるため、時間とコストを節約できます。リモートフラッシュを使用すると、サービスメカニックがいなくても、車載ソフトウェアをお客様の都合の良いときに更新でき、更新作業時間が最大50 %削減されます。
  • 用途プロファイルとオペレータIDを使用すると、主要な機械設定を保存して時間を節約できます。
  • 機械セキュリティ – パスコードを導入することで、機械を始動する前にオペレータはIDの入力を求められるようになり、より高いレベルのセキュリティを実現できます。

963および汎用性の高いCatトラックローダの製品系列全体の詳細については、お近くのCatディーラまたはwww.cat.comをご覧ください。 

 

 

963製品仕様

エンジン

Cat® C7.1

排出ガス

日本2014年規制(Tier 4 Final)

定格出力(ネット)

151 kW

202 hp

運転質量 - 標準

20,308 kg

44,771 lb

運転質量 - LGP

22,762 kg

50,181 lb

運転質量 - 廃棄物処理機

20,661 kg

45,549 lb

バケット容量 – ゼネラルパーパス

2.5 m³

3.2 yd³

バケット容量 – パフォーマンスシリーズ

2.8 m³

3.7 yd³

 

 

 

/

新しいCat 963のようなクローラローダは、斜面(特に濡れた地面や粘性の高い路面条件)での作業で優れた性能を発揮します。

/

新しいCat 963トラックローダは、迅速かつ容易にアタッチメントを交換できるFusion™クイックカプラを備えることで、さらに汎用性が向上しています。トラックローダ、ホイールローダ、他のFusion対応機械の間で、さまざまなバケット、フォークなどのツールを共有できます。

/

新しいCat 963トラックローダはエコモードを備えています。エコモードではエンジンが自動的に減速されますが、低負荷では、選択した走行速度に維持されます。このエコモードと効率が向上したエンジンとの相乗効果により、963K比で最大10 %の燃料効率を実現しています。

/

Cat®トラックローダは優れた汎用性で知られています。1人のオペレータが1台の機械で、掘削、積込み、運搬、埋め立てなどをこなすことができ、特にトラクションが必要な路面条件での作業にも対応しています。

/

特定用途向けの963の低接地圧(LGP、Low Ground Pressure)モデルは、ぬかるんだ地面や岩石の多い場所での作業向けにトラクションと浮揚性が大幅に向上しています。工場装備のガードやシールを備えた廃棄物処理機構成も提供しています。

製品やサービスに関する最新情報

最新の製品およびエンジンについてはCaterpillar社公表の情報をご覧ください。

最新情報を見る





# # #

編集者の方々へ: Caterpillar社の新しい製品およびサービスの発売時期は地域により異なります。Caterpillar社では、該当する製品やサービスが該当地域にてすでに販売されているかどうかについて、ディーラネットワーク、工場およびマーケティング子会社に確認してから製品情報を発表するよう最善を尽くしていますが、編集者の方々においても、最寄りのディーラにて製品の販売状況や仕様をご確認いただくようお願いいたします。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORKや各々のロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCAT "Modern Hex"に付帯するトレードドレス、また本書にて使用されている企業および製品の識別情報はCaterpillar社の商標であるため、当社の許可なく使用できません。

VisionLinkはTrimble Navigation Limitedの商標であり、米国およびその他の国で登録されています。

©2020 Caterpillar All Rights Reserved 

プレスお問合わせ先

Caterpillarトレードプレスメディア担当者

南北アメリカ

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

このリリースについてのご意見・ご要望はこちらへ

www.cat.com/requestCatinfo