Caterpillarでは5つの新しい苗床および造園用アタッチメントを導入
Caterpillarでは5つの新しい苗床および造園用アタッチメントを導入

Caterpillarでは、CAT®スキッドステアローダ、コンパクトトラックローダ、およびコンパクトホイールローダについて5つの新しい苗床および造園用アタッチメントを導入

 

全世界向けリリース: 2022年10月
リリース番号: 683PR22

Caterpillarでは、苗床および造園の用途で機械の効率性を向上させるために、CAT®スキッドステアローダ(SSL)、コンパクトトラックローダ(CTL)およびコンパクトホイールローダ(CWL)シリーズに対応する新しいアタッチメントを導入しました。専用に製造されたこのアタッチメントは、樹木、潅木、低木のすくい取りと処理、幹の除去と運搬、マルチの積載など、複数の作業に対応します。

新しいCAT苗床フォーク、樹木のすくい取り用バケット、および1 yd3(0.76 m3)マルチ用バケットアタッチメントは、CAT SSL、CTL、およびCWLモデルに対応し、機械の効率を向上させます。新しいCATの幹用バケットおよび苗床用グラップルは、特にCAT SSLおよびCTL機械を効率的に運用できるように設計されています。新しいアタッチメントシリーズは現場での信頼性を高める耐久性の高い構造で、アタッチメントの設計に一体化した深い滑り止め加工のステップにより、ローダの乗降時にオペレータに安全な足場を提供します。

手動式および油圧式フォーク

根鉢やバーラップで包まれた樹木、および大きな鉢植えの植物を取扱うために最適なCAT苗床フォークは、手動式および油圧式の設計です。いずれについても、複数の根鉢の周囲にフィッティングするように左フォークが旋回して開くことができる油圧ピボットフォークを提供しています。右フォークは、仕様に応じて、建設業者が手動または油圧により調整することで、適切な樹木および植物を選び出して配置し、素早く効率的に積降ろしできます。  

新しい大型の苗床フォークは、70.4 in(1788 mm)の便利なフォーク長で、最大3つの28 in(711 mm)根鉢または1つの54 in(1372 mm)根鉢を保持できます。ピボットフォーク設計は、大型の根鉢をつかむために最も大きく開くことができるのに対して、サイドシフトフォークはさまざまなサイズの根鉢を取扱う場合により優れたコントロールと適切なフィッティングを可能にします。25度のダイヤモンドトレッドプレートフォークは確実なグリップにより最大限の積荷の保持性を実現し、より多くの根回し済み植物の切削角度に一致します。一体型のグラブハンドルは、機械の乗降時に確実なアクセスポイントを提供します。

苗床用グラップルの旋回

苗床用フォークに類似する新しいCAT苗床グラップルは、根鉢やバーラップで包まれた樹木および鉢植え植物の取扱いに十分に適合します。パドル形状により、根系や樹木を損傷することなく、28 ~ 54 in(711 ~ 1372 mm)のサイズ範囲の根鉢の周囲にフィッティングします。グラップルのピボット設計では、より質の高いコントロールと配置機能を提供することで、さまざまな位置での積載物の操作に寄与し、苗床への配置時または輸送のための積載時に重い植物を手作業で取り扱う必要性を軽減します。このツールは、左右に90度に旋回でき、任意の回転点でほぼ90度まで下方向にチルトする機能により、積載するマテリアルを容易に配置できます。

マルチバケット

新しい1.0 yd3(0.76 m3)マルチバケットは、ピックアップトラックや狭いスペースにマルチを配置できます。56 in(1421 mm)幅の幅狭のマルチバケットでは、接触または損傷の懸念なく、ほとんどのピックアップトラックの荷台にマテリアルを快適に積載できます。より小型のプロファイルにより、マテリアルをこぼすことなく、トラックに積載するために必要なクリアランスが得られ、廃棄物が最小化されます。1 ydのレーザーがバケットの側面に巡らされ、お客様は完全に積載されたことを自信を持って確認できます。調整可能な機械連結部を備える設計で、さまざまなヒンジピンの高さにより適切なアースコンタクトを提供します。したがって、CAT SSL、CTL、およびCWL機械の全シリーズにわたって効率的な作業を実現します。

幹の簡単な取扱い

伐採作業、および邪魔な樹木、幹、大きな潅木の除去用に設計された、CAT SSLおよびCTLモデル用の幹バケットは、樹木の幹の除去および運搬のために意図して設計されています。長く幅狭のフロアで、樹木や大きな潅木の根鉢の周囲を簡単に掘り下げることができます。のこぎり歯状のサイドプレートは、頑強な根を簡単に切断できます。また、交換可能なツースは、フォークまたはピックスタイルツースに変更可能なBHLスタイルで、長い耐用年数を維持します。重いスチール構造は、苛酷な作業でのねじれやてこのようなこじれに耐え、長期間にわたり信頼性を維持します。

樹木のすくい取り

CATの樹木用スコップは、苗床現場および整地用途で効率的に潅木および小さな樹木を取り扱います。このスコップは、最大直径36 in(901 mm)までの掘削およびすくい取りが可能で、樹木やその他のマテリアルを簡単に輸送し、植え換えできます。スペードプロファイルは、地面を容易に掘り抜き、平坦なチップが根を切断して樹木の除去を簡単に行うことができます。溶接されたガセットと厚いプレートは、頑丈な設計と耐久性の向上に寄与しています。

SSL、CTL、およびCWLモデルに対応する新しいCATアタッチメントの詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、https://www.cat.comをご確認ください。

 

/

262D3スキッドステアのCAT苗床用フォーク。

フルサイズの画像を表示
/

CATマルチバケット

フルサイズの画像を表示
/

CAT 259D3コンパクトトラックローダ、マルチバケット付き

フルサイズの画像を表示
/

CAT幹用バケット

フルサイズの画像を表示
/

CAT樹木用スコップ

フルサイズの画像を表示

製品とサービスのニュース

Caterpillarから発表された最新の製品とエンジンをご確認ください。

最新ニュースを見る

 

# # #

 

編集者へ注記: Caterpillarは、地域によって異なる時間間隔で製品とサービスをリリースしています。製品情報は、関連する地域で製品やサービスが入手可能であることを、その地域のディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社から確認した後に公開するように万全を期しておりますが、編集者の方には、製品の在庫や仕様について最寄りのディーラにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、VisionLink、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCat "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

©2022 Caterpillar All Rights Reserved

 

 

プレス向けお問い合わせ

Caterpillar情報誌・メディア担当者

北アメリカ・南アメリカ

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

読者からのご要望

www.cat.com/requestCatinfo