Caterpillar、新型のCAT®D3シリーズスキッドステアローダおよびコンパクトトラックローダを発売

D3 Series SSL Product Specifications

 

226D3

232D3

236D3

242D3

エンジン

CAT C2.2 CRDI

CAT C2.2 CRDI

CAT C3.3B DIT

CAT C3.3B DIT

定格出力(グロス)、hp(kW)

67.1 (50.1)

67.1 (50.1)

74.3 (55.4)

74.3 (55.4)

運転質量、lb(kg)

5849 (2 653)

6514 (2 955)

6567 (2 979)

7138 (3 238)

定格運転容量(50 %)、lb(kg)

1550 (705)

1900 (865)

1800 (820)

2200 (1 000)

 

246D3

262D3

272D3

272D3 XE

エンジン

CAT C3.3B DIT

CAT C3.3B DIT

CAT C3.8 DIT

CAT C3.8 DIT

定格出力(グロス)、hp(kW)

74.3 (55.4)

74.3 (55.4)

98 (73)

110 (82)

運転質量、lb(kg)

7478 (3 392)

8296 (3 763)

9133 (4 143)

9573 (4 342)

定格運転容量(50 %)、lb(kg)

2200 (1 000)

2700 (1 225)

3450 (1 570)

3700 (1 680)

D3 Series CTL and MTL Product Specifications

 

239D3

249D3

257D3

259D3

エンジン

CAT C2.2 CRDI

CAT C2.2 CRDI

CAT C3.3B DIT

CAT C3.3B DIT

定格出力(グロス)、hp(kW)

67.1 (50.1)

67.1 (50.1)

74.3 (55.4)

74.3 (55.4)

運転質量、lb(kg)

7434 (3 372)

7831 (3 552)

8094 (3 672)

8987 (4 076)

定格運転容量(50 %)、lb(kg)

2185 (995)

2485 (1 130)

2570 (1 170)

2870 (1 305)

 

279D3

289D3

299D3

299D3 XE

エンジン

CAT C3.3B DIT

CAT C3.3B DIT

CAT C3.8 DIT

CAT C3.8 DIT

定格出力(グロス)、hp(kW)

74.3 (55.4)

74.3 (55.4)

98 (73)

110 (82)

運転質量、lb(kg)

10095 (4 579)

10688 (4 848)

11464 (5 200)

11756 (5 333)

定格運転容量(50 %)、lb(kg)

3170 (1 445)

4130 (1 880)

4970 (2 255)

5085 (2 315)