北米、南米、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド、日本向けリリース: 2021年12月
リース番号: 844PR21
Caterpillarの15年を超える電気駆動の経験を活用したスイッチリラクタンス技術基盤に基づいて新しくなったCAT® 988K XEは、下り坂の速度が最大10 %向上し、リンプルが改善され、油圧掘削力が最大5 %向上しています。最新の設計により、積込みおよび運搬用途におけるサイクルタイムが改善され、オプションのカウンタウエイトにより安定性が向上し、積込みおよび運搬作業での操作性が向上しています。
988K XE用の新しいGo-Pedalは、3つの動的ブレーキレベルを備えており、オペレータは右手でのペダル操作を簡単に行うことができます。標準装備のタイヤすべり防止機能により、タイヤのすべりと摩耗が減少することで、タイヤの寿命延長、保有経費の削減を実現できます。
新しいオプションのCAT Autodig機能により、掘削フェーズが簡素化し、掘削サイクルの最適化が最大10 %向上します。利用可能な自動設定タイヤにより、適切な積込みテクニックを促進するようにフロントタイヤを設定し、タイヤのスリップおよび摩耗をさらに軽減できます。リフトストール防止技術は、リンプルインディグを自動的に管理して正面リフト時の油圧ストールを防止します。そのため、988K XEを使用することで、集積材の作業時間を削減できます。
新しく利用可能なCAT Operator Coachingは、適切な操作技術を伝えることで、機械の効率を高め、サイクルタイムを最大15 %短縮し、バケットフィルファクターを10 %向上させます。他の手順では、移動の適切な短縮方法、掘り下げを回避する方法、バケットを水平に集積材に貫入させる方法、ダンプの高さを減らす方法、キックアウトを使用する方法を示します。また、コーチング式のフィードバックにより、燃料消費量も最大15 %削減されます。
効率の向上
988K XEの現場で実証済みのスイッチリラクタンス電気駆動技術は、988Kと比較して、全体的な効率を25 %向上させ、面材積込み用途の効率を最大49 %向上させています。エコノミーモードでの運転では、耐用性に優れたCAT C18エンジンの定格速度が低下し、燃料消費量をさらに削減できます。988K XEでは、油圧速度の向上とサイクルタイムの短縮を実現することで、アイドル時間と燃料消費を削減し、ローダの効率を向上させています。機械駆動モデルから電気駆動モデルの運用に変えることによる温室効果ガスの最大削減量は、約10世帯が1年間に使用する電力量に相当します。
新しいステアリングおよび統合制御(STIC™)バルブは、運転時の静音性を最大47 %向上させているとともに、このシステムにより最小限のアームの動きで正確に機械を制御できることで、快適性を高め、積載精度と効率を向上させています。左ペダルを100 %から25 %まで調整する新しいリンプルコントロールシステム(RSC、Rimpull Control System)により、油圧効率を低下させることなく、ホイールがスリップする可能性を低減できます。ローダのポジティブフローコントロール(PFC、Positive Flow Control)油圧システムは、効率、バケットの操作感覚、応答性を向上させ、一貫した性能を実現します。
988K XEではCAT Payloadが利用可能であり、キャビン内にリアルタイムでデータが表示されます。CAT Payloadにより、積載資材を正確に計量でき、過積載および過少積載が減少することでトラックの積載効率が向上します。988K XEでオプションのアドバンストプロダクティビティ技術を使用すると、現場改善を講じるのに必要な積載質量の情報が広く得られ、作業の生産性や収益性の向上に役立ちます。
988K XEは、ローダの後方視認性を高めるCAT Visionを標準で備えており、43度の屈曲旋回により、狭い場所でも正確な位置決めが可能で、トラックへの積込みを効率的に行えます。ローダの定格積載質量は、面材を扱う場合は11.3メートルトン(12.5トン)、ばら荷を扱う場合は14.5メートルトン(16トン)であり、4.7 ~ 13 m3(6.2 ~ 17 yd3)の容量の幅広いバケットを装着できます。38.2メートルトン(42.1トン)CAT 770Gの効率的な3杯積み、46.8メートルトン(51.6トン)CAT 772Gの4杯積みに対応しています。ハイリフト構成の場合、55.3メートルトン(61トン)CAT 773Gの5杯積み、64メートルトン(70.5トン)CAT 775Gの6杯積みに対応します。
電気駆動CAT 988K XE大型ホイールローダの詳細については、各地域のCatディーラにお問い合わせいただくか、https//www.cat.comをご確認ください。
エンジン |
CAT® C18 |
定格出力(グロス)- SAE J1995、kW(hp) |
439(588) |
運転質量 - 標準、kg(lb) |
52,781(116,362) |
運転質量 – ハイリフト、kg(lb) |
54,258(119,618) |
定格積載質量 – 標準(面材/ばら荷)、 メートルトン(トン) |
11.3(12.5)/14.5(16) |
定格積載質量 – ハイリフト(面材/ばら荷)、 メートルトン(トン) |
11.3(12.5)/14.5(16) |
バケット容量範囲、m3(yd3) |
4.7 ~ 13(6.2 ~ 17) |
ダンプクリアランス - 標準、mm(ft) |
3,641(11.9) |
ダンプクリアランス - ハイリフト、mm(ft) |
4,043(13.3) |
エンジン |
CAT® C18 |
定格出力(グロス)- SAE J1995、kW(hp) |
439(588) |
運転質量 - 標準、kg(lb) |
52,781(116,362) |
運転質量 – ハイリフト、kg(lb) |
54,258(119,618) |
定格積載質量 – 標準(面材/ばら荷)、 メートルトン(トン) |
11.3(12.5)/14.5(16) |
定格積載質量 – ハイリフト(面材/ばら荷)、 メートルトン(トン) |
11.3(12.5)/14.5(16) |
バケット容量範囲、m3(yd3) |
4.7 ~ 13(6.2 ~ 17) |
ダンプクリアランス - 標準、mm(ft) |
3,641(11.9) |
ダンプクリアランス - ハイリフト、mm(ft) |
4,043(13.3) |
# # #
編集者へ注記: Caterpillarは、地域によって異なる時間間隔で製品とサービスをリリースしています。製品情報は、関連する地域で製品やサービスが入手可能であることを、その地域のディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社から確認した後に公開するように万全を期しておりますが、編集者の方には、製品の在庫や仕様について最寄りのディーラにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCat "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。
©2021 Caterpillar All Rights Reserved
プレス向けお問い合わせ |
Caterpillar情報誌・メディア担当者 北アメリカ・南アメリカ Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com ヨーロッパ、アフリカ、中東地域 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
読者の声 |
|
|