新型Cat® 326次世代油圧ショベルは、高効率で、高性能の掘削およびリフト能力を実現しています

シンプルで使いやすい標準的なCaterpillarテクノロジにより、オペレータの効率が最大45 %向上

326 Next Gen Excavator Product Specifications

エンジン

CAT C7.1

定格出力(グロス)、hp(kW)

202 (151)

運転質量、lb(kg)
[24 in(600 mm)トリプルグローサシュー]

57 100 (25 900)

最大掘削深さ、ft/in(mm)

[19 ft 4 in(5.9 m)ブーム、9 ft 8 in(2.95 m)アーム]

22’ 4” (6 820)

最大床面掘削半径、ft/in(mm)

[19 ft 4 in(5.9 m)ブーム、9 ft 8 in(2.95 m)アーム]

33’ 2” (10 120)

最大ダンプ高さ、ft/in(mm)

[19 ft 4 in(5.9 m)ブーム、9 ft 8 in(2.95 m)アーム]

21’ 7” (6 620)