サインイン
ようこそ! Cat.comのエクスペリエンスをカスタマイズするには、サインインしてください
他のCATアプリのアカウントをすでにお持ちの場合、そのアカウントをサインインに使用できます
今すぐ登録する
1つのアカウントで、CATのすべてのサービスにアクセス
Caterpillarアカウントでログインすると、当社が提供するさまざまなサービスやアプリケーションを1つのアカウントで利用できます。部品や機械をオンラインで購入したり、保有機械を管理したり、モバイル機器からアクセスしたりできます。
北米、オーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国向けリリース: 2022年7月
リリース番号: 162PR22
新しいCAT® 336油圧ショベルはクラス最高レベルの生産性と低コスト運用を実現します。パワフルな油圧システムにより、最も過酷な用途での生産性向上を実現する強力な掘削力と旋回トルクを備えています。
大型油圧ショベルのグローバル製品マネージャ、Brian Abbottは、「新しいCat 336モデルは、バランスの取れたパワーと載積質量を実現しました。その結果、堅牢で信頼性のある機械となっています。所有コストおよびオペレーティングコストの削減に加えて、生産性が向上しました」とコメントしています。
堅牢設計でメンテナンスを軽減
堅牢な構造を持つ336油圧ショベルは、さまざまな用途で信頼性の高い運転を実現します。CAT C7.1エンジンのサービス時間は400万時間にもなり、長期間にわたって信頼性を発揮します。3つのエンジンモードは、燃料を節約しながら油圧ショベルの駆動力と作業のニーズを一致させます。パワーモードは最も過酷な作業に対応する最高出力を提供し、スマートモードは自動的にエンジンと油圧出力を掘削条件に一致させて、燃料消費を低減します。エンジン回転数を安定した1,500 rpmに低減するエコモードにより、燃料消費を最小に抑えられます。
エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタは、いずれも1,000時間の点検で同時に交換します。これにより、336Fシリーズの油圧ショベルと比較してアップタイムが増加し、部品コストと人件費の削減を実現しています。
336は52°C(125°F)の高外気温機能、-18°C(0°F)の寒冷時始動機、および海抜4,500m(14,764 ft)までの高地性能を備え、さまざまな気候で動作します。低温での自動作動油加温機能により、迅速に機械の作業態勢が整い、機械コンポーネントの寿命も長くなります。 エアインテイクフィルタ(プレクリーナ付き)は高粉塵容量を備えており、高効率の油圧ファンには自動反転機能(オプション)が提供されているため、粉塵の侵入からコアを保護します。
Product Link™は自動的にデータを収集します。機械の位置、稼働時間、燃料消費量、アイドル時間、メンテナンスアラート、診断コード、機械状態などの情報をウェブとモバイルアプリケーションからオンラインで表示できます。機械のアップタイムの最大化、リモートトラブルシュート、リモートフラッシュにより、ディーラは機械をリモート接続して故障コードの診断やオペレーティングソフトウェアの更新を実施できます。
シンプルで快適な運転
デラックスキャブからプレミアムキャブまで、次世代のキャブトリムレベルを利用できます。デラックスキャブには、ヒータ付きエアサスペンションシートが搭載されています。プレミアムキャブには、ヒータおよびベンチレータ付きエアサスペンションシートが搭載されています。機械への乗降を容易にするチルトアップ左コンソールが採用されています。
タッチスクリーンモニタとジョグダイヤルは、マシンコントロールからの素早い操作を実現し、機械のデジタル取扱説明書へのアクセスが容易になります。キーレス押ボタン始動が標準となり、Bluetooth®キーフォブが利用可能です。オペレータIDパスコードでエンジン始動が可能となり、オペレータIDにより、個別のオペテータのジョイスティックボタン、応答、パターン設定を迅速に保存および復元できるようになっています。
オプションのCATアームステアは、走行と回転をさらに容易にします。標準のテクノロジ(CAT PAYLOAD車載積載質量計量、グレードを一定に保つグレードアシスト、深さと傾斜を示す2D Grade)を使用して、オペレータの効率と機械の生産性を向上させます。すべてのCAT GRADEシステムは、上位3社の第三者技術サプライヤが提供する無線機および基準局と互換性があります。オペレータは、深さおよび傾斜オフセットを最大4つ保存して、勾配の確認なしで素早く勾配を切削できます。ブレーカ自動停止機能は、空打ちが15秒間続くとオペレータに警告を行い、30秒後にブレーカを停止させて損耗から保護します。自動掘削ブーストと自動ヘビーリフトにより、バケット貫入力とリフト能力が8 %向上しており、機械の転倒防止に役立つCATリフトアシストも利用できます。
新しいCAT 336油圧ショベルの詳細については、各地域のCatディーラにお問い合わせいただくか、https://www.cat.comをご確認ください。
エンジン |
CAT® C7.1 |
出力 – ISO 14396、kW(hp) |
225(302) |
運転質量、kg(lb) |
36,800(81,200) |
最大掘削深さ*、mm(ft/in) |
7,510(24’ 8”) |
地上レベルでの最大リーチ*、mm((ft/in) |
11,060(36’ 3”) |
最大ダンプ高さ*、mm(ft/in) |
7,000(23’ 3”) |
*6.5 m(21’ 4”)ブームおよび3.2 m(10’ 6”)アーム
# # #
編集者へ注記: Caterpillarは、地域によって異なる時間間隔で製品とサービスをリリースしています。製品情報は、関連する地域で製品やサービスが入手可能であることを、その地域のディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社から確認した後に公開するように万全を期しておりますが、編集者の方には、製品の在庫や仕様について最寄りのディーラにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCat "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。
VisionLinkはVirtualSite Solutions LLCの商標であり、米国およびその他の国で登録されています。
©2022 Caterpillar All Rights Reserved
プレス向けお問い合わせ |
Caterpillar情報誌・メディア担当者 北アメリカ・南アメリカ Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com ヨーロッパ、アフリカ、中東地域 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
読者の声 |