新しいCAT® 816ランドフィルコンパクタ
新しいCAT® 816ランドフィルコンパクタ

新しいCAT® 816ランドフィルコンパクタは、アップタイムの信頼性を高め、メンテナンスを減らし、オペレータの生産性を向上

全世界向けリリース: 2021年4月
リリース番号: 276PR21

 

50年近くにわたる最高の締固め性能と堅牢な耐久性を提供してきた長い実績を基に、新しいCAT® 816ランドフィルコンパクタではガードと構造のエンジニアリングを改良し、アップタイムの可用性を最適化しています。コンパクタの改良されたキャブ設計でオペレータの快適性と生産性を向上させながら、新しい集中サービスポイントでメンテナンスにかかる時間を削減します。

新しいフレームデフレクタは、異物をフレームとフードエンクロージャからそらし、損傷を低減します。サービスドアの新しいキャプティブヒンジにより、サービスドアが不意に開くのを防ぎ、内部のコンポーネントを汚染から保護します。これらの新しいデフレクタとドアにより、埋立て作業での過酷な使用による故障が減ります。

メンテナンスを最大12 %削減

新しい816コンパクタは改良されたエアフロー技術を採用し、クリーニングとメンテナンスを削減します。新しいラジアルエアフィルタは以前のフィルタの4倍長持ちし、エアフローが詰まった場合、電子エアインレット詰まりインジケータによりオペレータにアラートが通知されます。適切なエアフローを維持できるように、スクリーン付きのエアインレットがラジエータエリアに異物が侵入しないように方向をそらし、手動作動機能付き自動反転ファンが堆積した粉塵を取り除きます。

冷却水、トランスミッションオイル、油圧システム用のサイトゲージにより、汚染のリスクを低減しながらすばやく点検することができます。作動油、クーラ、燃料クーラ、コンデンサの集中サービスポイントと、1箇所にまとめられたグリース給脂ポイントにより、メンテナンス時間を最小化できます。非常停止、バッテリディスコネクト、ジャンプスタートには、すばやく簡単に地上からアクセスできます。

新しい816のヘビーデューティメイン構造は再利用を想定して製造されており、複数のライフサイクルで使用できます。機械コンポーネントの再利用と再生により、新品を購入する場合と比べて大幅にコストを節約でき、所有総コストを低減できます。

オペレータの生産性を向上

コンパクタのキャブは、高い快適性と使いやすいマシンコントロールを備え、オペレータの生産性を向上します。マシンコントロールには、メンブレンスイッチパネル、キーイグニッション、電子油圧式パーキングブレーキコントロールスイッチがあり、効率が向上します。シングルCAT STIC™システムが更新されたことでサイクルの短縮と高速化が可能になり、オペレータの疲労を低減しパフォーマンスを向上させます。STICシステムでは、ステアリング、ギヤ選択などの機能が1つのレバーに組み込まれています。

キャブはアイソレーションマウントで、革張りの新しいプレミアムプラスシート、強制冷暖房システム、2ウェイ大腿部アジャストメント、パワーランバとバックボルスタアジャストメント、ダイナミックエンドダンプニングが備わっており、終日快適に作業できます。キャブは加圧式のためキャブ内の騒音レベルを低減するとともに汚染と臭いを防ぎ、自動空調制御システムでオペレータの望む温度設定を維持します。

オペレータは使いやすいインターフェイスを備えた3Gタッチスクリーンに重要情報管理システム(VIMS™、Vital Information Management System)の情報を表示し、機械の運転状況に関する情報を常に把握してアップタイムを最適化できます。CAT Linkテクノロジにより、VisionLink®を介して機械の場所や稼働時間、燃料消費量、アイドル時間、診断コードなどの重要な機械データにオンラインアクセスできるため、機械管理がさらに改善します。CAT COMPACTが燃料を節約して機械の摩耗を抑え、オペレータはキャブ内ガイド、機械位置のレポート、完了済みパスカウントを活用して締固めの密度を向上させられます。機械に標準装備されているリアビューカメラは、オペレータと作業現場の作業者の安全性を高めます。

定評ある効率的なパワートレイン

新型の特定用途向けCAT 816ランドフィルコンパクタに搭載されているのは、最大限の燃費と出力密度の向上を実現する、現場で実証済みのCAT C7.1エンジンです。現地の排出ガス基準に適合するように、米国EPA Tier 4 Final/EU Stage VとTier 3/Stage IIIA相当の2種類のエンジンパッケージオプションをご利用いただけます。アドバンストプロダクティビティエレクトロニックコントロールシステム(APECS、Advanced Productivity Electronic Control System)トランスミッションコントロールにより、シフト性能が向上して登坂路での駆動力が高まるとともに、シフトポイント間でその駆動力を維持して燃料を節約できます。

CATコンパクタ向けに特別に設計されたパドルおよびプラスホイールチップが、高い締固め性能とトラクションを実現します。ストライカバーとオプションのクリーナフィンガは、ホイールに粉塵が残るのを防ぐため、締固めの効率と密度が向上します。

新しいCAT 816ランドフィルコンパクタの詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、https://www.cat.comをご覧ください

 

816ランドフィルコンパクタ製品仕様

 

エンジン

CAT® C7.1

定格出力(ネット)– T3/Stage IIIA、hp(kW)

249(186)

定格出力(グロス)– T3/Stage IIIA、hp(kW)

286(213)

定格出力(ネット)– T4F/Stage V、hp(kW)

249(186)

定格出力(グロス)– T4F/Stage V、hp(kW)

284(212)

質量 – T3/Stage IIIA、lb(kg)

56,793(25,761)

質量 – T4F/Stage V、lb(kg)

57,345(26,052)

最大速度 f/r、mph(km/h) 

7.5(12.0)/8.5(13.7)

表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備され、ファンが最低速度で回転している場合に、フライホイール部で得られる出力です。

 

/

CAT 816ランドフィルコンパクタ

/

CAT 816ランドフィルコンパクタ

/

CAT 816ランドフィルコンパクタ

/

CAT 816ランドフィルコンパクタ

/

CAT 816ランドフィルコンパクタ

製品とサービスニュース

Caterpillarから発表された最新の製品とエンジンをご確認ください。

最新ニュースを見る

 

# # #

 

編集者へ注記: Caterpillarは、地域によって異なる時間間隔で製品とサービスをリリースしています。製品情報は、関連する地域で製品やサービスが入手可能になり、その地域のディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社からの確認をCaterpillarが受領した後に公開するように万全を期しております。編集者の方には、製品の在庫や仕様について最寄りのディーラにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCat "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

VisionLinkはTrimble Navigation Limitedの商標であり、米国およびその他の国で登録されています。

©2021 Caterpillar All Rights Reserved 

 

プレス向けお問い合わせ

Caterpillar情報誌・メディア担当者

北アメリカ・南アメリカ

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

読者の声

www.cat.com/requestCatinfo