新しいCAT® 966 GCホイールローダ
新しいCAT® 966 GCホイールローダ

新しいCAT® 966 GCホイールローダは、高い性能、容易な作業、低所有コスト、そして低オペレーティングコストを実現します。

 

北米、ヨーロッパ、韓国、日本のリリースに対応: 2022年5月
リリース番号: 24PR22


さまざまな用途で優れた耐久性を発揮する新しいCAT® 966 GCホイールローダは、信頼性が高く、パフォーマンスに優れ、効率的な作業を実現するように設計されています。Caterpillarが設計したコンポーネント、オンデマンドファン、ロードセンシング油圧システム、そして直観的なコントロールにより、燃料消費量とオペレーティングコストが抑えられ、レンタル市場および市政機関のニーズにも適合する汎用性のある機械となっています。 

CAT C9.3Bエンジンは、米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Tier 4 Final、中国オフロードStage IV、および日本オフロード法2014年排出ガス基準に適合し、239 kW(321 hp)の定格出力(グロス)定格を備えています。SCR触媒およびディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF)を含むエンジンの自動CATクリーンエミッションモジュール(CEM)は、生産計画に影響することなく、バックグラウンドで作動します。CATエンジンアイドリング制御システム(EIMS)、オートアイドリングストップ機能(EIS)、可変速度ファン、およびロードセンシング油圧システムにより、燃料消費量と騒音レベルが低く抑えられます。オプションの自動リバースファンは、異物の多い環境で冷却コアをクリーニングし、性能の向上に役立ちます。

新しいローダは、シフト保護機能とシングルクラッチギヤシフティングを備え、電子制御の前後進4速自動プラネタリパワーシフトトランスミッションを使用して、効率性と耐久性、そしてスムーズなギアチェンジを実現します。優れたマテリアル保持力を確保し、効率性を高めるローダのオプションライドコントロールは、不整地での作動の円滑性を向上させます。オプションのリミテッドスリップディファレンシャルのアクスル構成は、条件の悪い路面でトラクションを高めます。

フロントリンケージ

新しいローダがCATパフォーマンスシリーズバケットを装備する場合、鋳造クロスメンバとチルトレバーを装備する実績あるCaterpillarのZバーローダリンケージは、強力な掘削力と高い破断力をともに提供します。ロードセンシング作業装置の油圧システムは、運用情況の要件に正確に一致するようにフローと圧力を継続的に制御し、ポンプの負荷と全体的な燃料消費をともに減少させます。

バケット形状と機械のリフト・チルト能力、質量、リンケージのバランスをとるシステムベースのアプローチにより、パフォーマンスシリーズバケットは、ゼネラルパーパス、フラットフロア、頑丈な岩、ライトマテリアルを含む一連の用途で利用できます。設計面の特長によって、あらゆる経験レベルのオペレータが従来の設計と比較して10 %高いバケットフィルファクターを定常的に到達でき、生産性の向上と燃料消費量の削減につながります。966 GCでもCAT Fusionクイックカプラおよびコントロールを装備でき、またオプションの第3の機能補助油圧システムを組み合わせることが可能です。このカプラにより、Cat Work Toolsを広範に選択できます。

正確な目標積載量を達成するために、オプションのCAT Payloadキットによる作業中の質量計量*を使用すれば、定評ある正確性に加え、柔軟に設置でき、キャリブレーションが簡単です。CAT Payloadでは、キャブに積載質量の計量機能が提供されるので、トラックへの移動時およびリフティング時にマテリアルを計量します。したがって、積込みサイクルは中断しません。オペレータが正確な仕様に従って、より多くのトラックに積込みを行い、より多くのマテリアルをより速く移動できます。 

運転席、整備性

新しい966 GCローダは、6つのアナログライクなゲージ、カラーインジケータライト、およびLCDスクリーンを含むオペレータインタフェース表示で、簡単かつ直観的で人間工学に基づいたコントロールシステムを備えています。すべては見やすい表示で、したがってオペレータは迅速に車両システムを監視することができます。負担の小さいパイロット式の作業装置コントロールは、リモートトランスミッションキックダウンスイッチを備え、快適に運転できます。

安全性の維持を念頭に、傾斜した梯子と手すりが機械の両側に組み込まれ、キャブおよびエンジンエアフィルタへのアクセスが容易になっています。ルーフからフロアまでの大型の歪みのないフラットなガラスのキャブフロントウィンドウ、標準のリアビューカメラ、そしてスポットミラーが組み込まれた外部ミラーが全周囲の視界を提供します。10台のルーパー付きベントを備える標準のヒータとエアコンは、どのような気候でもオペレータの快適性を維持します。

サービスポイントに地上からアクセスできるので、メンテナンス時間が減少し、安全性が向上します。大型のガルウィングエンジンフードサイドパネルとチルトアップリアグリルは、日常のサービスポイント、燃料および尿素水の充填箇所、給脂ポイント、フィルタ、油水類サンプリングポートへの障害物のないアクセスを実現します。さらにメンテナンスを軽減するオプションのCAT自動潤滑給脂システムが使用可能です。

CAT Product Link™に標準対応することで、966 GCの作業効率、予防メンテナンス、および整備性が強化されます。車両システムに緊密に統合されたProduct Linkは、重要なオペレーティングデータを捕捉し、my.cat.com、CATアプリ、またはVisionLink®によりリモートに監視できます。

新しいCAT 966 GCシリーズ中型ホイールローダの詳細については、各地域のCatディーラにお問い合わせいただくか、https//www.cat.comをご確認ください。

*商取引には適しません

 

966 GC製品仕様

エンジン

CAT® C9.3B

最大出力@ 1,600 rpm – ISO 14396:2002、kW (hp)

239(321)

静止転倒荷重、タイヤたわみあり kg(lb)

13,640(30,072)

バケットピン高さ、mm(ft/in)

4256(13 ft 11 in)

リフトアームクリアランス、mm(ft/in)

3705(12’ 1”)

掘削力(ツースおよびセグメントあり)、kN(lbf)

164(36,974)

ホイールベース、mm(ft/in)

3550(11 ft 8 in)

運転質量、kg(lb)

21,781(48,018)

表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備され、ファンが最低速度で回転している場合に、フライホイール部で得られる出力です。 

 

 

/

Cat 966 GCホイールローダ

フルサイズの画像を表示
/

Cat 966 GCホイールローダ

フルサイズの画像を表示
/

Cat 966 GCホイールローダ

フルサイズの画像を表示
/

Cat 966 GCホイールローダ

フルサイズの画像を表示
/

Cat 966 GCホイールローダ

フルサイズの画像を表示
/

Cat 966 GCホイールローダ

フルサイズの画像を表示
/

Cat 966 GCホイールローダ

フルサイズの画像を表示

製品とサービスのニュース

Caterpillarから発表された最新の製品とエンジンをご確認ください。

最新ニュースを見る

 

# # #

 

編集者へ注記: Caterpillarは、地域によって異なる時間間隔で製品とサービスをリリースしています。製品情報は、関連する地域で製品やサービスが入手可能であることを、その地域のディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社から確認した後に公開するように万全を期しておりますが、編集者の方には、製品の在庫や仕様について最寄りのディーラにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCat "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

VisionLinkはVirtualSite Solutions LLCの商標であり、米国およびその他の国で登録されています。

©2022 Caterpillar All Rights Reserved

 

プレス向けお問い合わせ

Caterpillar情報誌・メディア担当者

北アメリカ・南アメリカ

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

読者の声

www.cat.com/requestCatinfo