新しいCAT® D5ドーザは、卓越した生産性を実現するテクノロジを備え、次世代の性能を発揮します

D5 Product Specifications

エンジン

CAT C7.1

パワートレーン

完全自動3速

排出ガス

日本2014年規制(Tier 4 Final)

定格出力(ネット)(1,770 rpm)

ISO 9249/SAE J1349

127 kW

ISO 9249/SAE J1349(DIN)

 

運転質量(ドローバ含む)

VPAT

17,180 kg

VPAT仕上げ整地

17,780 kg

LGP VPAT

19,170 kg

SU

17,340 kg

3シャンクリッパ装備時

1,393 kg

ブレード容量

VPAT/折りたたみ式VPAT

3.5 m3

LGP VPAT

4.0 m3

LGP VPAT折りたたみ式

4.2 m3

SU

4.3 m3