新型CAT® D6、世界初のハイドライブ電気駆動ドーザとしてデビュー

トップレベルの表面仕上げ性能と燃料効率

D6 / D6 XE Specifications

エンジン

CAT C9.3B

パワートレーン

電気駆動または完全自動4速

排出ガス

日本2014年規制(Tier 4 Final)

定格出力(ネット)(D6 2,200 rpm/D6 XE 1,700 rpm)

ISO 9249/SAE J1349

161 kW

215 hp

運転質量

D6

D6 XE

標準(560 mmシュー)

21,859 kg

22,132 kg

ワイドゲージLGP(915 mmシュー)

23,866 kg

24,139 kg

LGP折りたたみ式VPAT(660 mmシュー)

23,405 kg

--

ワイドゲージLGP VPAT(915 mmシュー)

23,530 kg

--

ブレード容量

SUブレード

5.7 m3

LGP Sブレード

3.8 m3

LGP折りたたみ式VPAT

5.2 m3

ワイドゲージLGP VPATブレード

4.9 m3