日本向けリリース: 2021年11月
リリース番号: 638PR21
新型のCat® D7ドーザは、お客様がブルドーザを最大限活用するためのハイドライブ足回り設計、性能の向上、および使いやすいテクノロジ機能の幅広い選択肢を提供します。完全自動4速トランスミッションは、最適な燃料効率と押土効率、および容易な運転操作を実現します。29,776 kg(65,644 lbs)の運転質量で197 kW(265 hp)を実現する新型のD7ドーザはD7Eの代わりになる機械です。
次世代の価値
D7はD7Eに比べて、1時間当たりの作業量が最大 8 %増加しており、質量は約6 %増加、馬力は約12 %向上しています。ブレード容量は10 %増加しており、高位置スプロケット足回りは乗り心地、バランス、さらに貫入力の向上を実現します。
D6およびD8Tと同様に、新型のD7は完全自動4速トランスミッションで駆動します。滑らかなシフトトランスミッションによる継続的な調整によって、オペレータによる操作なしで効率と駆動力を最大限に高めることができます。
設計を一新したキャブは、D5およびD6/D6 XEと同様に、快適性と生産性の水準を高めます。広々とした空間、複数のシートおよびコントロールアジャストメントによりオペレータにとっての最高の快適性を実現するとともに、254 mm(10 in)タッチスクリーン式オペレータインターフェイスによりさらに使いやすくなっています。高精細リアビューカメラを標準装備し、メインディスプレイの表示が鮮明になりました。
かつてないテクノロジの種類
D7は、使いやすく、機械への投資をお客様が最大限に活かすことができるさまざまなテクノロジ機能で業界をリードしています。Slope Indicateはプレミアムディスプレイパッケージに標準装備されており、機械のメインフォールおよびクロススロープが表示され、簡単に参照できます。
ARO with Assistは、勾配対応オプションであり、これにはオペレータがより短時間で生産性を向上できるように、バックグラウンドで機能する基本的なブレードコントロールおよび新たなアシスト機能が含まれます。
お客様は、工場装着のCat Grade with 3Dを追加することもできます。 高度な慣性検出装置(IMU、Inertial Measuring Unit)は、ポジションセンシングシリンダなしで速度および精度を向上させます。盗難防止を強化するために、小型アンテナはキャブの上部に組み込まれ、GPS受信機は施錠が可能なキャブ内に取り付けられています。GRADEの254 mm(10 in)オペレータインターフェイスは直感的でスマートフォンのように操作できるため、オペレータはすぐに操作を覚えられます。Android OSプラットフォームであり、カスタムアプリをインストールして汎用性を高めることができます。
Trimble、Topcon、およびLeicaが提供する3D仕上げ整地システムを取り付けられるため、D7は既存の仕上げ整地テクノロジインフラストラクチャと一緒に簡単に作業現場に統合できます。すべてのCat Gradeシステムは、Trimble、Topcon、およびLeicaの無線機および基準局に対応しています。
リモートコントロール対応
D7は工場出荷時からリモートコントロール対応です。内部コンポーネントは車両システムに統合されており、外部コネクタを使用してプラグアンドプレイが可能なルーフ取付け式リモートコントロールユニットをディーラが取り付けることができます。Cat Command for Dozing2は安全性と生産性を高めるリモートコントロールソリューションを提供します。このソリューションには、見通し内(LOS、line-of-sight)リモートコントロール用コマンドコンソールとして、またはLOSおよび見通し外(NLOS、non-line-of-sight)リモートコントロール用コマンドステーションが含まれます。
Connect to Greater Efficiency
CAT Linkのテレマティクステクノロジは、機械や資材、作業員によって生成されるデータを収集し、カスタマイズ可能な形式で提示することにより、作業現場の管理の複雑さを取り除く一助となります。
作業に最適なカスタマイズ
D7は、標準コンフィギュレーションまたは低接地圧(LGP、Low Ground Pressure)コンフィギュレーションのいずれかの他に、想定する用途に合わせてブレードやトラックシューを選択して機械を最適化できます。
D7は、注文時に専用ガードも装着することで、廃棄物処理/埋立て作業および林業/開墾作業に活用することもできます。衝撃や空気中の粉塵からの機械の保護に加えて、これらの特殊ドーザは、耐衝撃性のあるキャブ、用途別の足回り、および専用ブレードを選んで注文することができます。
詳細については、www.cat.comをご覧いただくか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。
注記: いずれもD7Eドーザとの比較。
1GPS信号を利用できない屋内またはエリアで動作しない機能。
2一部地域ではご利用いただけない場合があります。利用可能かどうかは、Catディーラにお問い合わせください。
エンジン |
CAT® C9.3B |
||
パワートレイン |
完全自動4速 |
||
排出ガス |
オフロード法2014年(Tier 4 Final) |
||
定格出力(ネット)(2,200 rpm) |
|||
ISO 9249/SAE J1349 |
197 kW |
265 hp |
|
ISO 9249/SAE J1349(DIN) |
268 mhp |
|
|
運転質量 |
|||
標準SU(リッパ装着時) |
29,776 kg |
65,644 lbs |
|
LGP S(ドローバ装着時) |
28,677 kg |
63,220 lbs |
|
廃棄物処理機 |
28,140 kg |
62,035 lbs |
|
SUリッパ質量(リッパシャンク3本装着時) = 2,993 kg/6,596 lbs |
|||
ブレード容量 |
|||
セミユニバーサル(SU、Semi-Universal) |
7.4 m3 |
9.7 yd3 |
|
LGPストレート(S) |
6.2 m3 |
8.1 yd3 |
|
アングル(A) |
4.2 m3 |
5.4 yd3 |
|
LGPアングル(A) |
4.7 m3 |
6.2 yd3 |
|
ユニバーサル(U) |
8.6 m3 |
11.2 yd3 |
|
ユニバーサル埋立て用 |
16.6 m3 |
21.7 yd3 |
|
# # #
編集者へ注記: Caterpillarは、地域によって異なる時間間隔で製品とサービスをリリースしています。製品情報は、関連する地域で製品やサービスが入手可能であることを、その地域のディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社から確認した後に公開するように万全を期しておりますが、編集者の方には、製品の在庫や仕様について最寄りのディーラにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCat "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。
VisionLinkはTrimble Navigation Limitedの商標であり、米国およびその他の国で登録されています。
©2021 Caterpillar All Rights Reserved
プレス向けお問い合わせ |
Caterpillar情報誌・メディア担当者 北アメリカ・南アメリカ Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com ヨーロッパ、アフリカ、中東地域 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
読者の声 |
|
|