CAT®解体およびソーティンググラップルは、迅速で生産的なマテリアルハンドリングを実現することを目的に設計されています。生産性の高い大量の積込みと正確な仕分けが可能なため、作業の生産性および効率を向上させることができます。これらのグラップルは、一次および二次解体からリサイクルまで何でも対応することができ、作業を完了することができます。
価格はメーカーの推奨小売価格です。この価格には、送料および手数料、急送料金、税金、ディーラ設置コスト、またはその他のディーラの料金は含まれていません。ディーラは、請求通貨を含む実際の価格を設定します。表示されるMSRPは、選択された地域に適用されるものです。