Medium sized excavator bucket with Cat® Advansys Adapters highlighted
Medium sized excavator bucket with Cat® Advansys Adapters highlighted

Cat® Advansys™ エッジ

信頼性の高い設計による作業用途の拡大

小型·中型油圧ショベル向け 整地作業用エッジ

より迅速に、簡単に、そして安全に

 Cat® Advansys™エッジは、Cat Advansysアダプターの小型·中型ショベルの仕上げ整地作業用に開発され、

高負荷の掘削作業用のチップから、素早く切り替えることが可能です。

/

性能の向上

•プレートが相互にかみ合うことによりフラットで連続したエッジが形成され、平坦な仕上げ整地が可能。

•プレートとベースのエッジの間には隙間がなく、より多量の土砂を保持することが可能。

Underside of medium-sized excavator bucket onsite
Underside of medium-sized excavator bucket onsite

設計の機能強化

•S字形状により、チップの重なり部分に隙間が発生しない。(A)

•ソケットのかみ合わせ部分でシステム全体の負荷を分散。(B)

•CapSure ロックシステムにより、溶接·切断作業が不要、また特殊なアダプターも不要となり、迅速かつ安全にGETの取替えが可能。(C)

•重なり部分の厚さを増加し、ストレートなエッジを長期間保持。(D)

•ストレートなエッジを長期間保持するために、エッジのコーナー部を強化。(E)

Diagram of adapters with specific features in call outs
Diagram of adapters with specific features in call outs

作業用途の拡大

•高負荷の掘削作業用のチップから、土砂の仕上げ整地作業用エッジの取替えが可能。

•標準のCat Advansys 70及び80サイズクラスのアダプター、およびそれぞれのバケットのアダプター間隔に合わせてに取り付けが
可能。

•現行のCat Advansys チップと同じCapSureロックシステムを採用し、Cat Advansysアダプターに使用可能。

Excavator bucket - close up of adapter tips
Excavator bucket - close up of adapter tips

Advansys エッジの取り付け、取り外し

ハンマーを必要としないCapSureシステムは特殊な工具が不要 です。

リテーナを180º回すだけでチップの取り付け、取り外しが可能です。

/

製品ラインアップ

該当する機種およびバケットについて詳細は、最寄りのディーラまでお問い合わせください。

/

最寄りのCatディーラにお問い合わせください