지속 가능한 세상과 운영을 실현하는 전력
이전 세대까지 폐기물로 여겨졌던 것이 이제는 비용을 절감하는 연료로 간주됩니다. 농업, 식품 가공 및 산업 프로세스에서 나오는 부산물 가스는 수집되어 Cat® 저에너지 연료 발전기 세트를 구동합니다. 또한 생성하는 에너지는 거의 무료인 시설용 전력입니다. 투입 비용을 절감하고 유해 가스 배출을 감소시키는 기술입니다. 대기 및 임대 비상 발전기는 농장 운영자가 비용이 많이 드는 정전 중에 원활하게 농장 운영을 지속할 수 있도록 돕습니다. 낙농장에서 온실 시설까지 Cat에서는 모든 농업 작업에 필요한 전력을 공급합니다.
프로그램식 로직 제어장치(PLC, Programmable Logic Controller) 기반 제어장치를 포함한 개폐기를 사용하여 전력 공급 회사에 추가 전력을 판매하도록 선택하면, 지역 전력망에 발전기 세트를 병렬 접속할 수 있습니다.
견적이든 장착이든 정기 정비 점검이든 특약점 네트워크를 이용하여 효율적으로 운영을 유지함으로써 성공적인 사업 운영을 지속할 수 있습니다.