한국 보도용: 2014년 8월
보도 자료 번호: 440PR14
유체 효율, 유압 출력, 내구성 및 운전자 편의
한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족할 Cat® C13 ACERT™ 엔진을 탑재한 신형 Cat 349F 유압식 굴삭기는 이전 모델인 349D2보다 연료 효율이 훨씬 뛰어납니다. 탁월한 연료 효율에 더하여 선택적 촉매 환원 계통에서 디젤 배출 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid) 사용이 최소화되어 전체 유체 소모량을 5% 정도 절감하면서도 이전 모델의 생산성, 버킷 작용력, 스틱 작용력, 스윙 토크 및 인양 용량을 유지합니다.
최대 20%의 바이오디젤 혼합 연료(ASTM 6751 표준을 준수하는 B20)로 가동할 수 있는 C13 ACERT™ 엔진은 최대 효율을 위해 일정한 엔진 RPM을 유지하지만 작업 성격상 고속이 필요하지 않은 경우에는 속도를 낮추는 자동 속도 제어 기능을 사용합니다. 이 기능에 의한 연료 절감 효과 외에 사전 설정한 공회전 시간 후에는 엔진을 멈추는 자동 엔진 공회전 차단 기능으로 시간 누적이 단축되어 서비스 주기가 연장되고 재판매 가치가 높아집니다. 또한 3가지 출력 모드로 작업에 맞게 엔진을 조절할 수 있어 연료 효율이 최적화됩니다.
강력한 작동기구 유압 계통에서는 35,000kPa(5,076 psi)까지의 압력에서 최대 770L/min(203gpm)의 유체 흐름을 발생시켜 349F가 가장 까다로운 작업을 수행하는 데 충분한 유압 마력을 제공합니다.
유압 공급의 유연성을 높일 수 있도록 전동 퀵 커플러, 추가 회로 및 81L/min(21gpm)의 흐름을 전달하는 추가 보조 펌프 장착 기능을 포함한 다양한 보조 유압 선택사양이 있습니다. 보조 유압 계통을 통해 유압 차단기, 그래플, 섬, 리퍼 및 멀티프로세서 같은 작업 툴은 물론 다양한 버킷을 사용할 수 있습니다. 효율성 증가를 위한 붐 및 스틱 회로의 오일 재생 계통은 메인 펌프에 걸리는 부하를 줄여 연료를 절감하고 계통 발열을 낮춥니다.
중부하 작업용 리치 붐 및 스틱은 고응력 부위에 주조 및 단조를 사용한 견고한 박스 섹션 구조로 되어 있어 최적의 내구성을 제공합니다. 전방 링키지의 자체 윤활식 베어링은 서비스 주기를 연장하고 정기 서비스 시간을 단축합니다. 표준 붐 및 스틱은 7.66m(25ft 2인치)의 굴착 깊이를 제공합니다.
349F는 광범위한 작업 및 조건에서 효율적으로 작동하는 표준 긴 차대를 사용합니다. 차대 구성품은 장기 내구성을 위해 높은 인장 강도의 강철로 제작되었으며 트랙 체인의 핀 및 부싱 어셈블리는 내부 마모 지연을 위해 그리스가 주입되고 밀폐되어 사용 수명을 늘리고 트랙 소음을 줄입니다.
운전실의 특수 실링 및 루프 라이닝은 소음 수준을 낮게 유지하고 에어 서스펜션 시트는 운전자 편의를 향상하며 전자동 온도 제어 계통을 사용하여 운전자 기호에 맞게 온도와 공기 흐름을 조절할 수 있습니다. 새로운 프로그램식 운전실 내 모니터에는 LED 기술이 적용되어 가독성이 극대화되었고 42개 언어로 정보를 제공할 수 있습니다. 충분한 유리 면적은 탁월한 전방 및 측면 시야를 제공하고 표준 후방 시야 카메라는 운전자의 작업 현장 인식 능력을 개선합니다.
필터, 유체 주입구, 압력 포트, 그리스 주입 지점 등 349F의 정기 서비스 지점 대부분은 접지 수준에서 안전하고 편리하게 접근할 수 있습니다. 또한 연료 절감 변속 냉각 팬, 라디에이터 및 에어컨 콘덴서가 나란히 장착되어 있어 청소가 용이합니다. 환기 및 가압을 위해 운전실로 유입되는 공기는 잠금식 도어 뒤의 운전실 측면에 있는 고효율 필터를 통과합니다. 연료량 지시계는 연료가 넘쳐흐르는 것을 예방하며 연료 탱크 배출 마개는 정기 정비 중에 물과 침전물 배출을 용이하게 해줍니다.
고객이 336F를 관리하는 데 있어 최적의 투자 수익을 유지할 수 있도록 Cat 커넥트는 LINK, GRADE 및 DETECT 기술을 제공합니다. VisionLink®는 위치, 시간, 공회전 시간, 연료 사용량, 생산성 및 진단 코드 등의 장비 작동 데이터에 무선 접속을 제공하여 성능을 최적화할 수 있습니다. Cat 경사면 제어 및 AccuGrade™는 실시간으로 절삭할 곳과 보충할 곳에 관한 정보를 제공하여 운전자가 더 빠르고 더 정확하게 횡단 경사 및 종단 경사를 파악할 수 있습니다. DETECT 기술은 후방 시야 카메라와 물체 감지 경고를 사용하여 운전자 인식 능력을 개선합니다.