북미, 유럽, 일본 & 대한민국 배포용: 2017년 3월
보도 자료 번호: 30PR17
14톤(12.7미터톤)의 탑재하중을 자랑하는 골재 집게차 구성을 통해 고객은 재처리 작업의 생산성을 최대화할 수 있습니다.
새로운 Cat® 986K 휠 로더에는 STIC™ 조향 장치가 구비되어 있는 완전히 재설계된 최첨단 운전실 및 탑재하중을 운전실에서 측정할 수 있게 하는 Cat Production Measurement가 있어 운전자가 보다 생산적으로 작업하고 확신을 갖고 정확한 적재물을 전달할 수 있습니다. 여러 번 재생할 수 있고 안정적이며 효율적인 적재 작업을 통해 986K 로더는 회사의 수익성을 크게 개선합니다.
Cat® 988K 로더보다 가볍고 짧아진 새로운 986K 로더는 기존 988F 모델의 진정한 대체품으로서 작업 생산성 요구에 부합하는 낮은 톤당 비용을 제공합니다. 986K 로더는 Cat 40-61톤(36.3-55.3미터톤) 굴절식 및 강체 프레임 트럭에 적재하기에 알맞은 크기로 완벽한 조화를 통해 생산성을 극대화합니다. 새로운 골재 집게차 구성에는 11yd3(8.3m3) 카운터웨이트가 포함되어 있어 처리 골재의 대용량 적재 작업이 가능하므로, 하이웨이 트럭으로의 적재 횟수를 줄일 수 있습니다.
성능을 위해 제작
새로운 986K 휠 로더에는 방향 선택, 기어 선택 및 조향을 하나의 조이스틱으로 결합한 Cat STIC 조향 장치가 있습니다. 트럭 적재와 같은 반복적인 작업의 경우 조이스틱 제어장치는 조향 휠 제어장치에 비해 힘이 훨씬 덜 들기 때문에 운전자의 피로를 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다.
표준 및 하이 리프트 링키지 선택사양이 장착된 이 로더는 Cat 트럭의 효율적인 적재 작업에 부합하는 최적의 패스 조합을 제공합니다. Cat 740, 745 굴절식 및 770 강체 프레임 트럭에는 4회 패스, 하이 리프트 구성은 Cat 772에 5회 패스, 그리고 773 강체 프레임 트럭에는 6회 패스로 적재 작업을 가능하게 합니다. Caterpillar의 검증된 Z바 로더 링키지는 버킷 엣지와 작업 영역에 대한 뛰어난 시야를 제공하며 강력한 굴착 기능 및 돌파력을 제공합니다.
U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final(EU Stage IV) 배기가스 배출 표준을 충족하는 응답성이 뛰어난 Cat C15 ACERT™ 엔진은 373hp(278kW)의 정미 출력 등급을 제공합니다. 이 로더의 자동 엔진 공회전 차단 기능은 엔진 공회전 시간을 줄임으로써 연료 효율을 최대화합니다. 부하 감지식 유압장치가 필요할 때만 작동기구 및 조향 계통을 통해 유압 유체 흐름을 전달하여 장비 성능과 효율을 향상합니다.
편안한 작업
이 로더의 완전히 재설계된 운전실은 운전자 편의성과 생산성을 향상시킵니다. 운전자는 45도로 줄여서 제작된 왼쪽 및 오른쪽 계단으로 안전하게 진입할 수 있으며 항상 3개의 접점을 유지할 수 있습니다. STIC 조향 팔걸이는 쉽게 접을 수 있어서 운전자가 빠르게 운전실에 진입할 수 있습니다. 운전실의 방진 마운트와 에어 서스펜션 시트로 운전자에게 전달되는 진동을 감소하여 편안함이 증가하며, 밀폐 가압식 소음 억제형 구조로 운전자의 귀에 대한 소음 수준이 감소됩니다.
스위치 및 정보 표시장치를 인체 공학적으로 배치하여 로더 작업을 편안하고 생산적으로 진행할 수 있습니다. 간단하고 직관적인 제어 인터페이스에는 터치스크린 디스플레이가 있어 경험이 부족한 운전자도 장비 작동을 빠르게 배울 수 있습니다. 전면 및 측면의 대형 창문과 표준 후방 시야 카메라는 우수한 작업 영역 시야를 제공하여 작업 안전성을 개선합니다.
통합 기술로 효율성 향상
새로운 986K 로더의 통합형 전자장치는 운전자와 회사에 유연한 수준의 정보를 제공합니다. 이 로더에는 시장의 최고급 탑재하중 중량 측정 시스템인 Cat Production Measurement (CPM)이 마련되어 있습니다. 버킷에 있는 자재를 이동 중에도 빠르게 계량할 수 있는 CPM을 사용하면 운전자는 목표 탑재하중을 관리하고 효율을 감소시키고 연료 소비를 증가시키는 저적재 및 과적재를 최소화할 수 있습니다.
Cat Product Link™는 로더 관리에서 추측을 배제하고 VisionLink®를 통한 원격 모니터링을 제공함으로써 가동 시간을 최대화하여 장비 계통에 대한 최신 정보를 파악할 수 있습니다. VisionLink는 탐색하기 쉬운 사용자 인터페이스를 통해 장비 활용도, 연료 사용량 및 탑재하중 요약을 추적합니다. 이 기술을 통해 회사의 주요 직원에게 중요한 보고서, 분석 및 히스토그램에 대한 액세스 권한을 부여하여 장비 관리를 개선할 수 있습니다. 또한 예약 서비스 이벤트 알림 및 결함 코드 경고를 주요 서비스 관리 직원에게 전송하여 장비 가동 시간 가용성을 향상시킬 수 있습니다.
간편해진 서비스
986K 휠 로더를 사용하면 유체 및 필터에 대한 서비스 간격을 연장하고 가동 중지 시간과 장기적인 운용 비용을 줄일 수 있습니다. 지상 또는 플랫폼에서 그룹화된 서비스 지점에 빠르고 안전하게 액세스할 수 있습니다. 구성품 정비를 위해서 장비 양쪽의 스윙 아웃 도어를 통해 엔진실에 막힘 없이 접근할 수 있습니다. 도달하기 어려운 구성품을 위한 그리스 피팅이 편리하게 분류되어 있어, 빠른 예방 윤활이 가능하며, 선택사양인 자동윤활 계통은 정기적으로 그리스를 링키지 핀 조인트에 자동으로 주입합니다. 지면에서 접근할 수 있는 장비의 전기 서비스 센터에는 원격 점프 시동, 메인 및 엔진 회로 차단기, 비상 엔진 차단, 계단 조명 스위치 및 배터리 차단이 포함됩니다.
현지의 Cat 특약점 지원 네트워크에서 새로운 986K 휠 로더를 지원합니다. 소중한 파트너인 Cat 특약점은 예방 정비 프로그램, 보장형 정비 계약, 최고 수준의 부품 가용성, 운전자 교육 및 순정 Cat Reman 부품을 제공합니다.