전 세계 배포용(일본 제외): 2015년 8월
보도 자료 번호: 278PR15
강력한 성능, 안정성, 내구성으로 오랫동안 배관 업계의 표준으로 인정받아 온 Cat® PL72, PL83, PL87 배관에는 조이스틱 하나로 인양 기능을 완벽하게 제어하는 전자 제어식 유압 계통과 차동 조향을 갖춘 통합 all-Cat 동력전달장치가 장착되어 있습니다. 붐 및 후크의 독립적인 변속 윈치로 정밀한 제어가 가능하며 향상된 카운터웨이트 계통 덕분에 무게 중심이 낮아 최적의 성능을 제공합니다. 새로운 전복 보호 구조물(ROPS, Roll-over Protection Structure)이 개방형 또는 밀폐형 운전실 모두 확실하게 안전을 보장합니다. 배관 운전실을 가압식 운전실로 새롭게 특수 제작했으며 운전자의 편안함과 편리함을 위한 여러 가지 기능도 탑재했습니다.
새로운 Cat 배관은 리프트 용량 증가, 슬로프 기능 향상, 작동 용이성, 성능, 운송 능력에 대한 배관 업계의 요구를 충족하도록 설계되었습니다. PL72의 정격 리프트 용량(티핑 지점)은 40,823kg(90,000파운드)이고 PL83은 77,111kg(170,000파운드), PL87은 97,972kg(216,000파운드)입니다. 비 서스펜션 방식의 상향식 스프로킷 차대로 충분한 지상 트랙을 제공해 안정성을 더하였으며 새 모델의 대형 메인프레임 및 메인 케이스 역시 작동 응력을 잘 견딥니다.
PL72의 Cat C9.3 ACERT 엔진은 257마력(192kW)의 최대 동력 등급을 지원하며 PL83 및 PL87의 Cat C15 ACERT 엔진 최대 동력 등급은 363마력(271kW)입니다. 모든 엔진이 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 기준을 준수합니다. 이 새로운 모델에는 Cat의 토크 디바이더와 전자 제어식 3F/3R 동력 변환 변속기가 장착되어 있습니다.
내구성 있는 효율적인 리프트 구성품
새 배관의 소형 윈치 어셈블리에는 오일 디스크 브레이크를 장착해 원활한 작동을 보장하고 붐 및 후크 위치를 확실하게 유지해 줍니다. 윈치의 모듈식, 핀 부착 설계 덕분에 현장에서 빠른 서비스가 가능합니다. 카운터웨이트 세그먼트를 윤곽에 맞추어 배치해 최적의 인양력을 제공하고 효율적인 부하 균형 및 간극을 위해 카운터웨이트가 유압 방식으로 확장됩니다. PL83 및 PL87의 새 전자식 킥아웃 스위치로 카운터웨이트가 올바른 위치로 수축되도록 보장합니다.
가볍고 내구성이 뛰어난 붐에는 높은 인장 강도의 강철 구조와 작업 영역의 시야 확보를 개선하는 좁은 구조물을 채택했습니다. 교체식 붐 장착 베어링은 수명이 오래가고 서비스가 쉽도록 설계했습니다. 새로운 PL83 및 PL87은 일반적으로 7.31m(24피트) 및 8.53m(28피트) 구성의 붐 2개를 사용합니다. PL72에도 6.1m(20피트) 및 7.3m(24피트) 붐 2개가 장착되어 있습니다.
짧은 프로필의 블록 세트로 작업 영역에 대한 가시성을 높이고 붐의 작동 범위를 넓힙니다. 중부하 리프트 구성품으로는 슬리브 베어링을 포함한 후크 및 붐 블록과 래치, 연성 주철 도르래, 강도 및 내구성을 위해 고정된 중부하 작업용 프레임 구조를 포함한 단조 후크 등이 있습니다.
운전자 환경
새로운 Cat 배관은 보다 조용해진 운전실, 조절이 가능한 팔걸이, 열선/환기식 시트 선택사양 등으로 운전자의 편안함이 더욱 향상되었습니다. 대시보드 장착식 LCD 표시장치에서 운전자에게 온보드 진단 정보를 제공하고 운전자가 개별 프로필 및 가동 설정을 생성할 수 있으며 여러 스위치 제어식 기능을 이용할 수 있습니다.
이번에 출시된 새로운 밀폐형 운전실은 Caterpillar에서 특히 파이프라인 작업을 위해 설계한 것으로 ROPS를 구비한 트럭 운송이 가능합니다. 이 완전 밀폐형 운전실에는 깨끗한 내부 환경을 위해 여과된 가압 공기가 공급됩니다. 넓은 유리 면 덕분에 장비 주변과 도랑 속을 막힘 없이 보고 슬라이딩 차양이 장착된 대형 채광창으로 붐과 블록을 명확하게 확인할 수 있습니다.
쉽게 조작할 수 있는 조이스틱과 단일 레버 조향 손잡이 덕분에 운전자가 편리하게 후크 및 붐, 카운터웨이트 위치, 스로틀, 변속기, 조향 장치 등을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 유성기어 차동장치가 한쪽 트랙 속도를 높이고 다른 한 쪽은 낮추어 장비를 회전시켜 양쪽 트랙에서 모두 최대 출력을 유지하기 때문에 혼잡한 지역에서 기동성이 뛰어나고 슬로프 기능도 향상됩니다.
이 새로운 모델에는 부하 모니터 지시계(LMI, Load Monitor Indicator), 새로운 유압 회로, 통합 장착 하드웨어, 기본 장착 전원 공급장치가 기본적으로 제공되어 설치가 용이합니다. LMI 지원 계통 덕분에 유압 계통을 열지 않고도 설치가 가능해 오염이 방지됩니다.
Cat Product Link™ 계통의 원격 모니터링으로 Cat의 안전한 웹 기반 애플리케이션, VisionLink®에 전송되는 이벤트 및 진단 코드, 장비 위치, 연료량, 공회전 시간, 작업 시간, 기타 세부 정보(안전벨트 미사용 오류 코드 등)를 제공하여 전반적인 장비 관리 효율을 개선하였습니다.
안전성, 서비스성
작업 현장의 안전을 위해 광각 후방 시야 카메라로 작업 영역에 대한 가시성을 높이고 표준 운전자 감지 계통을 통해 운전자가 착석하지 않는 경우 장비를 공회전 상태로 두고 동력전달장치를 잠가 예기치 않은 작동을 방지합니다. 정기적인 정비 작업이 용이하도록 유압 탭에서 신속한 압력 모니터링을 지원하며 라디에이터 에콜로지 배출, 유압 탱크, 엔진, 변속기, 메인 케이스로 서비스 편의성을 더하고 유출을 막아줍니다. 라디에이터, 차지 에어쿨러, 유압 오일 쿨러는 손쉽게 세척할 수 있도록 단면 설계를 적용한 패키지로 구성했으며 제로 속도 유압 역회전 팬은 필요할 때만 작동합니다.