325 굴삭기

소선회형 설계로 차세대 Cat® 325 굴삭기의 성능, 생산성, 안전성 향상

사용하기 쉬운 표준 Caterpillar 기술을 통해 작업 현장의 효율성을 최대 45% 향상

북미, 유럽, 일본, 대한민국, 호주, 뉴질랜드 배포용: 2020년 3월 
보도 자료 번호: 164PR20

신형 Cat® 325 유압 굴삭기는 좁은 공간에서 작업하기에 이상적인 소선회형 설계가 특징입니다. 사용하기 쉬운 기술이 통합되어 우수한 성능을 발휘하는 제품으로, 운전 피로도를 줄여주고 이전 모델 대비 효율성이 최대 45% 향상되었습니다.이 신형 굴삭기는 연료 소비량과 정비 비용을 줄이고 운전자 편의성이 향상되어 시간당 비용이 낮아졌습니다.

325에는 여러 가지 새로운 특징이 도입되어 더욱 다재다능해졌습니다.전례 없이 증가하는 운송 요건 제한 규정에 대응하기 위해 이제 새로운 두 가지 카운터웨이트를 이용할 수 있습니다. 8.3톤 제품은 인양 성능을 극대화할 수 있게 설계되었으며, 4.9톤 제품은 운송 중량 제한이 엄격하게 적용되는 경우에 총 장비 중량이 기준을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 일본에서는 이전부터 선택 가능했던 긴 차대뿐만 아니라, 더욱 작은 콤팩트형 장비를 얹을 수 있는 표준 길이 차대를 선택할 수 있습니다. 또한 세척 작업을 더욱 쉽게 하고 인양 능력을 높이는 스태빌라이저 역할을 하는 블레이드를 공장 출하 시 옵션으로 선택할 수도 있습니다.

도달각 또는 가변각 붐, 다양한 유압 툴 제어장치, 여러 커플러와 버킷 모두가 신형 325를 다기능 장비로 만듭니다.

철저한 작업 테스트로 검증된 Cat C4.4 엔진은 최근의 배출가스 규제 표준에 부합하며, 가장 가혹한 조건에서도 325 굴삭기가 효율적으로 동작할 수 있는 동력을 공급하고, 325F에 비해 연료 소모량이 최대 25% 절감되었습니다. 후처리 시스템은 정비나 중단시간이 불필요합니다. 신형 Cat 모델은 굴삭 작업 분야에 맞게 3가지 출력 모드를 선택 가능하여 연료 효율성을 개선할 수 있는 것이 특징입니다. 굴삭기는 섭씨 50도(화씨 122도)의 표준 높은 대기 작동 온도 그리고 섭씨 -18도(화씨 0도)의 표준 냉간 시동 능력을 갖추고 있습니다.

단순한 작동이 이 신형 장비 설계의 핵심입니다. 운전자는 운전자 ID를 통해 조이스틱과 출력 모드 설정을 프로그래밍하고 저장할 수 있습니다. 고해상도 터치스크린 모니터를 사용하여 운전자 매뉴얼을 신속하게 찾아 살펴볼 수 있습니다. 이 신형 굴삭기는 키가 필요 없는 버튼식 시동 장치가 특징으로, 운전자 ID 코드를 사용하여 장비 이용을 제한하거나 이력을 추적할 수 있습니다.

고성능 굴삭 및 인양

신형 Cat 325 굴삭기에는 한층 더 개선된 유압 계통이 적용되어 출력과 효율성이 최적의 수준으로 균형 잡혀 있고, 운전자가 굴삭 작업을 완전하고 정밀하게 제어할 수 있습니다. 스윙 토크가 10% 향상되어 경사면에서의 작업이 더 쉬워졌습니다. 스마트 모드에서는 엔진 속도와 유압 출력이 굴삭 조건에 맞게 자동 조정되어, 생산성 손실 없이도 연료를 5% 추가로 절약할 수 있습니다.

선택사양인 Smartboom™은 붐이 펌프 흐름을 사용하지 않고 자유롭게 위 아래로 움직일 수 있게 하며, 운전자 스트레스와 연료 소모를 줄입니다. Cat Advansys™ 버킷 팁은 해머나 특수 툴을 사용하지 않고도 러그 렌치만으로 신속하게 교체할 수 있어 안전성이 개선되고 가동 시간이 늘어납니다.이 신형 굴삭기는 광범위한 Cat 어탯치먼트를 사용하기 위한 보조 유압 옵션도 선택할 수 있습니다.

기술로 효율성 주도

표준 Cat 기술으로 작동 효율이 최대 45% 향상되었으며, 운전자의 피로도를 줄여주고, 연료 소비와 일일 정비 등 운용 비용이 절감됩니다. 표준 Cat Grade with 2D로 최대 4개의 목표 깊이 및 기울기 옵셋을 프로그래밍할 수 있어, 작업 현장에서 원하는 경사에 빠르게 도달하여 시간을 절약할 수 있습니다.건설업자는 표준 2D 계통을 Cat Grade with Advanced 2D 또는 3D로 업그레이드해 여러 적용 분야에 맞출 수 있습니다.

표준 Grade Assist를 통해 운전자는 하나의 레버로 굴착을 진행할 수 있어 간편하고 효율적으로 경사지에서도 자세를 유지할 수 있으며, 버킷 보조 장치는 경사면 작업, 레벨링, 미세 정지, 도랑 굴착 작업 시 각도를 자동 유지합니다. Innovative Swing Assist는 트럭 적재 및 도량 작업 시 사전에 지정된 설정 지점에서 굴삭기를 자동으로 멈춰주므로 수고와 연료 소모를 줄여주며, 붐 보조 장치는 인양 및 단단한 자재의 굴착 시 지면에서 흔들리지 않게 유지시켜줍니다.

Cat Payload 기술을 통해 정밀한 적재 목표값을 설정하여 운전 중에도 중량을 계측할 수 있어 과적이나 과소 적재를 방지하고 효율성을 극대화할 수 있습니다. VisionLink®는 회사가 Payload에서 원격으로 수집된 데이터를 통해 정보 및 생산 목표에 접근하고 생산 데이터를 USB 스틱으로 다운로드할 수 있게 하는 기능입니다.

탁월한 편의성과 안전성

차세대 Cat 325 굴삭기에는 운전실을 완전히 새롭게 설계하여 컴포트, 디럭스, 프리미엄 3가지 등급으로 제공합니다. ISO 인증 ROPS 운전실은 방음 처리가 되어 있고 자동 온도 조절 기능이 탑재되어 있어, 거칠고 고단한 작업 조건에서 발생하는 피로, 스트레스, 소음, 온도 등 악조건으로부터 운전자를 최대한 보호해줍니다.

신형 Cat 모델에는 Bluetooth® 통합 라디오는 물론, 휴대 전화 충전 및 연결이 가능한 USB 포트가 탑재되어 있습니다.

표준 후방 및 측면 시야 카메라, 창문, 낮은 전방 시야각 덕분에 작업 영역을 더욱 잘 볼 수 있어, 작업자가 항상 주변 환경을 주시할 수 있습니다. 360도 가시성 기능 옵션도 선택 가능합니다. Lift Assist는 부하가 굴삭기의 안전한 작업 범위 한도 내에 있을 때 시각 및 청각 경고를 통해 알려주어 굴삭기의 기울어짐을 방지합니다.

동기화된 정비 주기

차세대 Cat 325 굴삭기는 325F 모델에 비해 자주 정비할 필요가 없고 소모품의 교환 주기가 일정하게 동기화되어 정비 비용이 최대 20% 절감됩니다.모든 정비 체크포인트는 지면에서 접근할 수 있으며, 보다 빠르고, 쉽고, 안전한 정비 점검이 가능합니다. 운전자는 편안하게 필터 수명과 운전실 내 모니터를 통해 정비 간격을 모니터링할 수 있습니다.

필터의 위치가 한데 모여 있어 정비 시간이 줄어들었으며, 유압, 공기, 연료 탱크 필터의 용량과 수명도 증가했습니다. 신형 굴삭기에는 분진 포집 용량이 이전 필터의 두 배에 달하는 고급 에어 필터가 채택되어 있습니다.

차세대 Cat 325 굴삭기에 대한 자세한 내용은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 cat.com을 방문하십시오.

 

325 제품 사양

엔진

Cat C4.4

 

총 출력, hp(kW)

172 (128.5)

 

작동 무게, kg(lb.)
[600mm(24인치) – 790mm(31인치)
삼중 그라우저 슈즈]

49,604 (22 500)
63,493 (28 800)

 

최대 굴착 깊이, mm(ft/인치)
[5.7m(18’ 8”) 붐, 2.9m(9’ 6”) 스틱]

22’ (6 700)

 

최대 지면 도달량, mm(ft/인치)
[5.7m(18’ 8”) 붐, 2.9m(9’ 6”) 스틱)

32’ 1” (9 780)

 

최대 적재 높이, mm(ft/인치)
[5.7m(18’ 8”) 붐, 2.9m(9’ 6”) 스틱'

25’ 1” (9 780)

 

# # #

편집자 참고: Caterpillar는 각 지역에서 다른 시간대에 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스가 제공된다는 사실을 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있으며, 편집자 또한 제품 가용성 및 사양과 관련하여 자신의 현지 특약점에 확인하는 것이 필요합니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" 및 Cat "Modern Hex" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.

©2020 Caterpillar All Rights Reserved

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항
www.cat.com/requestCatinfo