https://author.cat.com/editor.html/content/catdotcom/ko_KR/news/machine-press-releases/next-generation-cat-excavators-deliver-more-choices-for-increased-efficiency-and-lower-operating-costs-in-36-ton-size-class/ |
https://author.cat.com/editor.html/content/catdotcom/ko_KR/news/machine-press-releases/next-generation-cat-excavators-deliver-more-choices-for-increased-efficiency-and-lower-operating-costs-in-36-ton-size-class/ |
|
336 GC |
336 |
엔진 |
Cat C7.1 ACERT™ |
Cat C9.3B |
총 출력 (ISO 14396/SAE J1995) |
275hp (205kW)* |
314hp (234 kW) |
작업 중량 |
80,500 lb (36 500 kg) |
81,400 lb (36 900 kg) |
최대 굴삭 깊이 (21’ 4” [6.5m] 붐, 10’ 6” [3.2m] 스틱) |
24’ 7” (7 530 mm) |
24’ 7” (7 530 mm) |
지면에서 최대 리치(21’ 4” [6.5m] 붐, 10’ 6” [3.2m] 스틱 |
36’ 3” (11 060 mm) |
36’ 3” (11 060 mm) |
최대 적재 높이 (21’ 4” [6.5m] 붐, 10’ 6” [3.2m] 스틱) |
23’ 2” (7 070 mm) |
23’ 2” (7 070 mm) |
*261hp (195kW) 호주와 뉴질랜드의 Tier 3 엔진
# # #
편집자 참고 사항: Caterpillar는 각 지역에서 서로 다른 시간 간격으로 제품과 서비스를 출시합니다. Caterpillar가 대리점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스를 사용할 수 있다는 확인을 받은 후에만 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있지만, 편집자는 해당 지역의 대리점에 제품 판매 가능성 및 사양에 대해 문의해 주십시오.
CAT, CATERPILLAR, 그 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 트레이드 드레스 및 여기에 사용된 회사 및 제품 식별 정보는 Caterpillar의 트레이드마크로 허가 없이 사용할 수 없습니다.
©2018 Caterpillar All Rights Reserved
언론 문의 |
Caterpillar 트레이드 언론 매체 대표 미주 Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com 유럽, 아프리카, 중동 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
독자 요청 | www.cat.com/requestCatinfo |