Como empresário e profissional de construção civil, você deve fazer várias vezes no mesmo dia a seguinte pergunta a si mesmo: como eu posso produzir mais e gastar menos?
A gente, da Caterpillar, sabe como é esse processo de escolher a máquina ideal para seus serviços. Primeiro pesquisamos, perguntamos aos parceiros, pedimos orientações dos nossos revendedores até encontrarmos aquela Cat® que vai dar match com o que a gente precisa.
Por isso, hoje viemos mostrar três motivos para agendar um espaço no seu dia e conhecer melhor nossos tratores pequenos de esteira, Cat D1, Cat D2 e Cat D3.
GRADE com 3D e Slope Assist™ ajudam o operador a ter informações sobre o andamento do serviço sem ficar dependendo totalmente da visão. Com essas informações, seu serviço alcança qualidade superior e a operação da máquina fica mais eficiente.
O sistema de detecção de carga otimiza automaticamente a velocidade de deslocamento com base na quantidade de material sendo carregado.
Essa geração de tratores pequenos dá um show na eficiência no uso de combustível, além de contar com detalhes criteriosamente aplicados para aumentar a vida útil do material rodante. Essas mesmas medidas também ampliam o tempo da manutenção de rotina, proporcionando mais horas de trabalho.
Um exemplo é o sistema hidráulico de movimentação da lâmina, estrategicamente posicionado para receber o mínimo atrito possível. São atributos como esse que conferem até 10% menos custo total de propriedade.
O trabalho é feito com precisão e velocidade, por conta da aceleração de deslocamento otimizada pela transmissão hidrostática. O trator supreende na construção residencial, limpeza do solo e construção de entradas de garagem.
E o acabamento não fica por menos, já que as configurações personalizáveis do operador permitem controlar melhor o grau e o balanço da máquina. Tudo o que você precisa para um serviço impecável.