Mais um sucesso Cat® na Agrishow
Mais um sucesso Cat® na Agrishow

Mais um sucesso Cat® na Agrishow

No final de abril, a Caterpillar Brasil marcou presença na Agrishow mostrando, mais uma vez, que as suas soluções e vantagens vão para muito além dos segmentos da construção civil, pavimentação, siderúrgico, florestal, de mineração e agregados.

Além da versatilidade e da precisão das miniescavadeiras 302.7 e 303.5, estavam no estande as carregadeiras 950 GC, 920K e 938K SCH, essa última projetada para atuar na movimentação de bagaço de cana; a motoniveladora 140 GC, ideal para operações no campo, nivelamento e manutenção de estradas; a retroescavadeira 420 e também a 416, fabricada no Brasil, especialmente para o agronegócio; e a escavadeira 320 GX, em lançamento no Brasil.

Todas são máquinas muito eficientes no consumo de combustível e no desempenho, têm manutenção simplificada e econômica e trazem tecnologias e recursos muito fáceis de usar, que fazem a diferença na rapidez, na produtividade, na praticidade e no conforto do operador.

A Caterpillar também criou, para a Agrishow, condições e taxas especiais tanto para as máquinas pesadas como para esteiras, ferramentas de penetração de solo, mangueiras, opções de reparo e muito mais. Tudo com a garantia da marca. E, como sempre, os especialistas estavam à disposição, para responder a qualquer dúvida.

Veja Como Foi

Se você esteve na Agrishow 2022, conferiu tudo isso pessoalmente. Se não esteve, não perca a oportunidade de nos visitar, no do ano que vem.

de

A Cat 303.5E CR Reúne Tudo
 
O Que Você Precisa:

Eficiencia, qualidade, durabilidade e a confiabilidade Cat em um equipamento compacto.

Saiba Mais
A Cat® 303.5E CR Reúne Tudo O Que Você Precisa
A Cat® 303.5E CR Reúne Tudo O Que Você Precisa

Mais Artigos