O melhor da Cat®
ao seu alcance

Nova Escavadeira GX

Nova Escavadeira GX
Nova Escavadeira GX

Qualidade. Simplicidade. Durabilidade.

Com a nova escavadeira 320GX, tenha uma máquina fácil de operar que está pronta para o trabalho duro, com menor custo. O novo modo inteligente e o sistema eletro-hidráulico de última geração proporcionam até 15% menos consumo de combustível em comparação com os modelos anteriores. Além disso, intervalos prolongados de serviço simplificam a manutenção e você vai economizar até 20% em custos de manutenção.

Modelos

 

320 GX

320 GX

    Potência Líquida – ISO 9249
    104 kW (139 HP)

    Peso Operacional
    20.500 KG (45.300 LB)

    Profundidade Máxima de Escavação
    6.430 MM (21,1 PIES)

Compare con modelos anteriores

Até 15% menos consumo de combustível e até 20% menos custos de manutenção em comparação com os modelos anteriores.

 

Nova Geração de Escavadeiras GX

320D2 GC

  • Hidráulica avançada
  • Modo inteligente que ajusta de forma automática a escavadeira com o trabalho
  • Adicione a hidráulica auxiliar através de uma variedade de acessórios Cat®
  • Product Link™ integrado que monitora o status, localização, horas e uso de combustível

320 GX

  • O sistema eletro-hidráulico permite o controle preciso da caçamba para máxima precisão
  • Partida do motor com apenas um botão
  • Maior conforto na cabine através de controles de fácil acesso
  • Permite que você programe suas preferências para o modo de potência
de

Mais Informações
Sobre Escavadeiras Cat

Explore os benefícios, recursos e especificações das Escavadeiras Cat para ver se uma é a certa para sua frota.

Mais Informações
Mais Informações Sobre Escavadeiras Cat
Mais Informações Sobre Escavadeiras Cat

Artigos

 

Solicite mais informação

Agradecemos seu interesse em um Excavadoras Cat. Para receber mais informação sobre as ofertas da sua região, preencha o formulário abaixo para que um representante Cat do distribuidor mais perto de você entre em contato.

true

Endereço Não Sugerido
de