Cat® soluções completas para fresagem de pavimentos
Cat® soluções completas para fresagem de pavimentos

Soluções Cat® completas para fresagem de pavimentos

Seja qual for o tamanho e as especificações de fresagem do seu trabalho, o que faz a diferença na ponta do lápis é o desempenho e o custo operacional dos equipamentos que você usa, além do eventual tempo de inatividade.

Para que você sempre possa contar com o que há de melhor, a Caterpillar coloca à disposição a linha mais completa de soluções para fresagem do mercado, que oferece tudo aquilo que é mais importante para você: excelência em desempenho, menor tempo de inatividade, custos operacionais mais baixos, peças de confiança e o melhor suporte da categoria.

 

Conheça as opções:


Fresadoras para minicarregadeiras

Recomendadas para pequenos trabalhos de pavimentação, as fresadoras Cat® são usadas principalmente para restaurar superfícies de asfalto e concreto. São ideais para reduzir imperfeições antes do recapeamento, remover pavimentos deteriorados, remover faixas de tráfego e realizar trabalhos onde o uso de fresadoras dedicadas é limitado.

O design de autonivelamento nivela automaticamente a fresadora quando colocada no chão, garantindo o controle constante da profundidade, sem necessidade de ajuste pelo operador. Também fornece excelente retenção de detritos entre as sapatas do esqui.

E elas ainda oferecem Flutuação e Inclinação do Tambor, Manômetro Max Pro, que fornece dados para o operador ajustar a velocidade de deslocamento do conjunto e permitir a máxima produtividade nas mudanças de resistência de material, Sapatas do Esqui substituíveis e Marcadores de Corte que indicam o ponto inicial de contato do tambor com a superfície, entre outros recursos.

Saiba Mais

de
de

Máquinas de fresagem asfáltica

 

Os modelos PM310, PM312 e PM313 oferecem três larguras de fresagem e são equipadas para entregar uma produção eficiente com a precisão de que você precisa para se manter competitivo. As máquinas podem ser personalizadas para atender a inúmeras aplicações.

Seja na texturização de estradas ou no fresamento de pistas de pouso, sempre existirá uma configuração para atender aos requisitos do trabalho com operação e mobilidade melhoradas, quatro modos de direção com alinhamento e rastreamento avançados, sistema de propulsão avançado, recursos automatizados como o Cat Grade & Slope e toda a facilidade que você quer na manutenção.

Saiba Mais

Fresadoras de pavimentos

As máquinas de fresagem Cat PM620, PM622, PM820, PM822 e PM825 são equipadas para oferecer desempenho e produção eficientes com toda precisão. Também são três larguras de fresagem, além de opções que aumentam a versatilidade de aplicação, sempre combinando potência com eficiência no consumo de combustível.

Além dos quatro modos de direção com alinhamento e rastreamento avançados, que aprimoram a precisão de direção, o sistema avançado de propulsão com controle automático mantém a tração constante em quase todas as aplicações. Recursos automatizados como o Cat Grade & Slope permitem a execução de cortes precisos e repetíveis, além de facilitarem a remoção de obstáculos do caminho de corte.

São máquinas projetadas para longos intervalos entre as manutenções, que oferecem grandes portas de serviço e fácil acesso a componentes e sistemas críticos.

Saiba Mais

de

Vassouras para minicarregadeiras

Ideais para uso na pavimentação, reciclagem, demolição, aplicações especializadas e de manutenção aeroportuária.

de

Vassouras coletoras Cat

Com caçamba de grande capacidade e abertura, permite ciclos de varredura mais longos antes de esvaziar, além de despejos rápidos e eficientes. Suas bordas protetoras aparafusadas aumentam a vida útil da caçamba e os ajustes simplificados dispensam ferramentas.

Saiba Mais

Vassouras utilitárias Cat

Produzidas com aço reforçado de alta resistência e design curvo do capô, têm rotação bidirecional de cerdas e porca de bloqueio ajustável, que permite regular a intensidade das cada varreduras.

Saiba Mais

de
de

Vassouras angulares Cat

Com maior poder de varrição e itens que aumentam significativemente a durabilidade, oferecem as opções de angulação manual ou hidráulica de até 30° à direita ou à esquerda. Na hidráulica, o operador controla o ângulo a partir da cabine. A opção manual pode ser facilmente convertida em hidráulica com a instalação de kits.

Saiba Mais

Serras circulares para minicarregadeiras

Oferecem alto desempenho na abertura de valas em grande variedade de superfícies duras ou compactas, permitindo que o corte e a vala sejam executados em uma única passada.

Ideais para cortes de remendos asfálticos, cortes nas juntas de dilatação de estradas e valas para serviços públicos, contam com itens padrão de fábrica que facilitam a operação e aumentam a produtividade, como o Sistema Direct Drive, o Controle Hidráulico de Mudança Lateral e Profundidade acionado a partir da cabine e Manômetro Max Pro, que fornece dados para o ajuste de velocidade de deslocamento e permitir a máxima produtividade nas mudanças de resistência de material.

Mas não é só. As Serras Circulares Cat também dispõem de placas defletoras e opções de largura da roda de 3, 4, 5, 6, 8 e 10 polegadas (80, 100, 130, 160, 200, 250 mm), para atender às mais diversas necessidades.

Saiba Mais

de

A linha mais completa e eficiente de soluções para fresamento está pronta para ajudar você a fazer mais, a economizar e a lucrar mais.

Saiba mais sobre as soluções Cat

Conheça as diferentes soluções que a Cat oferece para a indústria da construção civil e que tornam o seu negócio mais produtivo.

Saiba Mais
Soluções Cat
Soluções Cat


MAIS ARTIGOS