Sign In
Welcome! Sign In to personalize your Cat.com experience
If you already have an existing account with another Cat App, you can use the same account to sign in here
Register Now
One Account. All of Cat.
Your Caterpillar account is the single account you use to log in to select services and applications we offer. Shop for parts and machines online, manage your fleet, go mobile, and more.
Esses grupos geradores foram reprojetados com densidades de potência mais altas para atender a restrições desafiadoras de capital, tamanho do local, emissões e custo. As plataformas comprovadas fornecerão os benefícios da alta densidade de potência a clientes em todo o mundo.
Standby e Essencial
1.500 kVA
Esta classificação do C32 apresenta maior densidade de potência para aplicações de potência de standby e essenciais, além de reduzir significativamente os custos por meio da redução do tamanho e do peso.
O recém-classificado C32 tem uma pegada menor e uma densidade de potência até 44% maior do que as soluções de energia da concorrência no mercado atual.
Potência de standby com baixas emissões
2.250, 2.500, 2.750, 3.000, 3.125, 3.500 kVA
Classificações de potência para os grupos geradores diesel Cat® 3516C/E ajudarão os clientes na Europa Ocidental e em outros mercados globais a especificar soluções que atendam às necessidades de energia e às metas de emissões com mais precisão.
Classificações de potência de 50 Hz com baixo NOx de 2.250 kVA, 2.500 kVA e 2.750 kVA foram projetadas para uso em ambientes e aplicações com emissões reguladas. Três classificações adicionais de 50 Hz de 3.000 kVA, 3.125 kVA e 3.500 kVA com certificação para regulamentações de emissões da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) Tier 2 dos EUA também estão disponíveis. Esses grupos geradores fornecem energia de reserva confiável a partir de um motor de tamanho ideal que permite custos menores para transporte, instalação, manutenção e compartimentos auxiliares.
A Caterpillar Electric Power está ansiosa para apresentar o mais recente software de dimensionamento de grupo gerador, o Cat Electric Power SpecSizer.
saiba mais